GN 323.8 Volants pleins Aluminium, pour les indicateurs de position EN 000.8 / EN 000.3

Photo

GN 323.8 Aluminium, volants pleins, pour indicateurs de position EN 000.8 / EN 000.3 Type: R - Avec poignée tournante
Type: R - Avec poignée tournante
GN 323.8 Aluminium, volants pleins, pour indicateurs de position EN 000.8 / EN 000.3 Type: R - Avec poignée tournante GN 323.8 Aluminium, volants pleins, pour indicateurs de position EN 000.8 / EN 000.3 Type: A - Sans poignée

Description du produit

Informations

Les volants à bras GN 323.8 intègrent un encastrement circulaire permettant de recevoir les indicateurs de position EN 000.8 / EN 000.3

Les dimensions de moyeu (dimension de raccord) correspondent à celles des volants pleins GN 323 et/ou des volants conformes à la norme DIN 950.

Outils pour le montage des poignées tournantes : voir clés hexagonales DIN 911.

Volant sans poignée : Aucun trou de montage sur le bord de volant

La poignée est expédiée séparément et doit être montée

Spécifications

Corps du volant

  • Aluminium coulé par gravité
  • Moyeu usiné
  • Plastifié
  • Noir mat, finition texturée

Bord de volant

  • Tourné sur tous les côtés
  • Concentrique et carré à aléser
    Livré avec vis d'arrêt M4, IT 12

Poignée tournante
Technopolymère, noir


RoHS

Accessoire

Indicateurs de position EN 000.8
Indicateurs de position EN 000.3

Sur demande

Volant pleins GN 323.8 pour indicateur de position EN 000.9
Rainures de clavette

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
GN 323.8 Aluminium, volants pleins, pour indicateurs de position EN 000.8 / EN 000.3 schéma

Options de pièce / Tableau

Code d'alésage :

BSans rainure de clavette

Type

ASans poignée
RAvec poignée tournante
Afficher / Masquer colonnes

Métrique

Dimensions en: Pouces (remplacer par Métrique)
d1d2 H7
Alésage
d3d4d5bl1l2l3Ø
Poignée
Pour les indicateurs de position
EN 000.8
Taille

EN 000.3
Taille
3.150.3941.020.812.200.510.631.890.140.631.65-
3.940.3941.100.812.200.550.672.280.140.711.65-
4.920.4721.221.002.990.590.712.400.160.872.362.36
6.300.5511.421.143.070.710.792.640.160.942.362.36
7.870.7091.651.303.110.810.942.950.180.982.362.36
9.840.8661.891.463.150.911.103.210.180.982.362.36

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Diamètre extérieur d1
Code d'alésage

Diamètre d'alésage d2
Type


Séquence d'installation

  1. Installez le volant sur la broche et fixez-le à l'aide de la vis de pression ou de la rainure de clavette/la rondelle fraisée.

  2. Tournez la broche vers le point de départ (position 0).

  3. Déplacez l'indicateur de position « à la main » vers la position 0 avant son montage.

  4. Montez l'indicateur de position dans l'encastrement du moyeu puis fixez-le avec une vis.
    N'appliquez pas de couple excessif inutile pour éviter toute déformation du boîtier !

  5. Tournez le volant et assurez-vous que la point de départ de la broche est aligné avec la position 0 des deux aiguilles (Indicateurs de position EN 000.8) ou de l'aiguille et du compteur (Indicateurs de position EN 000.3) respectivement. Dans le cas contraire, la vis doit être desserrée et l'indicateur de position ajusté.

Pièce sélectionnée

Total en dollars américains (net)
$49.56
Appeler / Envoyer un courriel pour connaître le délai de livraison
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées (dollars américains).
MinMaxPrice
149$49.56
5099$45.43
100249$41.30
≥ 250$37.17
Prop 65: Non conforme
AVERTISSEMENT :
Cancer et effets néfastes sur la reproduction - www.P65Warnings.ca.gov
RoHS: Conforme
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS (Restriction (d’emploi de certaines) substances dangereuses).
Poids: 0.445 lbs
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
Pour télécharger les données CAD sans créer de compte, veuillez indiquer votre adresse électronique. Maximum de 3 téléchargements CAD par jour, sauf si vous créez un compte.
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
GN 323.8-80-B10-AGN 323.8-80-B10-RGN 323.8-100-B10-AGN 323.8-100-B10-RGN 323.8-125-B12-AGN 323.8-125-B12-RGN 323.8-160-B14-AGN 323.8-160-B14-RGN 323.8-200-B18-AGN 323.8-200-B18-RGN 323.8-250-B22-AGN 323.8-250-B22-R