GN 327 Volants de sécurité à embrayage Plein, aluminium, avec bride de palier fixe

Photo

GN 327 Volants pleins d'embrayage de sécurité en aluminium avec bride de palier fixe Type: A - Sans poignée
Type: A - Sans poignée
GN 327 Volants pleins d'embrayage de sécurité en aluminium avec bride de palier fixe Type: A - Sans poignée GN 327 Volants pleins d'embrayage de sécurité en aluminium avec bride de palier fixe Type: D - Avec poignée tournante

Description du produit

Informations

Les volants d'embrayage de sécurité GN 327 intègrent les toutes dernière normes de santé et de sécurité au travail car en cas de désengagement du volant, ce dernier est monté sur un composant fixe, la bride de palier. La roue est complètement désengagée de l'arbre tournant.

La bride de palier peut également recevoir le palier de l'arbre via le coussinet de palier (Code n° 1). Ce coussinet de palier est un palier sec (coussinet DU). Généralement, l'arbre comporte un palier séparé et le coussinet de palier permet de centrer la bride de palier.

Le centrage peut également être effectué par un anneau de centrage (Code n° 2) si le trou d'alésage approprié a été réalisé côté machine. Dans ce cas, les coussinets de palier sont inutiles et aucune friction (par échauffement) des paliers ne se produira.

Spécifications

Aluminium
Jante tournée, finition "poli brillant" sur tous les côtés


Corps de roue

  • Corps non usiné, finition grenaillée mate

Dispositifs de couplage

  • Acier, nitruré
  • Surface portante rectifiée
    revêtement en PTFE
  • Bride de palier acier, finition noircie

Poignées tournantes GN 598

  • Plastique, Duroplast
    Noir, finition brillante
  • Broche filetée
    Acier, zingué, finition passivée bleue

RoHS

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
GN 327 Volants pleins d'embrayage de sécurité en aluminium avec bride de palier fixe schéma

Options de pièce / Tableau

Type

ASans poignée
DAvec poignée tournante

Codage

1Avec douille de roulement
2Avec bague de centrage
Afficher / Masquer colonnes

Métrique

Dimensions en: Pouces (remplacer par Métrique)
d1d2 +0.001
Alésage avec rainure de clavette
bl1l2rØ
Poignée
6.30K 14K 16K 18K 200.712.603.252.801.02
7.87K 14K 16K 18K 200.812.683.253.501.02

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Diamètre du volant d1
Alésage d2
Type


N° d'identification


Détails du moyeu avec les dispositifs de couplage

Drawing Detail hubs GN 327
Drawing Detail hubs 2 GN 327

Instruction de montage

La douille d'arbre et la poulie d'arbre secondaire sont livrées comme deux composants séparés. Avant l'assemblage, assurez-vous que la douille d'arbre peut être insérée en douceur et se déplacer librement sur l'arbre.

Un bon fonctionnement n'est garanti que si :

  • la douille d'arbre et la surface portante sont au même niveau
  • l'axe de l'arbre est perpendiculaire à la surface portante côté machine.

Conception avec douille de roulement (n° d'identification 1)

Insérez le volant et la douille d'arbre en même temps sur l'arbre, boulonnez la bride de palier et fixez la douille d'arbre axialement avec la poulie d'arbre secondaire.

Conception avec bague de centrage (n° d'identification 2)

Le volant peut être boulonné immédiatement à l'aide de la bague de centrage au-dessus de la bride de palier. Insérez ensuite la douille d'arbre sur l'arbre et fixez-la axialement avec la poulie d'arbre secondaire.

Guide d'application

Les dispositions applicables en matière de santé et de sécurité au travail stipulent que les volants doivent être fixés aux broches de manière à ne pas être entraînes en même temps que l'ensemble d'entraînement de la machine. Les volants de sécurité répondent à cette exigence :

  • S'il n'est pas en service, le volant est désengagé. Si on le déplace dans le sens axial (en poussant ou en tirant), deux douilles dentelées s'engrènent, verrouillant le volant à l'arbre.

  • Après relâchement, le volant se désengage à nouveau automatiquement.

Vous trouverez ci-dessous une liste de notices d'utilisation. Ces notices ne sont pas contraignantes et sont données sans engagement de responsabilité. Elles ne constituent aucune garantie de bon fonctionnement. L'utilisateur doit dans tous les cas déterminer si les volants de sécurité sont adaptés à l'utilisation et aux fins prévues.

Les volants de sécurité à débrayage décrits dans les notes d’application de GN 000.4, GN 000.5 et GN 321.6 se caractérisent par le fait qu'ils ne nécessitent aucune mesure particulière côté machine pour leur fixation. Ils sont simplement insérés sur l'arbre. Cependant, le frottement inévitable du palier génère un lien entre l'arbre et le volant qui doit être gardé à l'esprit comme indiqué ci-dessus.
Pour les applications impliquant une vitesse de rotation très élevée, des niveaux de sécurité de travail très élevés et un fonctionnement continu, le volant de sécurité avec bride de palier fixe est la meilleure solution possible. La configuration séparée du palier signifie que les conseils d'utilisation fournis pour les types 1. à 3. ne s'appliquent pas.
Cependant, ce volant de sécurité est plus complexe, avec un certain nombre d'exigences à satisfaire côté machine.

Pièce sélectionnée

Total en dollars américains (net)
$400.21
Appeler / Envoyer un courriel pour connaître le délai de livraison
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées (dollars américains).
MinMaxPrice
19$400.21
1024$366.86
2549$333.51
≥ 50$300.16
Prop 65: Non conforme
AVERTISSEMENT :
Cancer et effets néfastes sur la reproduction - www.P65Warnings.ca.gov
RoHS: Conforme
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS (Restriction (d’emploi de certaines) substances dangereuses).
Poids: 3.761 lbs
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
Pour télécharger les données CAD sans créer de compte, veuillez indiquer votre adresse électronique. Maximum de 3 téléchargements CAD par jour, sauf si vous créez un compte.

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Tutoriel de téléchargement CAO À propos des téléchargements CAO
Enregistrer dans les Favoris

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Besoin d’aide?

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00, heure du centre: 800-877-8351

Demandes spéciales | Contactez votre équipe commerciale

Ceci pourrait également vous intéresser...

derniers clics

Afficher toutes les gammes
Votre contact

Vous recherchez un partenaire Winco à proximité ? Veuillez sélectionner le pays.

JW Winco-Service

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00 heure du centre

Demande de rappel
Une erreur est survenue !
Nous avons reçu votre demande de rappel et nous vous contacterons prochainement.