GN 321.6 Volants de sécurité à embrayage Plein, aluminium, avec roulement à aiguilles

Photo

GN 321.6 Volants pleins d'embrayage de sécurité en aluminium avec roulement à aiguilles Type: D - Avec poignée tournante
Type: D - Avec poignée tournante
GN 321.6 Volants pleins d'embrayage de sécurité en aluminium avec roulement à aiguilles Type: D - Avec poignée tournante GN 321.6 Volants pleins d'embrayage de sécurité en aluminium avec roulement à aiguilles Type: A - Sans poignée

Description du produit

Informations

Grâce à la jante de roue polie, au capuchon gris clair et au corps de roue en plastique noir, ces volants présentent un aspect très esthétique.
Le capuchon protège le roulement contre la poussière tout en servant d'écran pour les composants de montage.

Le moyeu de roue comporte une rainure interne permettant d'immobiliser le capuchon. Le chapeau s'enfonce en position à la main et peut être déposé en faisant levier sur le point de retrait à l'aide d'un tournevis.
Les roulements à aiguilles sont graissés pendant le montage avec une grande quantité de graisse à des fins de lubrification permanente.

Aucun trou de montage dans la jante pour le volant sans poignée. La poignée est expédiée séparément et doit être montée.

Spécifications

Aluminium
Jante tournée, finition "poli brillant" sur tous les côtés


Corps de roue

  • Corps non usiné, fini poudré
  • Noir, finition mate texturée

Embrayage à roulement à aiguilles

  • Acier durci
  • Surfaces de glissière affinées

Cache
Plastique, gris clair


Poignées tournantes GN 598

  • Acier
    Noir, fini poudré texturé
  • Broche filetée
    Acier, zingué, finition passivée bleue

RoHS

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
GN 321.6 Volants pleins d'embrayage de sécurité en aluminium avec roulement à aiguilles schéma

Options de pièce / Tableau

Type

ASans poignée
DAvec poignée tournante
Afficher / Masquer colonnes

Métrique

Dimensions en: Pouces (remplacer par Métrique)
d1d2 H7
Alésage avec rainure de clavette
d3d4d5d6
max.
bhl1l2l3rØ
Poignée
5.51K 12K 14K 160.941.651.570.910.650.281.772.282.662.400.91
6.30K 12K 14K 160.941.651.570.910.710.281.772.283.252.801.02

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Diamètre du volant d1
Alésage d2
Type


Guide d'application

Les dispositions applicables en matière de santé et de sécurité au travail stipulent que les volants doivent être fixés aux broches de manière à ne pas être entraînes en même temps que l'ensemble d'entraînement de la machine. Les volants de sécurité répondent à cette exigence :

  • S'il n'est pas en service, le volant est désengagé. Si on le déplace dans le sens axial (en poussant ou en tirant), deux douilles dentelées s'engrènent, verrouillant le volant à l'arbre.

  • Après relâchement, le volant se désengage à nouveau automatiquement.

Vous trouverez ci-dessous une liste de notices d'utilisation des différents types de conception. Ces notices ne sont pas contraignantes et sont données sans engagement de responsabilité. Elles ne constituent aucune garantie de bon fonctionnement. L'utilisateur doit dans tous les cas déterminer si les volants de sécurité sont adaptés à l'utilisation et aux fins prévues.

Ces volants sont un développement avancé des volants de sécurité avec Mécanismes d'embrayage de sécurité GN 000.5 (avec palier à aiguilles).
Les éléments de couplage ont été spécialement développés pour ce type de volant et ne sont donc pas destinés à un usage général. De plus, ils ne sont destinés qu'au mode d'engagement en « traction ».

Les notices d’utilisation répertoriés dans les notes d’application de GN 000.4 et 000.5 s’appliquent également ici. Grâce à leur conception (cache, par ex.), ces volants sont très bien protégés de la saleté.

Pièce sélectionnée

Total en dollars américains (net)
$223.51
Appeler / Envoyer un courriel pour connaître le délai de livraison
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées (dollars américains).
MinMaxPrice
19$223.51
1024$204.89
2549$186.26
≥ 50$167.63
Prop 65: Non conforme
AVERTISSEMENT :
Cancer et effets néfastes sur la reproduction - www.P65Warnings.ca.gov
RoHS: Conforme
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS (Restriction (d’emploi de certaines) substances dangereuses).
Poids: 1.587 lbs
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
Pour télécharger les données CAD sans créer de compte, veuillez indiquer votre adresse électronique. Maximum de 3 téléchargements CAD par jour, sauf si vous créez un compte.
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
GN 321.6-140-K12-AGN 321.6-140-K12-DGN 321.6-140-K14-AGN 321.6-140-K14-DGN 321.6-140-K16-AGN 321.6-140-K16-DGN 321.6-160-K12-AGN 321.6-160-K12-DGN 321.6-160-K14-AGN 321.6-160-K14-DGN 321.6-160-K16-AGN 321.6-160-K16-D