GN 50.2 Aimants de retenue Ferrite dure / samarium-cobalt / néodyme-fer-bore, logement en acier, à trou borgne taraudé

Photo

GN 50.2 Aimants de retenue en ferrite dure / samarium-cobalt / néodyme-fer-bore, logement en acier, à trou borgne taraudé

Description du produit

Informations

Les aimants de retenue GN 50.2 combinés au logement en acier et à l'anneau en plastique forment un système qui protège et renforce l'aimant pour une transmission optimale du flux magnétique sur la surface magnétique.

Spécifications

Matériaux de l'aimant

  • Ferrite dureHF
    Résistant aux températures jusqu'à
    392 °F (200 °C)
  • SmCoSC
    Samarium, cobalt
    Résistant aux températures jusqu'à
    392 °F (200 °C)
  • NdFeBND
    Néodyme, fer, bore
    Résistant aux températures jusqu'à
    176 °F (80 °C)

Logement
Acier, zingué


RoHS

Accessoire

Disques de support d'aimant GN 70
Disques auto-adhésifs GN 70.1
Capuchons en caoutchouc GN 70.2

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
GN 50.2 Aimants de retenue en ferrite dure / samarium-cobalt / néodyme-fer-bore, logement en acier, à trou borgne taraudé schéma

Options de pièce / Tableau

Afficher / Masquer colonnes

Métrique

Dimensions en: Pouces (remplacer par Métrique)

d1
Tolérances
HF

SC / ND
HF
h

d2
Filetage

d3

Longueur l

t
SC / ND
h

d2
Filetage

d3

Longueur l

t
Forces magnétiques nominalen N
HF

SC

ND
0.236-±0.004-----0.177 ±0.004M 30.236 ±0.0040.280.24-1.12 lbf (5 N)1.12 lbf (5 N)
0.315-±0.004-----0.177 ±0.004M 30.236 ±0.0040.280.24-2.47 lbf (11 N)2.92 lbf (13 N)
0.394±0.004±0.0040.177 +0.008/-0.004M 30.236 ±0.0040.280.200.177 ±0.004M 30.236 ±0.0040.280.240.90 lbf (4 N)4.50 lbf (20 N)5.62 lbf (25 N)
0.512±0.004±0.0040.177 +0.008/-0.004M 30.236 ±0.0040.280.200.177 ±0.004M 30.236 ±0.0040.280.242.25 lbf (10 N)8.99 lbf (40 N)13.49 lbf (60 N)
0.630±0.004±0.0040.177 +0.008/-0.004M 30.236 ±0.0040.280.200.177 ±0.004M 40.236 ±0.0040.280.244.05 lbf (18 N)13.49 lbf (60 N)21.36 lbf (95 N)
0.787±0.004±0.0040.236 +0.008/-0.004M 30.236 ±0.0040.280.200.236 ±0.004M 40.315 ±0.0080.280.286.74 lbf (30 N)20.23 lbf (90 N)31.47 lbf (140 N)
0.984±0.004±0.0040.276 +0.012/-0.008M 40.315 ±0.0080.310.280.276 ±0.008M 40.315 ±0.0080.280.288.99 lbf (40 N)33.72 lbf (150 N)44.96 lbf (200 N)
1.260±0.004±0.0040.276 +0.012/-0.008M 40.315 ±0.0080.310.280.276 ±0.008M 50.394 ±0.0080.330.3117.98 lbf (80 N)49.46 lbf (220 N)78.68 lbf (350 N)
1.417+0.008/-0.004-0.303 +0.012/-0.008M 40.315 ±0.0080.330.28-----22.48 lbf (100 N)--
1.575+0.008/-0.004-0.315 +0.012/-0.008M 40.315 ±0.0080.330.28-----28.10 lbf (125 N)--
1.575+0.008/-0.004±0.0040.315 +0.012/-0.008M 50.394 ±0.0080.390.310.315 ±0.008M 60.394 ±0.0080.390.3128.10 lbf (125 N)-151 lbf (670 N)
1.850+0.008/-0.004-0.354 +0.016/-0.008M 40.315 ±0.0080.310.28-----40.47 lbf (180 N)--
1.850+0.008/-0.004±0.0080.354 +0.016/-0.008M 60.472 ±0.0080.450.390.362 ±0.008M 60.472 ±0.0080.440.3940.47 lbf (180 N)-178 lbf (790 N)
1.969+0.008/-0.004-0.394 +0.016/-0.008M 40.315 ±0.0080.330.28-----49.46 lbf (220 N)--
1.969+0.008/-0.004±0.0040.394 +0.016/-0.008M 60.472 ±0.0080.470.390.394 ±0.008M 80.591 ±0.0080.470.3949.46 lbf (220 N)-225 lbf (1000 N)
2.244+0.008/-0.004-0.413 +0.02/-0.008M 40.315 ±0.0080.310.28-----62.95 lbf (280 N)--
2.244+0.008/-0.004-0.413 +0.02/-0.008M 60.472 ±0.0080.470.39-----62.95 lbf (280 N)--
2.480+0.012/-0.004-0.551 +0.02/-0.008M 40.315 ±0.0080.310.28-----78.68 lbf (350 N)--
2.480+0.012/-0.004-0.551 +0.02/-0.008M 80.591 ±0.0080.630.39-----78.68 lbf (350 N)--
3.150+0.012/-0.004-0.394 +0.02/-0.008M 60.472 ±0.0080.450.39-----112 lbf (500 N)--
3.150+0.012/-0.004-0.709 +0.02/-0.008M 60.472 ±0.0080.410.39-----135 lbf (600 N)--
3.150+0.012/-0.004-0.709 +0.02/-0.008M 100.787 ±0.0080.630.59-----135 lbf (600 N)--
3.937+0.02/-0.004-0.866 +0.02/-0.008M 120.866 ±0.0080.830.71-----202 lbf (900 N)--
4.921+0.02/-0.004-1.024 +0.02/-0.008M 140.984 ±0.0080.940.79-----292 lbf (1300 N)--

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Matériau de l'aimant



Diamètre d1
Hauteur h (HF)
Hauteur h (SC / ND)
Filetage d2 (HF)
Filetage d2 (SC / ND)

Pièce sélectionnée

Total en dollars américains (net)
$4.12
In Stock: 9
En stock
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées (dollars américains).
MinMaxPrice
124$4.12
2549$3.77
5099$3.43
≥ 100$3.09
Prop 65: Non conforme
AVERTISSEMENT :
Cancer et effets néfastes sur la reproduction - www.P65Warnings.ca.gov
RoHS: Conforme
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS (Restriction (d’emploi de certaines) substances dangereuses).
Poids: 0.004 lbs
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
Pour télécharger les données CAD sans créer de compte, veuillez indiquer votre adresse électronique. Maximum de 3 téléchargements CAD par jour, sauf si vous créez un compte.

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Tutoriel de téléchargement CAO À propos des téléchargements CAO
Enregistrer dans les Favoris

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Besoin d’aide?

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00, heure du centre: 800-877-8351

Demandes spéciales | Contactez votre équipe commerciale

Ceci pourrait également vous intéresser...

derniers clics

Afficher toutes les gammes
Votre contact

Vous recherchez un partenaire Winco à proximité ? Veuillez sélectionner le pays.

JW Winco-Service

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00 heure du centre

Demande de rappel
Une erreur est survenue !
Nous avons reçu votre demande de rappel et nous vous contacterons prochainement.