GN 511 Kits de manettes indexables pour mini-noix de serrage Zinc Die-Cast, for Mounting Clamps

Photo

GN 511 Kits de manettes indexables pour mini-noix de serrage

Description du produit

Informations

Les kits de manettes indexables GN 511 offrent une alternative aux vis à tête cylindrique DIN 912 et peuvent être utilisés dans différents composants à mini-noix de serrage.

Voir le tableau ci-dessous pour les tailles compatibles avec les différents composants.

Spécifications

Poignée
Zinc moulé sous pression
plastifié
argenté, RAL 9006, finition texturée


Insert et entretoise
Inox AISI 303


RoHS

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
GN 511 Kits de manettes indexables pour mini-noix de serrage schéma

Options de pièce / Tableau

Afficher / Masquer colonnes

Métrique

Dimensions en: Pouces (remplacer par Métrique)
d1
Thread
l2d2l1l3l4h1h2
M 40.550.300.870.370.180.730.91
M 40.630.300.870.450.180.730.91
M 40.790.300.870.610.180.730.91
M 50.630.351.180.390.240.961.20
M 50.790.351.180.550.240.961.20
M 50.980.351.180.750.240.961.20
M 60.790.411.770.530.260.961.38
M 60.980.411.770.730.260.961.38
M 61.180.411.771.000.260.961.38
M 61.260.411.771.000.260.961.38

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Filetage d1
Longueur l2

Pièce sélectionnée

Total en dollars américains (net)
$8.41
In Stock: 10
En stock
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées (dollars américains).
MinMaxPrice
19$8.41
1024$7.71
2549$7.01
≥ 50$6.30
Prop 65: Non conforme
AVERTISSEMENT :
Cancer et effets néfastes sur la reproduction - www.P65Warnings.ca.gov
RoHS: Conforme
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS (Restriction (d’emploi de certaines) substances dangereuses).
Poids: 0.083 lbs
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
Pour télécharger les données CAD sans créer de compte, veuillez indiquer votre adresse électronique. Maximum de 3 téléchargements CAD par jour, sauf si vous créez un compte.

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Tutoriel de téléchargement CAO À propos des téléchargements CAO
Enregistrer dans les Favoris

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Besoin d’aide?

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00, heure du centre: 800-877-8351

Demandes spéciales | Contactez votre équipe commerciale

derniers clics

Afficher toutes les gammes
Votre contact

Vous recherchez un partenaire Winco à proximité ? Veuillez sélectionner le pays.

JW Winco-Service

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00 heure du centre

Demande de rappel
Une erreur est survenue !
Nous avons reçu votre demande de rappel et nous vous contacterons prochainement.