GN 511.1 Kits de manettes indexables pour noix de serrage orientables articulées Zinc Die-Cast, for Swivel Mounting Clamps

Photo

GN 511.1 Kits de manettes indexables pour noix de serrage orientables articulées Type: K - Avec manette indexable
Type: K - Avec manette indexable
GN 511.1 Kits de manettes indexables pour noix de serrage orientables articulées Type: K - Avec manette indexable GN 511.1 Kits de manettes indexables pour noix de serrage orientables articulées Type: S - Avec vis à tête cylindrique DIN 912

Description du produit

Informations

Les kits de serrage GN 511.1, les noix de serrage orientables articulées GN 482 peuvent être combinées à des noix de serrage orientables en T articulées GN 483 et à des noix de serrage taraudées articulées GN 484 de dimensions "k" (noix de serrage articulée) identiques.

La douille de centrage positionne les noix de serrage orientables articulées entre elles. Pendant le montage, la douille filetée moletée est insérée par la vis de serrage elle-même.
En l'enfonçant dans l'une des deux noix de serrage orientables articulées, elle permet de serrer tous les ensembles.

Les kits de serrage appropriés sont indiqués dans les tableaux de dimensions des différentes noix de serrage orientables articulées.

Spécifications

Manette

  • Zinc moulé sous pression
  • plastifié
  • argenté, RAL 9006, finition texturée

Insert, entretoise,
douille de centrage et douille filetée
Inox, norme européenne n° 1.4305 (AISI 303)


Vis à tête cylindrique DIN 912
Inox, norme européenne n° 1.4301 (AISI 304)


RoHS

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
GN 511.1 Kits de manettes indexables pour noix de serrage orientables articulées schéma

Options de pièce / Tableau

Type

SAvec vis à tête cylindrique DIN 912
KAvec manette indexable
Afficher / Masquer colonnes

Métrique

Dimensions en: Pouces (remplacer par Métrique)
d1
Thread
l2d2d3d4l1l3l4l5l6h1h2Noix de serrage orientable
dimension k
M 40.630.300.270.300.870.450.180.160.160.730.910.63
M 50.790.350.330.351.180.550.240.200.200.961.200.79
M 60.980.410.390.411.770.730.260.280.240.961.380.98
M 61.180.410.390.411.770.930.260.280.240.961.381.18

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Filetage d1
Longueur l2
Type


Pièce sélectionnée

Total en dollars américains (net)
$12.58
In Stock: 6
En stock
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées (dollars américains).
MinMaxPrice
19$12.58
1024$11.53
2549$10.49
≥ 50$9.44
Prop 65: Non conforme
AVERTISSEMENT :
Cancer et effets néfastes sur la reproduction - www.P65Warnings.ca.gov
RoHS: Conforme
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS (Restriction (d’emploi de certaines) substances dangereuses).
Poids: 0.066 lbs
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
Pour télécharger les données CAD sans créer de compte, veuillez indiquer votre adresse électronique. Maximum de 3 téléchargements CAD par jour, sauf si vous créez un compte.

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Tutoriel de téléchargement CAO À propos des téléchargements CAO
Enregistrer dans les Favoris

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Besoin d’aide?

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00, heure du centre: 800-877-8351

Demandes spéciales | Contactez votre équipe commerciale

Ceci pourrait également vous intéresser...

derniers clics

Afficher toutes les gammes
Votre contact

Vous recherchez un partenaire Winco à proximité ? Veuillez sélectionner le pays.

JW Winco-Service

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00 heure du centre

Demande de rappel
Une erreur est survenue !
Nous avons reçu votre demande de rappel et nous vous contacterons prochainement.