GN 715 Poussoirs à pression latérale Emmancher

Photo

GN 715 Poussoirs à pression latérale à emmancher Type: SB - Poussoir à pression en acier, avec joint
Type: SB - Poussoir à pression en acier, avec joint
GN 715 Poussoirs à pression latérale à emmancher Type: SB - Poussoir à pression en acier, avec joint GN 715 Poussoirs à pression latérale à emmancher Type: KA - Poussoir à pression technopolymère, sans joint GN 715 Poussoirs à pression latérale à emmancher Type: KB - Poussoir à pression technopolymère, avec joint GN 715 Poussoirs à pression latérale à emmancher Type: SA - Poussoir à pression en acier, sans joint

Description du produit

Informations

Les poussoirs à pression latérale de charge du ressort GN 715 sont des éléments versatiles et pratiques pour maintenir, positionner et serrer les pièces.

Ils éliminent les alternatives coûteuses, permettent d'économiser de l'espace et sont faciles à installer. Le corps moleté requiert uniquement une tolérance de trou de H8.

La version avec joint est utilisée dans les applications impliquant un fluide ou un liquide.

Pour faciliter l'insertion, un outil adéquat GN 715.1 est disponible.

Spécifications

Corps

  • Aluminium
  • Blanc

Type SA / SB
Patin

  • Acier
  • Durci
  • Zingué
  • Passivé bleu

Type KA / KB
Patin
Plastique polyacétal (POM)


Codage du ressort de poussée
Force

  • Poussée faible : gris
  • Poussée moyenne : noir
  • Poussée élevée : argent

Joint en caoutchouc
NBR (Perbunan)


RoHS

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
GN 715 Poussoirs à pression latérale à emmancher schéma

Options de pièce / Tableau

Type

SAPoussoir à pression en acier, sans joint
KAPoussoir à pression technopolymère, sans joint
SBPoussoir à pression en acier, avec joint
KBPoussoir à pression technopolymère, avec joint
Afficher / Masquer colonnes

Pouces

Dimensions en: Pouces (remplacer par Métrique)
d1Force de poussée latérale F0 dans N
Patin
Type SA / SB

Patin en plastique
Type KA / KB
a1a2d2d3 +0.001h
min.
0.122.25 lbf (10 N)4.50 lbf (20 N)8.99 lbf (40 N)2.25 lbf (10 N)0.060.141/40.240.28
0.204.50 lbf (20 N)11.24 lbf (50 N)22.48 lbf (100 N)4.50 lbf (20 N)0.100.227/160.390.47
0.248.99 lbf (40 N)16.86 lbf (75 N)33.72 lbf (150 N)8.99 lbf (40 N)0.120.307/160.390.47
0.3111.24 lbf (50 N)22.48 lbf (100 N)44.96 lbf (200 N)11.24 lbf (50 N)0.160.351/20.470.55
0.3922.48 lbf (100 N)44.96 lbf (200 N)67.44 lbf (300 N)22.48 lbf (100 N)0.200.425/80.630.71
Afficher / Masquer colonnes
Dimensions en: Pouces (remplacer par Métrique)
d1l1 -0.04l2l3 -0.04l4wx1x2N° de code pour
outil de montage
0.120.280.160.280.160.040.040.03715.1-3
0.200.430.260.450.240.060.070.05715.1-5.6
0.240.430.420.450.390.070.070.06715.1-5.6
0.310.510.550.550.510.100.110.08715.1-8
0.390.670.660.710.630.130.130.11715.1-10
Afficher / Masquer colonnes

Métrique

Dimensions en: Pouces (remplacer par Métrique)
d1Force de poussée latérale F0 dans N
Patin
Type SA / SB

Patin en plastique
Type KA / KB
a1a2d2d3 +0.001h
min.
0.122.25 lbf (10 N)4.50 lbf (20 N)8.99 lbf (40 N)2.25 lbf (10 N)0.060.1460.240.28
0.204.50 lbf (20 N)11.24 lbf (50 N)22.48 lbf (100 N)4.50 lbf (20 N)0.100.22100.390.47
0.248.99 lbf (40 N)16.86 lbf (75 N)33.72 lbf (150 N)8.99 lbf (40 N)0.120.30100.390.47
0.3111.24 lbf (50 N)22.48 lbf (100 N)44.96 lbf (200 N)11.24 lbf (50 N)0.160.35120.470.55
0.3922.48 lbf (100 N)44.96 lbf (200 N)67.44 lbf (300 N)22.48 lbf (100 N)0.200.42160.630.71
Afficher / Masquer colonnes
Dimensions en: Pouces (remplacer par Métrique)
d1l1 -0.04l2l3 -0.04l4wx1x2N° de code pour
outil de montage
0.120.280.160.280.160.040.040.03715.1-3
0.200.430.260.450.240.060.070.05715.1-5.6
0.240.430.420.450.390.070.070.06715.1-5.6
0.310.510.550.550.510.100.110.08715.1-8
0.390.670.660.710.630.130.130.11715.1-10

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Diamètre extérieur d1
Diameter d2
Force de poussée latérale F0
Type




Instructions techniques et de montage

Sketch GN 715 details

w = Mouvement du poussoir
F = Poussée latérale en N
F0 = Poussée initiale
1,1 x F0 = Poussée finale
a2 - a1 = Plage de serrage pour une pièce
x = Distance avec l'axe - point de poussée à w/2
x1 pour le point de poussée le plus haut (a1)
x2 pour le point de poussée le plus bas (a2)
l0 = distance avec la butée - alésage de la bague de poussée
l0 = lm + x
lm = longueur moyenne de la pièce (lmax + lmin) / 2

Pour les points de contact (hauteur de la pièce) entre a1 et a2, utilisez une valeur x située entre x1 et x2 (interpolation).

Sketch GN 713 locating pin

En respectant les valeurs ci-dessus, tout le mouvement du poussoir à pression latérale recouvrera la tolérance de la pièce.

Skizze GN 715 assembly

Pour insérer les poussoirs à pression latérale, il est recommandé d'utiliser des Outils de montage GN 715.1.

Sketch GN 715 bushing

Les Douilles excentriques GN 715.2 sont un accessoire d'outillage pour GN 715.

Elles permettent un réglage optimal précis des poussoirs à pression latérale. Cela permet d'ajuster l0 pour s'adapter, par exemple, à une plus grande plage de tolérance sur une pièce.

Pièce sélectionnée

Total en dollars américains (net)
$4.55
In Stock: 96
En stock
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées (dollars américains).
MinMaxPrice
149$4.55
5099$4.17
100249$3.80
≥ 250$3.42
Prop 65: Non conforme
AVERTISSEMENT :
Cancer et effets néfastes sur la reproduction - www.P65Warnings.ca.gov
RoHS: Conforme
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS (Restriction (d’emploi de certaines) substances dangereuses).
Poids: 0.001 lbs
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
Pour télécharger les données CAD sans créer de compte, veuillez indiquer votre adresse électronique. Maximum de 3 téléchargements CAD par jour, sauf si vous créez un compte.

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Tutoriel de téléchargement CAO À propos des téléchargements CAO
Enregistrer dans les Favoris

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Besoin d’aide?

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00, heure du centre: 800-877-8351

Demandes spéciales | Contactez votre équipe commerciale

Ceci pourrait également vous intéresser...

Votre contact

Vous recherchez un partenaire Winco à proximité ? Veuillez sélectionner le pays.

JW Winco-Service

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00 heure du centre

Demande de rappel
Une erreur est survenue !
Nous avons reçu votre demande de rappel et nous vous contacterons prochainement.