GN 726 Boutons de commande moletés Taille métrique, aluminium, alésage lisse ou type de collet

Photo

GN 726 Taille métrique, aluminium, boutons de commande moletés, alésage lisse ou type de collet Type: M - Cache avec point indicateur
N° d'identification: 1 - Avec vis de pression
Type: M - Cache avec point indicateur
N° d'identification: 1 - Avec vis de pression
GN 726 Taille métrique, aluminium, boutons de commande moletés, alésage lisse ou type de collet Type: M - Cache avec point indicateur
N° d'identification: 1 - Avec vis de pression GN 726 Taille métrique, aluminium, boutons de commande moletés, alésage lisse ou type de collet Type: M - Cache avec point indicateur
N° d'identification: 2 - Avec collet GN 726 Taille métrique, aluminium, boutons de commande moletés, alésage lisse ou type de collet Type: N - Cache lisse
N° d'identification: 1 - Avec vis de pression GN 726 Taille métrique, aluminium, boutons de commande moletés, alésage lisse ou type de collet Type: N - Cache lisse
N° d'identification: 2 - Avec collet

Description du produit

Informations

Le cache gris clair fait de ces boutons de commande GN 726 un choix attrayant esthétiquement. Le couvercle est maintenu en place en le poussant fermement dans l'évidement. Il peut être retiré en insérant un tournevis dans la fente prévue à cet effet. Comme il est constitué d'une extrusion d'aluminium, la fabrication de spéciaux dans les diamètres existants peut être effectuée à un coût relativement bas.

Spécifications

Aluminium
anodisé noir


Disque de recouvrement du bouton
Plastique, gris clair


Collet / écrou
Laiton


Vis sans tête
Inox à extrémité dentelée


RoHS

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
GN 726 Taille métrique, aluminium, boutons de commande moletés, alésage lisse ou type de collet schéma

Options de pièce / Tableau

Type

NCache lisse
MCache avec point indicateur

N° d'identification

1Avec vis de pression
2Avec collet
Afficher / Masquer colonnes

Métrique

Dimensions en: Pouces (remplacer par Métrique)
d1d2 H8
Alésage
d3
Collet
d4d5d6h1h2h3Longueur lt
0.87B 5--0.630.55M 40.590.350.170.20-
1.06B 6-Z 60.790.71M 40.670.430.170.220.55
1.34B 6B 8Z 80.980.91M 50.790.550.170.280.67
1.65B 8B 10Z 101.261.18M 50.910.670.160.330.79

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Diamètre extérieur d1
Alésage d2 (Id. N° 1)
Alésage d3 (Id. N° 2)
Type


N° d'identification


Pièce sélectionnée

Total en dollars américains (net)
$11.24
In Stock: 1
En stock
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées (dollars américains).
MinMaxPrice
199$11.24
100249$10.30
250499$9.37
≥ 500$8.43
Prop 65: Non conforme
AVERTISSEMENT :
Cancer et effets néfastes sur la reproduction - www.P65Warnings.ca.gov
RoHS: Conforme
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS (Restriction (d’emploi de certaines) substances dangereuses).
Poids: 0.025 lbs
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
Pour télécharger les données CAD sans créer de compte, veuillez indiquer votre adresse électronique. Maximum de 3 téléchargements CAD par jour, sauf si vous créez un compte.
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
GN 726-22-B5-N-1GN 726-22-B5-M-1GN 726-27-Z6-N-2GN 726-27-Z6-M-2GN 726-27-B6-N-1GN 726-27-B6-M-1GN 726-34-Z8-N-2GN 726-34-Z8-M-2GN 726-34-B6-N-1GN 726-34-B6-M-1GN 726-34-B8-N-1GN 726-34-B8-M-1GN 726-42-Z10-N-2GN 726-42-Z10-M-2GN 726-42-B8-N-1GN 726-42-B8-M-1GN 726-42-B10-N-1GN 726-42-B10-M-1