GN 736 Boutons de commande moletés Aluminium, avec ou sans poignée tournante

Photo

GN 736 Aluminium, boutons de commande moletés, avec ou sans poignée tournante Type: D - Avec poignée tournante
Type: D - Avec poignée tournante
GN 736 Aluminium, boutons de commande moletés, avec ou sans poignée tournante Type: D - Avec poignée tournante GN 736 Aluminium, boutons de commande moletés, avec ou sans poignée tournante Type: A - Sans poignée

Description du produit

Informations

Les boutons de commande moletés GN 736 sont utilisés pour régler les opérations à un couple bas.

Un réglage grossier est effectué à l'aide de la poignée cylindrique (préhension manuelle) suivie d'un réglage précis à l'aide du bord moleté du bouton.

Tous les boutons de commande sont produits avec une bordure au design attractif et à la forme ergonomique.

Aucun trou de montage dans la jante pour le bouton de commande sans poignée. La poignée est expédiée séparément et doit être montée.

Spécifications

Aluminium
Finition anodisée noire


Cache
Plastique, gris clair


Collet / Écrou à 6 pans
Laiton


Vis de fixation en inox DIN 916
6 pans creux et pointe dentelée


Poignées cylindriques tournantes GN 599.5

  • Plastique, technopolymère
    noir, finition mate et lisse
  • Broche filetée
    Inox
    Norme européenne n° 1.4305 (AISI 303)

Les deux dimensions, en unités métriques et en pouces, sont interchangeables


RoHS

Sur demande

Autres modifications dont alésages, rainures de clavette, trous de vis de fixation, etc., en unités métriques et en pouces

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
GN 736 Aluminium, boutons de commande moletés, avec ou sans poignée tournante schéma

Options de pièce / Tableau

Code d'alésage

BSans rainure de clavette
KAvec rainure de clavette
ZAvec collet

Type

ASans poignée
DAvec poignée tournante
Afficher / Masquer colonnes

Métrique

Dimensions en: Pouces (remplacer par Métrique)
d1d2 +0.001
Alésage
d3d4d5b-0.02hl1l2l3rØ
Poignée
2.05100.871.461.560.510.150.910.670.750.610.51
2.44100.981.851.950.510.150.910.670.830.810.55

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Diamètre du bouton champignon d1
Code d'alésage



Diamètre d'alésage d2
Type


Pièce sélectionnée

Total en dollars américains (net)
$26.85
In Stock: 13
En stock
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées (dollars américains).
MinMaxPrice
199$26.85
100249$24.61
250499$22.38
≥ 500$20.14
Prop 65: Non conforme
AVERTISSEMENT :
Cancer et effets néfastes sur la reproduction - www.P65Warnings.ca.gov
RoHS: Conforme
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS (Restriction (d’emploi de certaines) substances dangereuses).
Poids: 0.152 lbs
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
Pour télécharger les données CAD sans créer de compte, veuillez indiquer votre adresse électronique. Maximum de 3 téléchargements CAD par jour, sauf si vous créez un compte.

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Tutoriel de téléchargement CAO À propos des téléchargements CAO
Enregistrer dans les Favoris

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Besoin d’aide?

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00, heure du centre: 800-877-8351

Demandes spéciales | Contactez votre équipe commerciale

Ceci pourrait également vous intéresser...

derniers clics

Afficher toutes les gammes
Votre contact

Vous recherchez un partenaire Winco à proximité ? Veuillez sélectionner le pays.

JW Winco-Service

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00 heure du centre

Demande de rappel
Une erreur est survenue !
Nous avons reçu votre demande de rappel et nous vous contacterons prochainement.