GN 753 Roulettes de guidage Plastique

Photo

GN 753 Roulettes de guidage en plastique Type: KF - En forme de cale
N° d'identification: 2 - Goujon avec filetage externe
Type: KF - En forme de cale
N° d'identification: 2 - Goujon avec filetage externe
GN 753 Roulettes de guidage en plastique Type: KF - En forme de cale
N° d'identification: 2 - Goujon avec filetage externe GN 753 Roulettes de guidage en plastique Type: KF - En forme de cale
N° d'identification: 1 - Avec alésage GN 753 Roulettes de guidage en plastique Type: KR - Circulaire (joint torique)
N° d'identification: 1 - Avec alésage GN 753 Roulettes de guidage en plastique Type: KR - Circulaire (joint torique)
N° d'identification: 2 - Goujon avec filetage externe GN 753 Roulettes de guidage en plastique Type: KV - Convexe
N° d'identification: 1 - Avec alésage GN 753 Roulettes de guidage en plastique Type: KV - Convexe
N° d'identification: 2 - Goujon avec filetage externe GN 753 Roulettes de guidage en plastique Type: ZL - Cylindrique
N° d'identification: 1 - Avec alésage

Description du produit

Informations

Les roulettes de guidage GN 753 peuvent être utilisées comme guides, paliers ou supports pour des charges faibles à moyennes. Elles peuvent également être utilisées pour créer des systèmes de rails de guidage linéaire personnalisés.

Avec la capacité de roulement de charge radiale indiquée sur le tableau, les roulettes de guidage atteignent un temps de fonctionnement minimum de 1 million de révolutions. En général, les roulettes de guidage ne doivent pas être utilisées sous la charge radiale.

Spécifications

Bague extérieure
Plastique (Polyacétal POM)


Bague intérieure / billes
Acier, blanc


Goujon
Acier zingué


Joint torique en caoutchouc
NBR (Perbunan)
70 Shore A


RoHS

Accessoire

Accessoires de montage GN 753.2

Sur demande

Guide rollers with rivet pin

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
GN 753 Roulettes de guidage en plastique schéma

Options de pièce / Tableau

Type

ZLCylindrique
KVConvexe
KFEn forme de cale
KKConcave
KRCirculaire (joint torique)

N° d'identification

1Avec alésage
2Goujon avec filetage externe
Afficher / Masquer colonnes

Métrique

Dimensions en: Pouces (remplacer par Métrique)
d1d2
Alésage
Type ZL


Type KV
Type KK
Type KF
Type KR
d3
Filetage
d4

Type ZL


Type KV
Type KK
Type KF
Type KR
d5d6d7d8br1r2r3capacité de roulement de charge radialemax. 300 U/min
Type ZL


Type KV


Type KK
Type KF
Type KR
0.75B 5B 5M 60.320.320.670.670.940.140.240.200.070.0211.02 lbf (49 N)11.02 lbf (49 N)8.77 lbf (39 N)
0.75B 6--0.32-----0.24---11.02 lbf (49 N)--
0.87B 6B 6M 60.370.370.760.751.140.200.280.200.100.0244.06 lbf (196 N)44.06 lbf (196 N)35.07 lbf (156 N)
0.87B 8--0.43-----0.28---44.06 lbf (196 N)--
1.02B 6B 6M 60.370.370.910.911.300.200.280.200.100.0244.06 lbf (196 N)44.06 lbf (196 N)35.07 lbf (156 N)
1.02B 10--0.51-----0.31---44.06 lbf (196 N)--

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Diamètre d1
Alésage d2
Filetage d3
Type





N° d'identification


Pièce sélectionnée

Total en dollars américains (net)
$4.63
In Stock: 10
En stock
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées (dollars américains).
MinMaxPrice
199$4.63
100249$4.25
250499$3.86
≥ 500$3.47
Prop 65: Non conforme
AVERTISSEMENT :
Cancer et effets néfastes sur la reproduction - www.P65Warnings.ca.gov
RoHS: Conforme
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS (Restriction (d’emploi de certaines) substances dangereuses).
Poids: 0.013 lbs
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
Pour télécharger les données CAD sans créer de compte, veuillez indiquer votre adresse électronique. Maximum de 3 téléchargements CAD par jour, sauf si vous créez un compte.
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
GN 753-19-M6-ZL-2GN 753-19-M6-KV-2GN 753-19-M6-KF-2GN 753-19-M6-KK-2GN 753-19-M6-KR-2GN 753-19-B5-ZL-1GN 753-19-B5-KV-1GN 753-19-B5-KF-1GN 753-19-B5-KK-1GN 753-19-B5-KR-1GN 753-19-B6-ZL-1GN 753-22-M6-ZL-2GN 753-22-M6-KV-2GN 753-22-M6-KF-2GN 753-22-M6-KK-2GN 753-22-M6-KR-2GN 753-22-B6-ZL-1GN 753-22-B6-KV-1GN 753-22-B6-KF-1GN 753-22-B6-KK-1GN 753-22-B6-KR-1GN 753-22-B8-ZL-1GN 753-26-M6-ZL-2GN 753-26-M6-KV-2GN 753-26-M6-KF-2GN 753-26-M6-KK-2GN 753-26-M6-KR-2GN 753-26-B6-ZL-1GN 753-26-B6-KV-1GN 753-26-B6-KF-1GN 753-26-B6-KK-1GN 753-26-B6-KR-1GN 753-26-B10-ZL-1