GN 753.1 Roulettes de guidage Plastique, avec roulement à billes

Photo

GN 753.1 Roulettes de guidage, Plastique, avec roulement à billes Type: KV - Convexe
N° d’identification: 1 - Avec alésage
Type: KV - Convexe
N° d’identification: 1 - Avec alésage
GN 753.1 Roulettes de guidage, Plastique, avec roulement à billes Type: KV - Convexe
N° d’identification: 1 - Avec alésage GN 753.1 Roulettes de guidage, Plastique, avec roulement à billes Type: KV - Convexe
N° d’identification: 2 - Goujon avec filetage externe GN 753.1 Roulettes de guidage, Plastique, avec roulement à billes Type: KV - Convexe
N° d’identification: 3 - Goujon avec filetage interne GN 753.1 Roulettes de guidage, Plastique, avec roulement à billes Type: ZL - Cylindrique
N° d’identification: 1 - Avec alésage GN 753.1 Roulettes de guidage, Plastique, avec roulement à billes Type: ZL - Cylindrique
N° d’identification: 2 - Goujon avec filetage externe GN 753.1 Roulettes de guidage, Plastique, avec roulement à billes Type: ZL - Cylindrique
N° d’identification: 3 - Goujon avec filetage interne

Description du produit

Informations

Les roulettes de guidage GN 753.1 peuvent être utilisées comme guides, paliers ou supports pour des charges faibles à moyennes. Elles peuvent également être utilisées pour créer des systèmes de rails de guidage linéaire personnalisés.

La capacité de charge radiale indiquée dans le tableau est une valeur indicative, les roulettes de guidage atteignant une durée de vie d’au moins 656,167 ft. (200.000 m). Les conditions permettant d'atteindre cette durée de vie sont une vitesse de 1,3 ft/s (0,4 m/s), une surface propre, sèche, plane, lisse et dure contre laquelle rouler et une température de fonctionnement comprise entre 59 °F et 86 °F (15 °C et 30 °C). En général, les roulettes de guidage ne doivent pas être utilisées sous la charge radiale.

Spécifications

Bague extérieure
Plastique (Polyacétal POM)
Température de fonctionnement:
-4 °F à 212 °F (-20 °C à 100 °C)


Roulement à billes

  • Acier, 100Cr6, durci
  • Couvert (disque de recouvrement 2Z)

Goujon
Acier zingué


RoHS

Accessoire

Accessoires de montage GN 753.2

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
GN 753.1 Roulettes de guidage, Plastique, avec roulement à billes schéma

Options de pièce / Tableau

Type

ZLCylindrique
KVConvexe

N° d’identification

1Avec alésage
2Goujon avec filetage externe
3Goujon avec filetage interne
Afficher / Masquer colonnes

Métrique

Dimensions en: Pouces (remplacer par Métrique)
d1 -0.008d2 -0.0008
Alésage
N° d’identification 1
d3
Filetage
N° d’identification 2
d4
Filetage
N° d’identification 3
b1 -0.008b2d5d6l1l2l3rA/Ft
min.
Capacité de charge
radiale dynamique
0.866B 5M 5M 40.2760.200.330.350.040.300.352.17T100.2889.92 lbf (400 N)
0.984B 6M 5M 40.3150.240.410.390.040.300.352.56T150.31135 lbf (600 N)
1.181B 8M 6M 50.3940.280.470.470.060.350.352.95T250.39180 lbf (800 N)
1.378B 10M 8M 60.3940.310.550.550.060.470.473.54T300.47225 lbf (1000 N)
1.654B 10M 8M 60.4720.350.670.550.060.470.474.13T300.47270 lbf (1200 N)
1.969B 10M 8M 60.5510.430.750.550.060.470.474.92T300.47337 lbf (1500 N)

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Diamètre d1
Alésage d2 (N° d’identification 1)
Filetage d3 (N° d’identification 2)
Filetage d4 (N° d’identification 3)
Type


N° d’identification



Exemples d’application

MD753.1{St:_}AN-45121-0

Pièce sélectionnée

Total en dollars américains (net)
$7.27
Appeler / Envoyer un courriel pour connaître le délai de livraison
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées (dollars américains).
MinMaxPrice
199$7.27
100249$6.66
250499$6.06
≥ 500$5.45
Prop 65: Non conforme
AVERTISSEMENT :
Cancer et effets néfastes sur la reproduction - www.P65Warnings.ca.gov
RoHS: Conforme
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS (Restriction (d’emploi de certaines) substances dangereuses).
Poids: 0.013 lbs
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
Pour télécharger les données CAD sans créer de compte, veuillez indiquer votre adresse électronique. Maximum de 3 téléchargements CAD par jour, sauf si vous créez un compte.

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Tutoriel de téléchargement CAO À propos des téléchargements CAO
Enregistrer dans les Favoris

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Besoin d’aide?

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00, heure du centre: 800-877-8351

Demandes spéciales | Contactez votre équipe commerciale

Ceci pourrait également vous intéresser...

derniers clics

Afficher toutes les gammes
Votre contact

Vous recherchez un partenaire Winco à proximité ? Veuillez sélectionner le pays.

JW Winco-Service

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00 heure du centre

Demande de rappel
Une erreur est survenue !
Nous avons reçu votre demande de rappel et nous vous contacterons prochainement.