Les colliers de montage GN 784 avec rotule radiale de pivot permettent un réglage précis et variable du pivot de billes dans la plage de rotation. Il s'agit d'un avantage particulier pour le réglage des scanners, caméras, éclairages, moniteurs, etc.
Grâce à l'efficacité du mécanisme de serrage, seules les petites quantités de couple sur la vis de serrage entraînent une pression de serrage comparativement forte sur la bille. Cette force est facilement appliquée par le levier de serrage (Identification n° 1). Lors du réglage, le serrage doit être complètement desserré.
Le collier de montage avec rotule radiale de pivot peut être monté par en-dessous avec le filetage interne d5 ou ensemble avec la bride GN 784.1, disponible en option, grâce aux trois trous traversants du dessus.
Pour un couple de butée élevé permanent, les surfaces de contact des billes doivent être maintenues sans graisse. Dépasser le serrage de couple recommandé augmente la sécurité du collier de montage avec rotule radiale de pivot dans son extrémité, mais peut entraîner une usure augmentée et une panne potentielle du mécanisme de serrage.
Spécifications
Logement
Aluminium Noire finition anodiséeELS
Plaque de base / bille
Aluminium, blanc
Manette indexable
(Identification n° 1)
Zinc moulé sous pression
fini poudré
argenté, RAL 9006, finition texturée
Goujon fileté et vis de retenue
Inox, norme européenne n° 1.4305 (AISI 303)
Vis de fixation (Identification n° 2)
Inox, norme européenne n° 1.4301 (AISI 304)
RoHS
Sur demande
Serrer avec le bouton étoile DIN 6335
Schéma technique
Masquer schéma technique
Options de pièce / Tableau
Type
A
Bille avec filetage femelle
B
Bille avec filetage mâle
N° d'identification
1
Serrage avec manette indexable
2
Serrage avec vis de fixation
Type: B - Bille avec filetage mâle N° d'identification: 1 - Serrage avec manette indexable
recommandé
couple de serrage
du serrage
(n° d'identification) en Nm ≈
couple de butée résultantsur la bille
en Nm ≈
0.91
M 5
0.55
0.43
0.10
1.05
0.85
0.42
1.26
0.87
0.28
0.35
0.10
1.5
4.5
0.91
M 5
0.55
0.43
0.10
1.05
0.85
0.42
1.26
0.87
0.28
0.35
0.10
1.5
4.5
1.22
M 6
0.71
0.55
0.14
1.40
1.17
0.59
1.42
0.87
0.35
0.47
0.12
2.5
6.5
1.22
M 6
0.71
0.55
0.14
1.40
1.17
0.59
1.42
0.87
0.35
0.47
0.12
2.5
6.5
1.54
M 8
0.94
0.59
0.18
1.77
1.46
0.74
1.73
1.18
0.47
0.51
0.16
4
16
1.54
M 8
0.94
0.59
0.18
1.77
1.46
0.74
1.73
1.18
0.47
0.51
0.16
4
16
1.93
M 8
1.10
0.77
0.18
2.20
1.81
0.94
1.93
1.18
0.63
0.67
0.16
4
20
1.93
M 8
1.10
0.77
0.18
2.20
1.81
0.94
1.93
1.18
0.63
0.67
0.16
4
20
La combinaison de filtre ne génère aucun résultat.
* La profondeur de filetage utilisable pour d2 / d3 / d5 est égale à 1.5 fois le diamètre du filetage pour les filetages métriques et à 1.2 fois le diamètre du filetage pour les filetages en pouces.
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS (Restriction (d’emploi de certaines) substances dangereuses).
Poids: 0.065 lbs
Si le poids ne figure pas dans la liste, veuillez contacter notre service commercial pour des informations supplémentaires. Téléphone: 800-877-8351
Tous les prix sont en dollars américains. Hors taxes.