GN 810.3 Sauterelles poussées avec crochet de sécurité, à embase horizontale

Photo

GN 810.3 Sauterelles poussées avec crochet de sécurité, avec embase horizontale Type: CL - Version barre en U, avec deux rondelles à bride et un ensemble de broches GN 708.1
Type: CL - Version barre en U, avec deux rondelles à bride et un ensemble de broches GN 708.1
GN 810.3 Sauterelles poussées avec crochet de sécurité, avec embase horizontale Type: CL - Version barre en U, avec deux rondelles à bride et un ensemble de broches GN 708.1 GN 810.3 Sauterelles poussées avec crochet de sécurité, avec embase horizontale Type: AL - Version barre en U, avec deux rondelles à bride GN 810.3 Sauterelles poussées avec crochet de sécurité, avec embase horizontale Type: EL - Version barre pleine, avec fermoir soudable

Description du produit

Informations

Les sauterelles GN 810.3 sont verrouillées dans les deux positions finales. En position serrée, cela empêche toute ouverture involontaire ou due à des vibrations ; en position ouverte, cela empêche la fermeture automatique de la sauterelle due, par exemple, à l'extension d'un bras de serrage. Le verrouillage peut être désactivé d'une seule main pour permettre l'ouverture/la fermeture.

Elles fonctionnent selon le principe de la bascule : la manette et la barre de serrage se déplacent dans le même sens. En position serrée, la manette d'actionnement est en position verticale.

Dans la version à barre en U avec deux rondelles à brides (type AL), les sauterelles peuvent recevoir une vis de serrage spécifique à l'application. Une vis de serrage avec pointe en caoutchouc néoprène est également incluse pour le type CL.

La version Type EL est utilisable en soudant le fermoir qui peut ensuite recevoir un composant de fixation spécifique à l'application afin d'immobiliser la pièce.

Spécifications

Acier

  • Acier cémenté C10
    zingué, finition passivée bleue
  • Axes de support trempés
  • Rivets de roulement
    cémentée

Toutes les pièces mobiles
sont lubrifiées avec une graisse spéciale


Poignée
Plastique rouge de haute qualité résistant à l'huile


Ensemble de broches GN 708.1, type A

  • Acier zingué
  • Embout en caoutchouc 85 Shore A

RoHS

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
GN 810.3 Sauterelles poussées avec crochet de sécurité, avec embase horizontale schéma

Options de pièce / Tableau

Type

CLVersion barre en U, avec deux rondelles à bride et un ensemble de broches GN 708.1
ELVersion barre pleine, avec fermoir soudable
ALVersion barre en U, avec deux rondelles à bride
Afficher / Masquer colonnes

Métrique

Dimensions en: Pouces (remplacer par Métrique)
TailleFH
Capacité
de retenue
a ≈b1b2b3d1d2 ≈h1 ≈h2h3h4h5
130236 lbf (1050 N)1.101.381.650.24M 60.225.591.100.631.000.44
230450 lbf (2000 N)1.571.691.770.33M 80.266.611.320.711.180.37
Afficher / Masquer colonnes
Dimensions en: Pouces (remplacer par Métrique)
Taillel1 ≈
Type AL
Type CL

Type EL
l2 ≈l3
max.
l4m1m2m3m4r ≈s1s2w
Réglable
gamme
1303.353.391.652.132.170.490.751.061.143.130.100.200.69
2304.354.412.282.872.680.710.831.261.264.090.120.240.79

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Taille
Type



Pièce sélectionnée

Total en dollars américains (net)
$39.56
In Stock: 52
En stock
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées (dollars américains).
MinMaxPrice
149$39.56
5099$36.26
100249$32.97
≥ 250$29.67
Prop 65: Non conforme
AVERTISSEMENT :
Cancer et effets néfastes sur la reproduction - www.P65Warnings.ca.gov
RoHS: Conforme
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS (Restriction (d’emploi de certaines) substances dangereuses).
Poids: 0.626 lbs
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
Pour télécharger les données CAD sans créer de compte, veuillez indiquer votre adresse électronique. Maximum de 3 téléchargements CAD par jour, sauf si vous créez un compte.

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Tutoriel de téléchargement CAO À propos des téléchargements CAO
Enregistrer dans les Favoris

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Besoin d’aide?

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00, heure du centre: 800-877-8351

Demandes spéciales | Contactez votre équipe commerciale

Ceci pourrait également vous intéresser...

derniers clics

Afficher toutes les gammes
Votre contact

Vous recherchez un partenaire Winco à proximité ? Veuillez sélectionner le pays.

JW Winco-Service

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00 heure du centre

Demande de rappel
Une erreur est survenue !
Nous avons reçu votre demande de rappel et nous vous contacterons prochainement.