MFE Poignées étriers Plastique polypropylène, avec trous de montage contre-alésés

Photo

 MFE Poignées étriers en plastique polypropylène, avec trous de montage contre-alésés

Description du produit

Informations

La forme des poignées étriers MFE propose de bonnes fonctions ergonomiques. Ces poignées conviennent à la plupart des industries grâce à leur style et leur durabilité.

La série MFE est la version économique de la série MF.

Spécifications

Plastique polypropylène

  • Noir, RAL 9005SWSW, finition mate
  • Renforcé de fibre de verre
  • Résistant aux températures
    jusqu'à 150 °F (66 °C)

RoHS

Sur demande

Attaches de différentes tailles (unités métriques et pouces), et divers conditionnements

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
 MFE Poignées étriers en plastique polypropylène, avec trous de montage contre-alésés schéma

Options de pièce / Tableau

Afficher / Masquer colonnes

Métrique

Dimensions en: Pouces (remplacer par Métrique)
bd1l1d2h1h2h3l2t
0.83B 6.53.680.411.421.180.244.410.28
0.96B 6.54.610.411.611.340.245.470.35
0.96B 8.54.610.511.611.340.245.470.35
1.06B 6.55.200.411.771.460.356.140.28
1.06B 8.55.200.511.771.460.286.140.35
1.10B 8.57.050.511.971.650.318.030.35

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Largeur de la poignée b
Alésage d1
Longueur l1
Couleur
SW

Pièce sélectionnée

Total en dollars américains (net)
$2.49
In Stock: 1488
En stock
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées (dollars américains).
MinMaxPrice
199$2.49
100249$2.28
250499$2.08
≥ 500$1.87
Prop 65: Non conforme
AVERTISSEMENT :
Cancer et effets néfastes sur la reproduction - www.P65Warnings.ca.gov
RoHS: Conforme
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS (Restriction (d’emploi de certaines) substances dangereuses).
Poids: 0.057 lbs
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
Pour télécharger les données CAD sans créer de compte, veuillez indiquer votre adresse électronique. Maximum de 3 téléchargements CAD par jour, sauf si vous créez un compte.
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
MFE-21-B6.5-93.5-SWMFE-24.5-B6.5-117-SWMFE-24.5-B8.5-117-SWMFE-27-B6.5-132-SWMFE-27-B8.5-132-SWMFE-28-B8.5-179-SW