VP Boutons à six lobes Plastique phénolique solide, avec goujon fileté

Photo

 VP Boutons à six lobes en plastique phénolique solide, avec goujon fileté

Description du produit

Informations

La résistance thermique maximale du plastique phénolique est de 300 °F (150 °C)

Spécifications

Plastique phénolique solide

  • résistant aux températures jusqu'à 300 °F (150 °C)
  • noir, finition brillante

Goujon fileté

  • acier zingué
  • moulé

RoHS

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
 VP Boutons à six lobes en plastique phénolique solide, avec goujon fileté schéma

Options de pièce / Tableau

Afficher / Masquer colonnes

Métrique

Dimensions en: Pouces (remplacer par Métrique)
d1d2Length ld3h1h2
0.79M 40.390.590.98----0.510.630.31
0.79M 50.390.590.790.98---0.510.630.31
0.79M 60.390.590.790.981.38--0.510.630.31
1.18M 50.390.79-----0.670.940.43
1.18M 60.390.590.790.981.181.381.570.670.940.43
1.18M 80.590.790.981.181.381.772.360.670.940.43

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Diamètre de la poignée d1
Filetage d2
Longueur l

Pièce sélectionnée

Total en dollars américains (net)
$2.12
In Stock: 83
En stock
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées (dollars américains).
MinMaxPrice
199$2.12
100249$1.95
250499$1.77
≥ 500$1.59
Prop 65: Non conforme
AVERTISSEMENT :
Cancer et effets néfastes sur la reproduction - www.P65Warnings.ca.gov
RoHS: Conforme
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS (Restriction (d’emploi de certaines) substances dangereuses).
Poids: 0.011 lbs
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
Pour télécharger les données CAD sans créer de compte, veuillez indiquer votre adresse électronique. Maximum de 3 téléchargements CAD par jour, sauf si vous créez un compte.

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Tutoriel de téléchargement CAO À propos des téléchargements CAO
Enregistrer dans les Favoris

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Besoin d’aide?

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00, heure du centre: 800-877-8351

Demandes spéciales | Contactez votre équipe commerciale

Ceci pourrait également vous intéresser...

derniers clics

Afficher toutes les gammes
Votre contact

Vous recherchez un partenaire Winco à proximité ? Veuillez sélectionner le pays.

JW Winco-Service

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00 heure du centre

Demande de rappel
Une erreur est survenue !
Nous avons reçu votre demande de rappel et nous vous contacterons prochainement.