MVP Poignées cylindriques Plastique PVC, de type ajustement par pression

Photo

 MVP Poignées cylindriques en plastique PVC, de type ajustement par pression

Description du produit

Informations

Les poignées cylindriques MVP offrent une prise en main souple et confortable.

Spécifications

Plastique
PVC

  • Résistant aux températures
    jusqu'à 60 °C (140 °F)
  • Noir
  • Alésage borgne moulé
  • Montage par ajustement par pression

RoHS

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
 MVP Poignées cylindriques en plastique PVC, de type ajustement par pression schéma

Options de pièce / Tableau

Afficher / Masquer colonnes

Métrique

Dimensions en: Pouces (remplacer par Métrique)
d1d2
Diamètre d'alésage
d3l1l2
0.91B 7B 8B 9B 10B 12B 140.712.362.17

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Diamètre de la poignée d1
Diamètre d'alésage d2

Pièce sélectionnée

Total en dollars américains (net)
$2.05
In Stock: 11
En stock
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées (dollars américains).
MinMaxPrice
199$2.05
100249$1.88
250499$1.71
≥ 500$1.54
Prop 65: -
Pour plus d'informations, veuillez contacter notre service commercial.
RoHS: -
Aucun détail sur la compatibilité RoHS n'est disponible pour le moment. Veuillez contacter notre service commercial pour plus d'informations.
Poids: 0.053 lbs
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
Pour télécharger les données CAD sans créer de compte, veuillez indiquer votre adresse électronique. Maximum de 3 téléchargements CAD par jour, sauf si vous créez un compte.

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Tutoriel de téléchargement CAO À propos des téléchargements CAO
Enregistrer dans les Favoris

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Besoin d’aide?

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00, heure du centre: 800-877-8351

Demandes spéciales | Contactez votre équipe commerciale

Ceci pourrait également vous intéresser...

derniers clics

Afficher toutes les gammes
Votre contact

Vous recherchez un partenaire Winco à proximité ? Veuillez sélectionner le pays.

JW Winco-Service

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00 heure du centre

Demande de rappel
Une erreur est survenue !
Nous avons reçu votre demande de rappel et nous vous contacterons prochainement.