ZP Boutons moletés Plastique nylon, avec goujon fileté

Photo

 ZP Boutons moletés en plastique nylon, avec goujon fileté

Description du produit

Informations

Plus résistants aux chocs que leurs équivalents phénoliques, ces boutons à bord moleté offrent un serrage et une fixation sans glissement remarquables.

Résistance à la chaleur du plastique nylon :
La résistance thermique maximale est de 110 °C (230 °F).
Le point de fusion approximatif est de 230 °C (446 °F).

Spécifications

Plastique nylon

  • noir, finition mate
  • chargé de verre

Goujon fileté
acier zingué


RoHS

Sur demande

For certain minimum quantities, custom colors or special studs

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
 ZP Boutons moletés en plastique nylon, avec goujon fileté schéma

Options de pièce / Tableau

Afficher / Masquer colonnes

Métrique

Dimensions en: Pouces (remplacer par Métrique)
d1d2l
Longueur de goujon
d3h1h2
0.87M 40.390.98-----0.590.550.24
0.87M 50.390.59-----0.590.550.24
0.87M 60.390.590.790.981.181.381.570.590.550.24
0.94M 40.390.98-----0.590.550.24
0.94M 50.39------0.590.550.24
0.94M 60.390.590.98----0.590.550.24
1.02M 50.390.590.98----0.630.590.24
1.02M 60.390.590.790.981.57--0.630.590.24
1.02M 80.98------0.630.590.24

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Diamètre de la poignée d1
Filetage d2
Longueur de goujon l

Pièce sélectionnée

Total en dollars américains (net)
$0.84
In Stock: 519
En stock
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées (dollars américains).
MinMaxPrice
199$0.84
100249$0.77
250499$0.70
≥ 500$0.63
Prop 65: Non conforme
AVERTISSEMENT :
Cancer et effets néfastes sur la reproduction - www.P65Warnings.ca.gov
RoHS: Conforme
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS (Restriction (d’emploi de certaines) substances dangereuses).
Poids: 0.013 lbs
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
Pour télécharger les données CAD sans créer de compte, veuillez indiquer votre adresse électronique. Maximum de 3 téléchargements CAD par jour, sauf si vous créez un compte.

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Tutoriel de téléchargement CAO À propos des téléchargements CAO
Enregistrer dans les Favoris

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Besoin d’aide?

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00, heure du centre: 800-877-8351

Demandes spéciales | Contactez votre équipe commerciale

Ceci pourrait également vous intéresser...

derniers clics

Afficher toutes les gammes
Votre contact

Vous recherchez un partenaire Winco à proximité ? Veuillez sélectionner le pays.

JW Winco-Service

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00 heure du centre

Demande de rappel
Une erreur est survenue !
Nous avons reçu votre demande de rappel et nous vous contacterons prochainement.