Search result: 37 (71 Hits)
You are here:
Product Overview
2.2 Tensioning, Clamping with Knobs
Star Knobs
EN 5337.2 Five-Lobed Knobs
previous product
next product
EN 5337.2
Five-Lobed Knobs Plastic, with Steel Threaded Stud
Hide technical drawing
Part Options / Table
Show / Hide columns
Inch
d1 d2 Length ld3 d4 h1 h2 ≈
0.98*
1.26
1.57
1.97
2.48
2.91
10 x 32
1/4 x 20
5/16 x 18
3/8 x 16
1/2 x 13
0.50
0.75
1.00
1.25
1.50
2.00
0.51
0.59
0.67
0.75
0.87
1.02
0.31
0.39
0.51
0.59
0.67
0.75
0.75
0.91
1.06
1.26
1.46
1.71
0.31
0.39
0.47
0.55
0.63
0.87
0.98* 10 x 32 - 0.50 0.75 - 0.51 0.31 0.75 0.31
1.26 1/4 x 20 - 0.50 0.75 1.00 0.59 0.39 0.91 0.39
1.57 1/4 x 20 - 0.50 1.00 - 0.67 0.51 1.06 0.47
1.57 5/16 x 18 - 0.75 1.00 - 0.67 0.51 1.06 0.47
1.97 5/16 x 18 3/8 x 16 1.00 1.50 - 0.75 0.59 1.26 0.55
2.48 3/8 x 16 - 1.25 2.00 - 0.87 0.75 1.46 0.63
2.48 1/2 x 13 - 1.50 - - 0.87 0.75 1.46 0.63
2.91 1/2 x 13 - 1.25 2.00 - 1.02 0.67 1.71 0.87
Filter combination produces no result.
* Only available in color DSW
Show / Hide columns
Metric
d1 d2 Length ld3 d4 h1 h2 ≈
0.98*
0.98
1.26
1.57
1.97
2.48
2.91
3.31
3.74
M 4
M 5
M 6
M 8
M 10
M 12
M 14
M 16
0.24
0.39
0.63
0.79
0.98
1.18
1.38
1.57
1.77
1.97
2.17
2.36
2.76
0.51
0.59
0.67
0.75
0.87
1.02
1.10
1.26
0.31
0.39
0.51
0.59
0.67
0.75
0.87
0.75
0.91
1.06
1.26
1.46
1.71
1.73
1.81
0.31
0.39
0.47
0.55
0.63
0.83
0.87
0.98* M 4 - 0.24 0.39 - - - - - - - - 0.51 0.31 0.75 0.31
0.98 M 5 M 6 0.39 0.63 0.79 0.98 1.18 1.57 - - - - 0.51 0.31 0.75 0.31
1.26 M 6 - 0.63 0.79 0.98 1.18 1.57 - - - - - 0.59 0.39 0.91 0.39
1.26 M 8 - 0.63 0.79 1.18 1.57 1.97 - - - - - 0.59 0.39 0.91 0.39
1.57 M 6 - 0.79 0.98 1.18 - - - - - - - 0.67 0.51 1.06 0.47
1.57 M 8 - 0.63 0.79 0.98 1.18 1.38 1.57 1.77 1.97 2.17 2.76 0.67 0.51 1.06 0.47
1.57 M 10 - 0.79 0.98 1.18 1.57 1.97 - - - - - 0.67 0.51 1.06 0.47
1.97 M 8 - 0.63 0.79 0.98 1.18 1.57 1.97 - - - - 0.75 0.59 1.26 0.55
1.97 M 10 M 12 0.79 1.18 1.57 1.97 2.36 - - - - - 0.75 0.59 1.26 0.55
2.48 M 10 M 12 0.79 1.18 1.57 1.97 2.36 - - - - - 0.87 0.75 1.46 0.63
2.91 M 12 - 1.18 1.97 2.76 - - - - - - - 1.02 0.67 1.71 0.87
2.91 M 14 - 1.97 - - - - - - - - - 1.02 0.67 1.71 0.87
2.91 M 16 - 1.18 1.57 1.97 2.36 2.76 - - - - - 1.02 0.67 1.71 0.87
3.31 M 12 M 16 1.18 1.97 2.76 - - - - - - - 1.10 0.87 1.73 0.83
3.74 M 16 - 1.97 - - - - - - - - - 1.26 0.75 1.81 0.83
Filter combination produces no result.
* Only available in color DSW
Build & Price
3D Product Configurator
Handle diameter d1
Thread d2
Length l
Color of the cover cap
Handle diameter d1
Thread d2
Length l
Color of the cover cap
Selected Part
Part Number
Total (net)
US$2.63
In Stock: 338
In Stock
EN 5337.2-25-M4-6-DSW EN 5337.2-25-M4-10-DSW EN 5337.2-25-M5-10-DSW EN 5337.2-25-M6-10-DSW EN 5337.2-25-M5-16-DSW EN 5337.2-25-M6-16-DSW EN 5337.2-25-M5-20-DSW EN 5337.2-25-M6-20-DSW EN 5337.2-25-M5-25-DSW EN 5337.2-25-M6-25-DSW EN 5337.2-25-M5-30-DSW EN 5337.2-25-M6-30-DSW EN 5337.2-25-M5-40-DSW EN 5337.2-25-M6-40-DSW EN 5337.2-32-M6-16-DSW EN 5337.2-32-M6-16-DOR EN 5337.2-32-M6-16-DGR EN 5337.2-32-M6-16-DGB EN 5337.2-32-M6-16-DBL EN 5337.2-32-M6-16-DRT EN 5337.2-32-M6-16-DGN EN 5337.2-32-M6-20-DSW EN 5337.2-32-M6-20-DOR EN 5337.2-32-M6-20-DGR EN 5337.2-32-M6-20-DGB EN 5337.2-32-M6-20-DBL EN 5337.2-32-M6-20-DRT EN 5337.2-32-M6-20-DGN EN 5337.2-32-M6-25-DSW EN 5337.2-32-M6-25-DOR EN 5337.2-32-M6-25-DGR EN 5337.2-32-M6-25-DGB EN 5337.2-32-M6-25-DBL EN 5337.2-32-M6-25-DRT EN 5337.2-32-M6-25-DGN EN 5337.2-32-M6-30-DSW EN 5337.2-32-M6-30-DOR EN 5337.2-32-M6-30-DGR EN 5337.2-32-M6-30-DGB EN 5337.2-32-M6-30-DBL EN 5337.2-32-M6-30-DRT EN 5337.2-32-M6-30-DGN EN 5337.2-32-M6-40-DSW EN 5337.2-32-M6-40-DOR EN 5337.2-32-M6-40-DGR EN 5337.2-32-M6-40-DGB EN 5337.2-32-M6-40-DBL EN 5337.2-32-M6-40-DRT EN 5337.2-32-M6-40-DGN EN 5337.2-32-M8-16-DSW EN 5337.2-32-M8-16-DOR EN 5337.2-32-M8-16-DGR EN 5337.2-32-M8-16-DGB EN 5337.2-32-M8-16-DBL EN 5337.2-32-M8-16-DRT EN 5337.2-32-M8-16-DGN EN 5337.2-32-M8-20-DSW EN 5337.2-32-M8-20-DOR EN 5337.2-32-M8-20-DGR EN 5337.2-32-M8-20-DGB EN 5337.2-32-M8-20-DBL EN 5337.2-32-M8-20-DRT EN 5337.2-32-M8-20-DGN EN 5337.2-32-M8-30-DSW EN 5337.2-32-M8-30-DOR EN 5337.2-32-M8-30-DGR EN 5337.2-32-M8-30-DGB EN 5337.2-32-M8-30-DBL EN 5337.2-32-M8-30-DRT EN 5337.2-32-M8-30-DGN EN 5337.2-32-M8-40-DSW EN 5337.2-32-M8-40-DOR EN 5337.2-32-M8-40-DGR EN 5337.2-32-M8-40-DGB EN 5337.2-32-M8-40-DBL EN 5337.2-32-M8-40-DRT EN 5337.2-32-M8-40-DGN EN 5337.2-32-M8-50-DSW EN 5337.2-32-M8-50-DOR EN 5337.2-32-M8-50-DGR EN 5337.2-32-M8-50-DGB EN 5337.2-32-M8-50-DBL EN 5337.2-32-M8-50-DRT EN 5337.2-32-M8-50-DGN EN 5337.2-40-M6-20-DSW EN 5337.2-40-M6-20-DOR EN 5337.2-40-M6-20-DGR EN 5337.2-40-M6-20-DGB EN 5337.2-40-M6-20-DBL EN 5337.2-40-M6-20-DRT EN 5337.2-40-M6-20-DGN EN 5337.2-40-M6-25-DSW EN 5337.2-40-M6-25-DOR EN 5337.2-40-M6-25-DGR EN 5337.2-40-M6-25-DGB EN 5337.2-40-M6-25-DBL EN 5337.2-40-M6-25-DRT EN 5337.2-40-M6-25-DGN EN 5337.2-40-M6-30-DSW EN 5337.2-40-M6-30-DOR EN 5337.2-40-M6-30-DGR EN 5337.2-40-M6-30-DGB EN 5337.2-40-M6-30-DBL EN 5337.2-40-M6-30-DRT EN 5337.2-40-M6-30-DGN EN 5337.2-40-M8-16-DSW EN 5337.2-40-M8-16-DOR EN 5337.2-40-M8-16-DGR EN 5337.2-40-M8-16-DGB EN 5337.2-40-M8-16-DBL EN 5337.2-40-M8-16-DRT EN 5337.2-40-M8-16-DGN EN 5337.2-40-M8-20-DSW EN 5337.2-40-M8-20-DOR EN 5337.2-40-M8-20-DGR EN 5337.2-40-M8-20-DGB EN 5337.2-40-M8-20-DBL EN 5337.2-40-M8-20-DRT EN 5337.2-40-M8-20-DGN EN 5337.2-40-M8-25-DSW EN 5337.2-40-M8-25-DOR EN 5337.2-40-M8-25-DGR EN 5337.2-40-M8-25-DGB EN 5337.2-40-M8-25-DBL EN 5337.2-40-M8-25-DRT EN 5337.2-40-M8-25-DGN EN 5337.2-40-M8-30-DSW EN 5337.2-40-M8-30-DOR EN 5337.2-40-M8-30-DGR EN 5337.2-40-M8-30-DGB EN 5337.2-40-M8-30-DBL EN 5337.2-40-M8-30-DRT EN 5337.2-40-M8-30-DGN EN 5337.2-40-M8-35-DSW EN 5337.2-40-M8-35-DOR EN 5337.2-40-M8-35-DGR EN 5337.2-40-M8-35-DGB EN 5337.2-40-M8-35-DBL EN 5337.2-40-M8-35-DRT EN 5337.2-40-M8-35-DGN EN 5337.2-40-M8-40-DSW EN 5337.2-40-M8-40-DOR EN 5337.2-40-M8-40-DGR EN 5337.2-40-M8-40-DGB EN 5337.2-40-M8-40-DBL EN 5337.2-40-M8-40-DRT EN 5337.2-40-M8-40-DGN EN 5337.2-40-M8-45-DSW EN 5337.2-40-M8-45-DOR EN 5337.2-40-M8-45-DGR EN 5337.2-40-M8-45-DGB EN 5337.2-40-M8-45-DBL EN 5337.2-40-M8-45-DRT EN 5337.2-40-M8-45-DGN EN 5337.2-40-M8-50-DSW EN 5337.2-40-M8-50-DOR EN 5337.2-40-M8-50-DGR EN 5337.2-40-M8-50-DGB EN 5337.2-40-M8-50-DBL EN 5337.2-40-M8-50-DRT EN 5337.2-40-M8-50-DGN EN 5337.2-40-M8-55-DSW EN 5337.2-40-M8-55-DOR EN 5337.2-40-M8-55-DGR EN 5337.2-40-M8-55-DGB EN 5337.2-40-M8-55-DBL EN 5337.2-40-M8-55-DRT EN 5337.2-40-M8-55-DGN EN 5337.2-40-M8-70-DSW EN 5337.2-40-M8-70-DOR EN 5337.2-40-M8-70-DGR EN 5337.2-40-M8-70-DGB EN 5337.2-40-M8-70-DBL EN 5337.2-40-M8-70-DRT EN 5337.2-40-M8-70-DGN EN 5337.2-40-M10-20-DSW EN 5337.2-40-M10-20-DOR EN 5337.2-40-M10-20-DGR EN 5337.2-40-M10-20-DGB EN 5337.2-40-M10-20-DBL EN 5337.2-40-M10-20-DRT EN 5337.2-40-M10-20-DGN EN 5337.2-40-M10-25-DSW EN 5337.2-40-M10-25-DOR EN 5337.2-40-M10-25-DGR EN 5337.2-40-M10-25-DGB EN 5337.2-40-M10-25-DBL EN 5337.2-40-M10-25-DRT EN 5337.2-40-M10-25-DGN EN 5337.2-40-M10-30-DSW EN 5337.2-40-M10-30-DOR EN 5337.2-40-M10-30-DGR EN 5337.2-40-M10-30-DGB EN 5337.2-40-M10-30-DBL EN 5337.2-40-M10-30-DRT EN 5337.2-40-M10-30-DGN EN 5337.2-40-M10-40-DSW EN 5337.2-40-M10-40-DOR EN 5337.2-40-M10-40-DGR EN 5337.2-40-M10-40-DGB EN 5337.2-40-M10-40-DBL EN 5337.2-40-M10-40-DRT EN 5337.2-40-M10-40-DGN EN 5337.2-40-M10-50-DSW EN 5337.2-40-M10-50-DOR EN 5337.2-40-M10-50-DGR EN 5337.2-40-M10-50-DGB EN 5337.2-40-M10-50-DBL EN 5337.2-40-M10-50-DRT EN 5337.2-40-M10-50-DGN EN 5337.2-50-M8-16-DSW EN 5337.2-50-M8-16-DOR EN 5337.2-50-M8-16-DGR EN 5337.2-50-M8-16-DGB EN 5337.2-50-M8-16-DBL EN 5337.2-50-M8-16-DRT EN 5337.2-50-M8-16-DGN EN 5337.2-50-M8-20-DSW EN 5337.2-50-M8-20-DOR EN 5337.2-50-M8-20-DGR EN 5337.2-50-M8-20-DGB EN 5337.2-50-M8-20-DBL EN 5337.2-50-M8-20-DRT EN 5337.2-50-M8-20-DGN EN 5337.2-50-M8-25-DSW EN 5337.2-50-M8-25-DOR EN 5337.2-50-M8-25-DGR EN 5337.2-50-M8-25-DGB EN 5337.2-50-M8-25-DBL EN 5337.2-50-M8-25-DRT EN 5337.2-50-M8-25-DGN EN 5337.2-50-M8-30-DSW EN 5337.2-50-M8-30-DOR EN 5337.2-50-M8-30-DGR EN 5337.2-50-M8-30-DGB EN 5337.2-50-M8-30-DBL EN 5337.2-50-M8-30-DRT EN 5337.2-50-M8-30-DGN EN 5337.2-50-M8-40-DSW EN 5337.2-50-M8-40-DOR EN 5337.2-50-M8-40-DGR EN 5337.2-50-M8-40-DGB EN 5337.2-50-M8-40-DBL EN 5337.2-50-M8-40-DRT EN 5337.2-50-M8-40-DGN EN 5337.2-50-M8-50-DSW EN 5337.2-50-M8-50-DOR EN 5337.2-50-M8-50-DGR EN 5337.2-50-M8-50-DGB EN 5337.2-50-M8-50-DBL EN 5337.2-50-M8-50-DRT EN 5337.2-50-M8-50-DGN EN 5337.2-50-M10-20-DSW EN 5337.2-50-M10-20-DOR EN 5337.2-50-M10-20-DGR EN 5337.2-50-M10-20-DGB EN 5337.2-50-M10-20-DBL EN 5337.2-50-M10-20-DRT EN 5337.2-50-M10-20-DGN EN 5337.2-50-M10-30-DSW EN 5337.2-50-M10-30-DOR EN 5337.2-50-M10-30-DGR EN 5337.2-50-M10-30-DGB EN 5337.2-50-M10-30-DBL EN 5337.2-50-M10-30-DRT EN 5337.2-50-M10-30-DGN EN 5337.2-50-M10-40-DSW EN 5337.2-50-M10-40-DOR EN 5337.2-50-M10-40-DGR EN 5337.2-50-M10-40-DGB EN 5337.2-50-M10-40-DBL EN 5337.2-50-M10-40-DRT EN 5337.2-50-M10-40-DGN EN 5337.2-50-M10-50-DSW EN 5337.2-50-M10-50-DOR EN 5337.2-50-M10-50-DGR EN 5337.2-50-M10-50-DGB EN 5337.2-50-M10-50-DBL EN 5337.2-50-M10-50-DRT EN 5337.2-50-M10-50-DGN EN 5337.2-50-M10-60-DSW EN 5337.2-50-M10-60-DOR EN 5337.2-50-M10-60-DGR EN 5337.2-50-M10-60-DGB EN 5337.2-50-M10-60-DBL EN 5337.2-50-M10-60-DRT EN 5337.2-50-M10-60-DGN EN 5337.2-50-M12-20-DSW EN 5337.2-50-M12-20-DOR EN 5337.2-50-M12-20-DGR EN 5337.2-50-M12-20-DGB EN 5337.2-50-M12-20-DBL EN 5337.2-50-M12-20-DRT EN 5337.2-50-M12-20-DGN EN 5337.2-50-M12-30-DSW EN 5337.2-50-M12-30-DOR EN 5337.2-50-M12-30-DGR EN 5337.2-50-M12-30-DGB EN 5337.2-50-M12-30-DBL EN 5337.2-50-M12-30-DRT EN 5337.2-50-M12-30-DGN EN 5337.2-50-M12-40-DSW EN 5337.2-50-M12-40-DOR EN 5337.2-50-M12-40-DGR EN 5337.2-50-M12-40-DGB EN 5337.2-50-M12-40-DBL EN 5337.2-50-M12-40-DRT EN 5337.2-50-M12-40-DGN EN 5337.2-50-M12-50-DSW EN 5337.2-50-M12-50-DOR EN 5337.2-50-M12-50-DGR EN 5337.2-50-M12-50-DGB EN 5337.2-50-M12-50-DBL EN 5337.2-50-M12-50-DRT EN 5337.2-50-M12-50-DGN EN 5337.2-50-M12-60-DSW EN 5337.2-50-M12-60-DOR EN 5337.2-50-M12-60-DGR EN 5337.2-50-M12-60-DGB EN 5337.2-50-M12-60-DBL EN 5337.2-50-M12-60-DRT EN 5337.2-50-M12-60-DGN EN 5337.2-63-M10-20-DSW EN 5337.2-63-M10-20-DOR EN 5337.2-63-M10-20-DGR EN 5337.2-63-M10-20-DGB EN 5337.2-63-M10-20-DBL EN 5337.2-63-M10-20-DRT EN 5337.2-63-M10-20-DGN EN 5337.2-63-M10-30-DSW EN 5337.2-63-M10-30-DOR EN 5337.2-63-M10-30-DGR EN 5337.2-63-M10-30-DGB EN 5337.2-63-M10-30-DBL EN 5337.2-63-M10-30-DRT EN 5337.2-63-M10-30-DGN EN 5337.2-63-M10-40-DSW EN 5337.2-63-M10-40-DOR EN 5337.2-63-M10-40-DGR EN 5337.2-63-M10-40-DGB EN 5337.2-63-M10-40-DBL EN 5337.2-63-M10-40-DRT EN 5337.2-63-M10-40-DGN EN 5337.2-63-M10-50-DSW EN 5337.2-63-M10-50-DOR EN 5337.2-63-M10-50-DGR EN 5337.2-63-M10-50-DGB EN 5337.2-63-M10-50-DBL EN 5337.2-63-M10-50-DRT EN 5337.2-63-M10-50-DGN EN 5337.2-63-M10-60-DSW EN 5337.2-63-M10-60-DOR EN 5337.2-63-M10-60-DGR EN 5337.2-63-M10-60-DGB EN 5337.2-63-M10-60-DBL EN 5337.2-63-M10-60-DRT EN 5337.2-63-M10-60-DGN EN 5337.2-63-M12-20-DSW EN 5337.2-63-M12-20-DOR EN 5337.2-63-M12-20-DGR EN 5337.2-63-M12-20-DGB EN 5337.2-63-M12-20-DBL EN 5337.2-63-M12-20-DRT EN 5337.2-63-M12-20-DGN EN 5337.2-63-M12-30-DSW EN 5337.2-63-M12-30-DOR EN 5337.2-63-M12-30-DGR EN 5337.2-63-M12-30-DGB EN 5337.2-63-M12-30-DBL EN 5337.2-63-M12-30-DRT EN 5337.2-63-M12-30-DGN EN 5337.2-63-M12-40-DSW EN 5337.2-63-M12-40-DOR EN 5337.2-63-M12-40-DGR EN 5337.2-63-M12-40-DGB EN 5337.2-63-M12-40-DBL EN 5337.2-63-M12-40-DRT EN 5337.2-63-M12-40-DGN EN 5337.2-63-M12-50-DSW EN 5337.2-63-M12-50-DOR EN 5337.2-63-M12-50-DGR EN 5337.2-63-M12-50-DGB EN 5337.2-63-M12-50-DBL EN 5337.2-63-M12-50-DRT EN 5337.2-63-M12-50-DGN EN 5337.2-63-M12-60-DSW EN 5337.2-63-M12-60-DOR EN 5337.2-63-M12-60-DGR EN 5337.2-63-M12-60-DGB EN 5337.2-63-M12-60-DBL EN 5337.2-63-M12-60-DRT EN 5337.2-63-M12-60-DGN EN 5337.2-74-M12-30-DSW EN 5337.2-74-M12-30-DOR EN 5337.2-74-M12-30-DGR EN 5337.2-74-M12-30-DGB EN 5337.2-74-M12-30-DBL EN 5337.2-74-M12-30-DRT EN 5337.2-74-M12-30-DGN EN 5337.2-74-M12-50-DSW EN 5337.2-74-M12-50-DOR EN 5337.2-74-M12-50-DGR EN 5337.2-74-M12-50-DGB EN 5337.2-74-M12-50-DBL EN 5337.2-74-M12-50-DRT EN 5337.2-74-M12-50-DGN EN 5337.2-74-M12-70-DSW EN 5337.2-74-M12-70-DOR EN 5337.2-74-M12-70-DGR EN 5337.2-74-M12-70-DGB EN 5337.2-74-M12-70-DBL EN 5337.2-74-M12-70-DRT EN 5337.2-74-M12-70-DGN EN 5337.2-74-M14-50-DSW EN 5337.2-74-M14-50-DOR EN 5337.2-74-M14-50-DGR EN 5337.2-74-M14-50-DGB EN 5337.2-74-M14-50-DBL EN 5337.2-74-M14-50-DRT EN 5337.2-74-M14-50-DGN EN 5337.2-74-M16-30-DSW EN 5337.2-74-M16-30-DOR EN 5337.2-74-M16-30-DGR EN 5337.2-74-M16-30-DGB EN 5337.2-74-M16-30-DBL EN 5337.2-74-M16-30-DRT EN 5337.2-74-M16-30-DGN EN 5337.2-74-M16-40-DSW EN 5337.2-74-M16-40-DOR EN 5337.2-74-M16-40-DGR EN 5337.2-74-M16-40-DGB EN 5337.2-74-M16-40-DBL EN 5337.2-74-M16-40-DRT EN 5337.2-74-M16-40-DGN EN 5337.2-74-M16-50-DSW EN 5337.2-74-M16-50-DOR EN 5337.2-74-M16-50-DGR EN 5337.2-74-M16-50-DGB EN 5337.2-74-M16-50-DBL EN 5337.2-74-M16-50-DRT EN 5337.2-74-M16-50-DGN EN 5337.2-74-M16-60-DSW EN 5337.2-74-M16-60-DOR EN 5337.2-74-M16-60-DGR EN 5337.2-74-M16-60-DGB EN 5337.2-74-M16-60-DBL EN 5337.2-74-M16-60-DRT EN 5337.2-74-M16-60-DGN EN 5337.2-74-M16-70-DSW EN 5337.2-74-M16-70-DOR EN 5337.2-74-M16-70-DGR EN 5337.2-74-M16-70-DGB EN 5337.2-74-M16-70-DBL EN 5337.2-74-M16-70-DRT EN 5337.2-74-M16-70-DGN EN 5337.2-84-M12-30-DSW EN 5337.2-84-M12-30-DOR EN 5337.2-84-M12-30-DGR EN 5337.2-84-M12-30-DGB EN 5337.2-84-M12-30-DBL EN 5337.2-84-M12-30-DRT EN 5337.2-84-M12-30-DGN EN 5337.2-84-M16-30-DSW EN 5337.2-84-M16-30-DOR EN 5337.2-84-M16-30-DGR EN 5337.2-84-M16-30-DGB EN 5337.2-84-M16-30-DBL EN 5337.2-84-M16-30-DRT EN 5337.2-84-M16-30-DGN EN 5337.2-84-M12-50-DSW EN 5337.2-84-M12-50-DOR EN 5337.2-84-M12-50-DGR EN 5337.2-84-M12-50-DGB EN 5337.2-84-M12-50-DBL EN 5337.2-84-M12-50-DRT EN 5337.2-84-M12-50-DGN EN 5337.2-84-M16-50-DSW EN 5337.2-84-M16-50-DOR EN 5337.2-84-M16-50-DGR EN 5337.2-84-M16-50-DGB EN 5337.2-84-M16-50-DBL EN 5337.2-84-M16-50-DRT EN 5337.2-84-M16-50-DGN EN 5337.2-84-M12-70-DSW EN 5337.2-84-M12-70-DOR EN 5337.2-84-M12-70-DGR EN 5337.2-84-M12-70-DGB EN 5337.2-84-M12-70-DBL EN 5337.2-84-M12-70-DRT EN 5337.2-84-M12-70-DGN EN 5337.2-84-M16-70-DSW EN 5337.2-84-M16-70-DOR EN 5337.2-84-M16-70-DGR EN 5337.2-84-M16-70-DGB EN 5337.2-84-M16-70-DBL EN 5337.2-84-M16-70-DRT EN 5337.2-84-M16-70-DGN EN 5337.2-95-M16-50-DSW EN 5337.2-95-M16-50-DOR EN 5337.2-95-M16-50-DGR EN 5337.2-95-M16-50-DGB EN 5337.2-95-M16-50-DBL EN 5337.2-95-M16-50-DRT EN 5337.2-95-M16-50-DGN EN 5337.2-0,98-10x32-0,50-DSW EN 5337.2-0,98-10x32-0,75-DSW EN 5337.2-1,26-1/4x20-0,50-DSW EN 5337.2-1,26-1/4x20-0,50-DOR EN 5337.2-1,26-1/4x20-0,50-DGR EN 5337.2-1,26-1/4x20-0,50-DGB EN 5337.2-1,26-1/4x20-0,50-DBL EN 5337.2-1,26-1/4x20-0,50-DRT EN 5337.2-1,26-1/4x20-0,50-DGN EN 5337.2-1,26-1/4x20-0,75-DSW EN 5337.2-1,26-1/4x20-0,75-DOR EN 5337.2-1,26-1/4x20-0,75-DGR EN 5337.2-1,26-1/4x20-0,75-DGB EN 5337.2-1,26-1/4x20-0,75-DBL EN 5337.2-1,26-1/4x20-0,75-DRT EN 5337.2-1,26-1/4x20-0,75-DGN EN 5337.2-1,26-1/4x20-1,00-DSW EN 5337.2-1,26-1/4x20-1,00-DOR EN 5337.2-1,26-1/4x20-1,00-DGR EN 5337.2-1,26-1/4x20-1,00-DGB EN 5337.2-1,26-1/4x20-1,00-DBL EN 5337.2-1,26-1/4x20-1,00-DRT EN 5337.2-1,26-1/4x20-1,00-DGN EN 5337.2-1,57-1/4x20-0,50-DSW EN 5337.2-1,57-1/4x20-0,50-DOR EN 5337.2-1,57-1/4x20-0,50-DGR EN 5337.2-1,57-1/4x20-0,50-DGB EN 5337.2-1,57-1/4x20-0,50-DBL EN 5337.2-1,57-1/4x20-0,50-DRT EN 5337.2-1,57-1/4x20-0,50-DGN EN 5337.2-1,57-1/4x20-1,00-DSW EN 5337.2-1,57-1/4x20-1,00-DOR EN 5337.2-1,57-1/4x20-1,00-DGR EN 5337.2-1,57-1/4x20-1,00-DGB EN 5337.2-1,57-1/4x20-1,00-DBL EN 5337.2-1,57-1/4x20-1,00-DRT EN 5337.2-1,57-1/4x20-1,00-DGN EN 5337.2-1,57-5/16x18-0,75-DSW EN 5337.2-1,57-5/16x18-0,75-DOR EN 5337.2-1,57-5/16x18-0,75-DGR EN 5337.2-1,57-5/16x18-0,75-DGB EN 5337.2-1,57-5/16x18-0,75-DBL EN 5337.2-1,57-5/16x18-0,75-DRT EN 5337.2-1,57-5/16x18-0,75-DGN EN 5337.2-1,57-5/16x18-1,00-DSW EN 5337.2-1,57-5/16x18-1,00-DOR EN 5337.2-1,57-5/16x18-1,00-DGR EN 5337.2-1,57-5/16x18-1,00-DGB EN 5337.2-1,57-5/16x18-1,00-DBL EN 5337.2-1,57-5/16x18-1,00-DRT EN 5337.2-1,57-5/16x18-1,00-DGN EN 5337.2-1,97-5/16x18-1,00-DSW EN 5337.2-1,97-5/16x18-1,00-DOR EN 5337.2-1,97-5/16x18-1,00-DGR EN 5337.2-1,97-5/16x18-1,00-DGB EN 5337.2-1,97-5/16x18-1,00-DBL EN 5337.2-1,97-5/16x18-1,00-DRT EN 5337.2-1,97-5/16x18-1,00-DGN EN 5337.2-1,97-3/8x16-1,00-DSW EN 5337.2-1,97-3/8x16-1,00-DOR EN 5337.2-1,97-3/8x16-1,00-DGR EN 5337.2-1,97-3/8x16-1,00-DGB EN 5337.2-1,97-3/8x16-1,00-DBL EN 5337.2-1,97-3/8x16-1,00-DRT EN 5337.2-1,97-3/8x16-1,00-DGN EN 5337.2-1,97-5/16x18-1,50-DSW EN 5337.2-1,97-5/16x18-1,50-DOR EN 5337.2-1,97-5/16x18-1,50-DGR EN 5337.2-1,97-5/16x18-1,50-DGB EN 5337.2-1,97-5/16x18-1,50-DBL EN 5337.2-1,97-5/16x18-1,50-DRT EN 5337.2-1,97-5/16x18-1,50-DGN EN 5337.2-1,97-3/8x16-1,50-DSW EN 5337.2-1,97-3/8x16-1,50-DOR EN 5337.2-1,97-3/8x16-1,50-DGR EN 5337.2-1,97-3/8x16-1,50-DGB EN 5337.2-1,97-3/8x16-1,50-DBL EN 5337.2-1,97-3/8x16-1,50-DRT EN 5337.2-1,97-3/8x16-1,50-DGN EN 5337.2-2,48-3/8x16-1,25-DSW EN 5337.2-2,48-3/8x16-1,25-DOR EN 5337.2-2,48-3/8x16-1,25-DGR EN 5337.2-2,48-3/8x16-1,25-DGB EN 5337.2-2,48-3/8x16-1,25-DBL EN 5337.2-2,48-3/8x16-1,25-DRT EN 5337.2-2,48-3/8x16-1,25-DGN EN 5337.2-2,48-3/8x16-2,00-DSW EN 5337.2-2,48-3/8x16-2,00-DOR EN 5337.2-2,48-3/8x16-2,00-DGR EN 5337.2-2,48-3/8x16-2,00-DGB EN 5337.2-2,48-3/8x16-2,00-DBL EN 5337.2-2,48-3/8x16-2,00-DRT EN 5337.2-2,48-3/8x16-2,00-DGN EN 5337.2-2,48-1/2x13-1,50-DSW EN 5337.2-2,48-1/2x13-1,50-DOR EN 5337.2-2,48-1/2x13-1,50-DGR EN 5337.2-2,48-1/2x13-1,50-DGB EN 5337.2-2,48-1/2x13-1,50-DBL EN 5337.2-2,48-1/2x13-1,50-DRT EN 5337.2-2,48-1/2x13-1,50-DGN EN 5337.2-2,91-1/2x13-1,25-DSW EN 5337.2-2,91-1/2x13-1,25-DOR EN 5337.2-2,91-1/2x13-1,25-DGR EN 5337.2-2,91-1/2x13-1,25-DGB EN 5337.2-2,91-1/2x13-1,25-DBL EN 5337.2-2,91-1/2x13-1,25-DRT EN 5337.2-2,91-1/2x13-1,25-DGN EN 5337.2-2,91-1/2x13-2,00-DSW EN 5337.2-2,91-1/2x13-2,00-DOR EN 5337.2-2,91-1/2x13-2,00-DGR EN 5337.2-2,91-1/2x13-2,00-DGB EN 5337.2-2,91-1/2x13-2,00-DBL EN 5337.2-2,91-1/2x13-2,00-DRT EN 5337.2-2,91-1/2x13-2,00-DGN