GN 53.3 Aimants de retenue Néodyme, fer, bore (NdFeB), logement en plastique, avec poignée

Photo

GN 53.3 Aimants de retenue en néodyme, fer, bore, logement en plastique, avec poignée Type: A - Sans œillet
Couleur: SW - Noir, RAL 9004
Type: A - Sans œillet
Couleur: SW - Noir, RAL 9004
GN 53.3 Aimants de retenue en néodyme, fer, bore, logement en plastique, avec poignée Type: A - Sans œillet
Couleur: SW - Noir, RAL 9004 GN 53.3 Aimants de retenue en néodyme, fer, bore, logement en plastique, avec poignée Type: A - Sans œillet
Couleur: GR - Gris, RAL 7040 GN 53.3 Aimants de retenue en néodyme, fer, bore, logement en plastique, avec poignée Type: A - Sans œillet
Couleur: RT - Rouge, RAL 3031 GN 53.3 Aimants de retenue en néodyme, fer, bore, logement en plastique, avec poignée Type: A - Sans œillet
Couleur: WS - Blanc, RAL 9003 GN 53.3 Aimants de retenue en néodyme, fer, bore, logement en plastique, avec poignée Type: B - Avec œillet
Couleur: GR - Gris, RAL 7040 GN 53.3 Aimants de retenue en néodyme, fer, bore, logement en plastique, avec poignée Type: B - Avec œillet
Couleur: RT - Rouge, RAL 3031 GN 53.3 Aimants de retenue en néodyme, fer, bore, logement en plastique, avec poignée Type: B - Avec œillet
Couleur: SW - Noir, RAL 9004 GN 53.3 Aimants de retenue en néodyme, fer, bore, logement en plastique, avec poignée Type: B - Avec œillet
Couleur: WS - Blanc, RAL 9003

Description du produit

Informations

Combinés à la poignée ergonomique en plastique, les aimants de retenue GN 53.3 permettent de tenir des documents, gabarits, dessins, etc. utilisés en environnement technique.

L’aimant en néodyme réduit au minimum le diamètre de contact tout en offrant une puissante force magnétique.

Le type B équipé d’un œillet permet de prévenir les risques de perte de l’aimant à l’aide d’un câble de retenue.

Spécifications

Matériau de l'aimant
NdFeBND
Néodyme, fer, bore
Résistant aux températures jusqu'à 80 °C


Logement
Plastique

  • Blanc, RAL 9003WSWS
  • Gris, RAL 7040GRGR
  • Noir, RAL 9004SWSW
  • Rouge, RAL 3031RTRT

Vis à tête fraisée
Inox


RoHS

Accessoire

Disques de support d'aimant GN 70
Disques auto-adhésifs GN 70.1
Câbles de retenue GN 111.2
Câbles ressort GN 111.4

Sur demande

Autres couleurs

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
GN 53.3 Aimants de retenue en néodyme, fer, bore, logement en plastique, avec poignée schéma

Options de pièce / Tableau

Type

ASans œillet
BAvec œillet
Afficher / Masquer colonnes

Métrique

Dimensions en: Pouces (remplacer par Métrique)
d1bd2d3h1h2Force magnétique nominale
0.670.240.470.160.890.247.87 lbf (35 N)

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Matériau de l'aimant

Diamètre d1
Type


Couleur
GR
RT
SW
WS

Pièce sélectionnée

Total en dollars américains (net)
$3.94
In Stock: 4
En stock
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées (dollars américains).
MinMaxPrice
124$3.94
2549$3.61
5099$3.29
≥ 100$2.96
Prop 65: Non conforme
AVERTISSEMENT :
Cancer et effets néfastes sur la reproduction - www.P65Warnings.ca.gov
RoHS: Conforme
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS (Restriction (d’emploi de certaines) substances dangereuses).
Poids: 0.016 lbs
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
Pour télécharger les données CAD sans créer de compte, veuillez indiquer votre adresse électronique. Maximum de 3 téléchargements CAD par jour, sauf si vous créez un compte.
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
GN 53.3-ND-17-A-WSGN 53.3-ND-17-B-WSGN 53.3-ND-17-A-GRGN 53.3-ND-17-B-GRGN 53.3-ND-17-A-SWGN 53.3-ND-17-B-SWGN 53.3-ND-17-A-RTGN 53.3-ND-17-B-RT