Universel et astucieux : Aimants de retenue

JW Winco élargit sa gamme d'aimants pour prendre en charge davantage d'applications avec de nouveaux matériaux, de nouvelles formes, de nouveaux systèmes et même des aimants plats.

Les aimants sont des solutions astucieuses et universelles utilisées pour fixer, fermer et réaliser des liaisons temporaires. Notre nouvel aimant de retenue, GN 50.8, est doté d'un logement étanche en inox entourant le puissant aimant en samarium-cobalt (SmCo), ce qui en fait une solution idéale pour les environnements corrosifs. Offrant une longue durée de vie, il résiste également à des températures allant jusqu'à 350 °C, ce qui permet de l'utiliser sur des surfaces chaudes, telles que des portes de four. 

Parmi les autres nouveautés, citons le système magnétique GN 51.8. Son aimant en néodyme est entièrement encapsulé dans une enveloppe en élastomère TPE, ce qui le rend bien adapté aux surfaces sensibles (telles que les surfaces peintes). La gaine en caoutchouc protège les surfaces sensibles contre les dommages causés par l'aimant et présente un coefficient de friction élevé, qui confère à l’aimant des forces de déplacement latéral élevées.

L'aimant de retenue GN 52.6 présente également une surface de contact protectrice en caoutchouc. Son corps cylindrique en inox protège l'aimant en néodyme situé à l'intérieur des produits agressifs. Aimants GN 53.1 et GN 53.2 sont conçus pour des applications standard telles que les bureaux, les ateliers et les environnements de production. Ils sont dotés de puissantes forces magnétiques au néodyme qui maintiennent la documentation, les pochoirs, les dessins, etc.

L'aimant en néodyme GN 53.3 a été conçu pour une manipulation aisée et dispose d'une poignée en plastique, qui peut être soit conique, soit plate. La version plate comprend en outre un œillet permettant de fixer la pièce. La poignée du modèle GN 53.4 est en acier nickelé et peut être recouverte d'un revêtement TPE pour protéger les surfaces délicates.

En plus de ces systèmes magnétiques parfaitement fonctionnels, JW Winco propose également des aimants plats en ferrite dure, néodyme, SmCo et AlNiCo, de différentes formes et tailles, avec ou sans trous de fixation. Ces aimants, des séries GN 57.1 à
GN 57.3, peuvent être facilement surmoulés. peuvent aisément être surmoulés, collés ou cousus et conviennent, par exemple, à la fixation de câbles dans les éoliennes.

www.jwwinco.ca

Précédent

Communiqués de presse JW Winco

Aller aux communiqués de presse

Votre contact

Vous recherchez un partenaire Winco à proximité ? Veuillez sélectionner le pays.

JW Winco-Service

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00 heure du centre

Demande de rappel
Une erreur est survenue !
Nous avons reçu votre demande de rappel et nous vous contacterons prochainement.