Les poignées tournantes cylindriques MCG peuvent être utilisées sur la plupart des dispositifs où un effet de levier est nécessaire à la rotation, à savoir des volants à bras ou des manivelles droites.
Spécifications
Plastique
Duroplast (phénolique PF)
Résistant aux températures jusqu'à 300 °F (150 °C)
Noir, finition brillante
Broche filetée
Acier, zingué, avec méplats de serrage
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS (Restriction (d’emploi de certaines) substances dangereuses).
Poids: 0.046 lbs
Si le poids ne figure pas dans la liste, veuillez contacter notre service commercial pour des informations supplémentaires. Téléphone: 800-877-8351
Tous les prix sont en dollars américains. Hors taxes.