EN 570 Manivelles droites Technopolymère, avec poignée tournante, avec alésage

Photo

EN 570 Manivelles droites technopolymère, avec poignée tournante avec alésage
Elesa original design
code: MT.

Description du produit

Informations

La douille en acier saillant des manivelles droites EN 570 assure une alésage adéquat et carré sur la face d'alésage. Elle peut être retenue par une goupille ou une vis de retenue. La liaison entre la manivelle droite et l'arbre peut être établie au moyen d'une goupille à rainure de clavette ou d'un suiveur.

La structure du bras de manivelle et le technopolymère spécial utilisé rendent cette manivelle droite EN 570 très robuste et adaptée aux applications de démarrage intensives.

Résistant aux solvants, huiles, graisses et autres agents chimiques.

Spécifications

Corps de la manivelle
Plastique
Technopolymère (Polyamide PA)

  • Renforcé de fibre de verre spéciale
  • Résistant aux températures jusqu'à 195 °F (90 °C)
  • noir, finition mate

Douille de moyeu
Acier, finition oxyde noir, moulé


Disque de recouvrement
Aluminium

  • Mat anodisé
  • Autocollant en aluminium anodisé mat (à appliquer après l'assemblage de la manivelle droite sur l'arbre)

Douille filetée pour accepter
la poignée tournante
Laiton


Poignées tournantes GN 598

  • Plastique, technopolymère
    noir, finition mate et lisse
    Noir, finition brillante et lisse (taille 14 seulement)
  • Broche filetée
    Acier, zingué, finition passivée bleue

RoHS

Sur demande

Autres modifications dont alésages, carrés, rainures de clavette, trous de vis de fixation, etc. (en unités métriques et en pouces) de dimensions supérieures à celles répertoriées.

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
EN 570 Manivelles droites technopolymère, avec poignée tournante avec alésage schéma

Options de pièce / Tableau

Afficher / Masquer colonnes

Pouces

Dimensions en: Pouces (remplacer par Métrique)
Longueur ld1 +0.001
Alésage
d2d3d4h1h2h5h6h7h8 ≈Ø
Poignée
1.97B 1/4-0.630.510.911.101.220.390.390.431.120.55
2.52B 5/16B 3/80.710.631.061.141.300.390.390.511.670.71
3.15B 3/8-0.870.671.181.261.420.390.510.512.070.83
3.94B 1/2-0.940.831.341.461.570.390.590.632.660.91
5.12B 9/16-1.100.981.571.731.930.550.790.633.251.02
6.30B 5/8-1.341.061.771.932.170.590.910.713.641.10
8.27B 5/8-1.571.221.972.092.360.591.020.793.641.10
Afficher / Masquer colonnes

Métrique

Dimensions en: Pouces (remplacer par Métrique)
Longueur ld1 +0.001
Alésage
d2d3d4h1h2h5h6h7h8 ≈Ø
Poignée
1.97B 6-0.630.510.911.101.220.390.390.431.120.55
2.52B 8B 100.710.631.061.141.300.390.390.511.670.71
3.15B 10-0.870.671.181.261.420.390.510.512.070.83
3.94B 12-0.940.831.341.461.570.390.590.632.660.91
5.12B 14-1.100.981.571.731.930.550.790.633.251.02
6.30B 16-1.341.061.771.932.170.590.910.713.641.10
8.27B 16-1.571.221.972.092.360.591.020.793.641.10

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Longueur de la manivelle
Alésage d1

Pouces


Métrique


Trous traversants GN 110 (commande spéciale) - Métrique

GN 110 Zeichnung
Afficher / Masquer colonnes
d1 / sd1 / sd2 H11d3
Filetage
Longueur l
version standard
Longueur l
Volants DIN 950 / GN 949
est de Ø 250 mm
672.5M 34.5-
893M 55.54.5
10113M 55.54.5
12134M 66.55.5
14154M 66.55.5
16175M 687
18195M 687
20215M 687
22236M 6109
24256M 6109
26276M 6109

La liaison entre l'élément d'actionnement et l'arbre se fait très souvent au moyen d'un axe transversal ou d'une vis de pression. En conséquence, l'utilisateur est confronté à des coûts relativement élevés car les trous traversants sur les éléments d'actionnement ne sont pas facilement disponibles en général. Les composants avec trous traversants GN 110 sont non seulement proposés à des prix très compétitifs, mais ils évitent également au fabricant un travail de dessin inutile. Cependant, la forme géométrique de certains des éléments d'actionnement ne se prête pas à une modification de ce standard particulier. Le trou de goupille d2 est percé pour s'adapter aux goupilles à ressort d'entraînement.

Pour commander le trou transversal GN 110, veuillez contacter notre équipe de vente :
USA : +1-800-877-8351
Mexique : +52(81)2721-4021
Canada : +1-800-397-6993

Trous traversants GN 110 (commande spéciale) - Pouce

GN 110 Zeichnung
Afficher / Masquer colonnes
d1 / sd2 +0.003/-0.001d3
Filetage
Longueur l
1/43/326x320.188
5/161/810x320.2
3/81/810x320.2
1/25/321/4x200.25
9/165/321/4x200.25
5/83/161/4x200.312
11/163/161/4x200.312
3/43/161/4x200.312
13/161/41/4x200.375
11/45/16x180.375
1 1/161/45/16x180.375
1 1/181/45/16x180.375
1 1/141/45/16x180.375

La liaison entre l'élément d'actionnement et l'arbre se fait très souvent au moyen d'un axe transversal ou d'une vis de pression. En conséquence, l'utilisateur est confronté à des coûts relativement élevés car les trous traversants sur les éléments d'actionnement ne sont pas facilement disponibles en général. Les composants avec trous traversants GN 110 sont non seulement proposés à des prix très compétitifs, mais ils évitent également au fabricant un travail de dessin inutile. Cependant, la forme géométrique de certains des éléments d'actionnement ne se prête pas à une modification de ce standard particulier. Le trou de goupille d2 est percé pour s'adapter aux goupilles à ressort d'entraînement.

Pour commander le trou transversal GN 110, veuillez contacter notre équipe de vente :
USA : +1-800-877-8351
Mexique : +52(81)2721-4021
Canada : +1-800-397-6993

Pièce sélectionnée

Total en dollars américains (net)
$20.45
In Stock: 10
En stock
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées (dollars américains).
MinMaxPrice
16$20.45
799$19.71
100249$18.59
≥ 250$16.73
Prop 65: Non conforme
AVERTISSEMENT :
Cancer et effets néfastes sur la reproduction - www.P65Warnings.ca.gov
RoHS: Conforme
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS (Restriction (d’emploi de certaines) substances dangereuses).
Poids: 0.141 lbs
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
Pour télécharger les données CAD sans créer de compte, veuillez indiquer votre adresse électronique. Maximum de 3 téléchargements CAD par jour, sauf si vous créez un compte.

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Tutoriel de téléchargement CAO À propos des téléchargements CAO
Enregistrer dans les Favoris

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Besoin d’aide?

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00, heure du centre: 800-877-8351

Demandes spéciales | Contactez votre équipe commerciale

Ceci pourrait également vous intéresser...

derniers clics

Afficher toutes les gammes
Votre contact

Vous recherchez un partenaire Winco à proximité ? Veuillez sélectionner le pays.

JW Winco-Service

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00 heure du centre

Demande de rappel
Une erreur est survenue !
Nous avons reçu votre demande de rappel et nous vous contacterons prochainement.