EN 745.1 Disques d'étiquetage pour bouchons d'huile Aluminium, lisse

Photo

EN 745.1 Disques d'étiquetage en aluminium pour bouchons d'huile, lisses
ELESA Original design
code: MH-N

Description du produit

Informations

Les disques d'étiquetage en aluminium de conception originale Elesa® EN 745.1 peuvent être utilisés sur les bouchons d'huile EN 740, 745 et 747.

Spécifications

Disque d'étiquetage

  • Aluminium
  • finition anodisée mate
  • avec dos autocollant
  • surface lisse, sans symboles

Résistant aux températures jusqu'à 212 °F (100 °C)


RoHS

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
EN 745.1 Disques d'étiquetage en aluminium pour bouchons d'huile, lisses schéma

Options de pièce / Tableau

Afficher / Masquer colonnes

Métrique

Dimensions en: Pouces (remplacer par Métrique)
d3
0.59
0.69
0.83
0.98
1.22

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Diamètre d3

Pièce sélectionnée

Total en dollars américains (net)
$0.59
Appeler / Envoyer un courriel pour connaître le délai de livraison
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées (dollars américains).
MinMaxPrice
16$0.59
799$0.57
100249$0.54
≥ 250$0.48
Prop 65: -
Pour plus d'informations, veuillez contacter notre service commercial.
RoHS: -
Aucun détail sur la compatibilité RoHS n'est disponible pour le moment. Veuillez contacter notre service commercial pour plus d'informations.
Poids: 0.002 lbs
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
Pour télécharger les données CAD sans créer de compte, veuillez indiquer votre adresse électronique. Maximum de 3 téléchargements CAD par jour, sauf si vous créez un compte.

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Tutoriel de téléchargement CAO À propos des téléchargements CAO
Enregistrer dans les Favoris

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Besoin d’aide?

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00, heure du centre: 800-877-8351

Demandes spéciales | Contactez votre équipe commerciale

Ceci pourrait également vous intéresser...

derniers clics

Afficher toutes les gammes
Votre contact

Vous recherchez un partenaire Winco à proximité ? Veuillez sélectionner le pays.

JW Winco-Service

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00 heure du centre

Demande de rappel
Une erreur est survenue !
Nous avons reçu votre demande de rappel et nous vous contacterons prochainement.