GN 2277 Niveaux à bulle Aluminium, avec bride de montage

Photo

GN 2277 Aluminium, niveaux à bulle avec bride de montage Type: A - Bride de montage pour boulonnage sur la surface
Matériau / Finition: ALS - Finition anodisée, noire
Type: A - Bride de montage pour boulonnage sur la surface
Matériau / Finition: ALS - Finition anodisée, noire
GN 2277 Aluminium, niveaux à bulle avec bride de montage Type: A - Bride de montage pour boulonnage sur la surface
Matériau / Finition: ALS - Finition anodisée, noire GN 2277 Aluminium, niveaux à bulle avec bride de montage Type: A - Bride de montage pour boulonnage sur la surface
Matériau / Finition: ALN - Finition anodisée, couleur naturelle GN 2277 Aluminium, niveaux à bulle avec bride de montage Type: B - Bride de montage pour insertion (collier)
Matériau / Finition: ALN - Finition anodisée, couleur naturelle GN 2277 Aluminium, niveaux à bulle avec bride de montage Type: B - Bride de montage pour insertion (collier)
Matériau / Finition: ALS - Finition anodisée, noire

Description du produit

Informations

Les niveaux à bulle GN 2277 sont utilisés pour vérifier la position horizontale des gabarits, des machines, des dispositifs, des appareils et des instruments.

Les niveaux à bulle s'alignent par rapport à la surface de référence de manière à ce que la bulle soit à l'intérieur du cercle de marquage une fois que la position horizontale du plan inférieur est atteinte.

Spécifications

Logement
Aluminium
Finition anodisée, couleur naturelleALNALN
Finition anodisée, noireALSALS


Élément de niveau à bulle
Corps en verre plastique
Remplissage
Transparent incoloreK


Composé de moulage
à base minérale


RoHS

Accessoire

Plaques de réglage GN 2277.1

Sur demande

Remplissage, vert transparent
Autres sensibilités
Logement en laiton ou en inox

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
GN 2277 Aluminium, niveaux à bulle avec bride de montage schéma

Options de pièce / Tableau

Sensibilité

30Minutes d'angle, la bulle se déplace de 2 mm

Type

ABride de montage pour boulonnage sur la surface
BBride de montage pour insertion (collier)
Afficher / Masquer colonnes

Métrique

Dimensions en: Pouces (remplacer par Métrique)
d1d2d3d4d5h1h2
0.790.390.550.670.070.390.07
0.980.470.670.830.090.390.08
1.180.470.710.940.130.430.12
1.570.791.101.360.130.550.16
1.970.981.341.690.130.590.20

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Matériau / Finition
ALN
ALS
Diamètre d1
Remplissage

Sensibilité

Type


Exemple d'application

Drawing Application example GN 2277

Niveaux à bulle et éléments de mise à niveau – dans cet exemple, les Éléments de mise à niveau GN 355 et les Outils de montage GN 355.1 sont idéaux lorsqu'il s'agit de placer une plaque de support dans une position horizontale exacte.
Même après le réglage initial, le niveau à bulle reste dans l'appareil afin que l'alignement correct puisse être vérifié et ajusté à nouveau.

Pièce sélectionnée

Total en dollars américains (net)
$16.07
In Stock: 4
En stock
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées (dollars américains).
MinMaxPrice
149$16.07
5099$14.73
100249$13.40
≥ 250$12.06
Prop 65: Non conforme
AVERTISSEMENT :
Cancer et effets néfastes sur la reproduction - www.P65Warnings.ca.gov
RoHS: Conforme
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS (Restriction (d’emploi de certaines) substances dangereuses).
Poids: 0.006 lbs
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
Pour télécharger les données CAD sans créer de compte, veuillez indiquer votre adresse électronique. Maximum de 3 téléchargements CAD par jour, sauf si vous créez un compte.

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Tutoriel de téléchargement CAO À propos des téléchargements CAO
Enregistrer dans les Favoris

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Besoin d’aide?

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00, heure du centre: 800-877-8351

Demandes spéciales | Contactez votre équipe commerciale

Ceci pourrait également vous intéresser...

derniers clics

Afficher toutes les gammes
Votre contact

Vous recherchez un partenaire Winco à proximité ? Veuillez sélectionner le pays.

JW Winco-Service

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00 heure du centre

Demande de rappel
Une erreur est survenue !
Nous avons reçu votre demande de rappel et nous vous contacterons prochainement.