GN 322.5 Volants à deux bras d'embrayage de sécurité Volants à deux bras, aluminium, avec roulement à aiguilles

Photo

GN 322.5 Volants à deux bras d'embrayage de sécurité en aluminium avec roulement à aiguilles Type: D - Avec poignée tournante en acier
Type: D - Avec poignée tournante en acier
GN 322.5 Volants à deux bras d'embrayage de sécurité en aluminium avec roulement à aiguilles Type: D - Avec poignée tournante en acier GN 322.5 Volants à deux bras d'embrayage de sécurité en aluminium avec roulement à aiguilles Type: A - Sans poignée

Description du produit

Informations

Les volants d'embrayage de sécurité GN 322.5 peuvent être engagés par traction ou poussée et sont disponibles avec ou sans poignées.

Pour les applications qui nécessitent des vitesses de rotation plus élevées, le mécanisme d'embrayage à palier à aiguilles est une solution optimale.

Il est également possible d'utiliser des mécanismes d'embrayage d'autres types de volant que ceux spécifiés sur cette fiche.

Aucun trou de montage dans la jante pour le volant sans poignée. La poignée est expédiée séparément et doit être montée.

Spécifications

Aluminium

  • Face de contact du moyeu usinée
  • Jante tournée, finition "poli brillant" sur tous les côtés

Jante concentrique et carrée à aléser < 0.4 mm


Corps de roue

  • Corps non usiné, finition grenaillée mate

Poignées tournantes GN 598

  • Acier
    Noir, fini poudré texturé
  • Broche filetée
    Acier, zingué, finition passivée bleue

RoHS

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
GN 322.5 Volants à deux bras d'embrayage de sécurité en aluminium avec roulement à aiguilles schéma

Options de pièce / Tableau

Type

ASans poignée
DAvec poignée tournante en acier

Codage

ZIEngager par traction
DREngager par poussée
Afficher / Masquer colonnes

Métrique

Dimensions en: Pouces (remplacer par Métrique)
d1d2 +0.001
Alésage avec
rainure de clavette K
d3d4
max.
l1l2l3l4rw
min.
Ø
Poignée
GN 598
Couplage
GN 000.5
Taille
4.92K 121.140.671.650.710.472.662.130.160.911
5.51K 121.140.671.650.750.472.662.400.160.911
5.51K 141.300.831.890.750.552.662.400.160.912
6.30K 141.300.831.890.790.553.252.800.161.022
7.87K 181.541.021.970.940.513.253.500.161.023
9.84K 221.811.182.131.100.513.644.450.161.104

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Diamètre du volant d1
Alésage d2
Type


Codage


Pièce sélectionnée

Total en dollars américains (net)
$247.26
In Stock: 8
En stock
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées (dollars américains).
MinMaxPrice
19$247.26
1024$226.66
2549$206.05
≥ 50$185.45
Prop 65: Non conforme
AVERTISSEMENT :
Cancer et effets néfastes sur la reproduction - www.P65Warnings.ca.gov
RoHS: Conforme
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS (Restriction (d’emploi de certaines) substances dangereuses).
Poids: 1.316 lbs
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
Pour télécharger les données CAD sans créer de compte, veuillez indiquer votre adresse électronique. Maximum de 3 téléchargements CAD par jour, sauf si vous créez un compte.

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Tutoriel de téléchargement CAO À propos des téléchargements CAO
Enregistrer dans les Favoris

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Besoin d’aide?

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00, heure du centre: 800-877-8351

Demandes spéciales | Contactez votre équipe commerciale

Ceci pourrait également vous intéresser...

derniers clics

Afficher toutes les gammes
Votre contact

Vous recherchez un partenaire Winco à proximité ? Veuillez sélectionner le pays.

JW Winco-Service

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00 heure du centre

Demande de rappel
Une erreur est survenue !
Nous avons reçu votre demande de rappel et nous vous contacterons prochainement.