GN 565 Poignées étriers Aluminium, avec trous taraudés

Photo

GN 565 Poignées étriers en aluminium, avec trous taraudés Finition: SW - Noir, RAL 9005, finition texturée
Finition: SW - Noir, RAL 9005, finition texturée
GN 565 Poignées étriers en aluminium, avec trous taraudés Finition: SW - Noir, RAL 9005, finition texturée GN 565 Poignées étriers en aluminium, avec trous taraudés Finition: BL - Finition blanc, baratté GN 565 Poignées étriers en aluminium, avec trous taraudés Finition: EL - Finition anodisée, couleur naturelle GN 565 Poignées étriers en aluminium, avec trous taraudés Finition: RS - Rouge, RAL 3000, finition texturée GN 565 Poignées étriers en aluminium, avec trous taraudés Finition: SR - Argenté, RAL 9006, finition texturée

Description du produit

Informations

Les poignées étriers GN 565 sont fabriquées à partir d'un profil d'aluminium courbé et présentent une excellente stabilité et un design ergonomique.

En plus des finitions standard, ces poignées étriers sont également disponibles avec un revêtement fonctionnel :

Version SW revêtue d'un fini poudré hautement résistant aux intempéries et aux UV, pour une utilisation idéale en extérieur.

Spécifications

Aluminium
Fini poudré

  • Noir, RAL 9005, finition texturéeSWSW,
    résistant aux UV
  • Rouge, RAL 3000, finition texturéeRSRS**
  • Argenté, RAL 9006, finition texturéeSRSR**
    Finition anodisée, couleur naturelleELEL
    Finition blanc, barattéBL

RoHS

Sur demande

Modèles spéciaux
Diverses fixations en pouces et métriques et emballages de kits

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
GN 565 Poignées étriers en aluminium, avec trous taraudés schéma

Options de pièce / Tableau

Afficher / Masquer colonnes

Pouces

Dimensions en: Pouces (remplacer par Métrique)
bLongueur±0.01adhrt
min.
0.793.944.41----0.511/4 x 201.930.510.39
0.795.046.30----0.511/4 x 202.010.510.39
1.024.414.615.04---0.675/16 x 182.170.670.47
1.026.307.057.5611.8115.7519.690.675/16 x 182.240.670.47
* Convient aux boîtiers de 19 pouces

** Couleurs uniquement disponibles à partir d'une quantité minimale données pour les tailles en pouces
Afficher / Masquer colonnes

Métrique

Dimensions en: Pouces (remplacer par Métrique)
bLongueur±0.01adhrt
min.
0.793.944.414.614.72*--0.51M 61.930.510.39
0.795.046.307.09*7.879.25*-0.51M 62.010.510.39
1.024.414.614.724.925.04-0.67M 82.170.670.47
1.026.307.057.5611.8115.7519.690.67M 82.240.670.47
* Convient aux boîtiers de 19 pouces

** Couleurs uniquement disponibles à partir d'une quantité minimale données pour les tailles en pouces

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Largeur de la poignée b
Filetage d

Pouces


Métrique


Longueur l
Finition
EL
RS
SR
SW

Pièce sélectionnée

Total en dollars américains (net)
$9.01
In Stock: 33
En stock
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées (dollars américains).
MinMaxPrice
199$9.01
100249$8.26
250499$7.51
≥ 500$6.75
Prop 65: Non conforme
AVERTISSEMENT :
Cancer et effets néfastes sur la reproduction - www.P65Warnings.ca.gov
RoHS: Conforme
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS (Restriction (d’emploi de certaines) substances dangereuses).
Poids: 0.200 lbs
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
Pour télécharger les données CAD sans créer de compte, veuillez indiquer votre adresse électronique. Maximum de 3 téléchargements CAD par jour, sauf si vous créez un compte.

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Tutoriel de téléchargement CAO À propos des téléchargements CAO
Enregistrer dans les Favoris

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Besoin d’aide?

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00, heure du centre: 800-877-8351

Demandes spéciales | Contactez votre équipe commerciale

Ceci pourrait également vous intéresser...

derniers clics

Afficher toutes les gammes
Votre contact

Vous recherchez un partenaire Winco à proximité ? Veuillez sélectionner le pays.

JW Winco-Service

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00 heure du centre

Demande de rappel
Une erreur est survenue !
Nous avons reçu votre demande de rappel et nous vous contacterons prochainement.