Type
B Face de contact lisse
R Face de contact dentée
BR Face de contact lisse, avec rappel automatique
RR Face de contact dentée, avec rappel automatique
RH Face de contact lisse, avec bille métallique dure
RRH Face de contact lisse, avec rappel automatique, avec bille métallique dure
Type: B - Face de contact lisse
Afficher / Masquer colonnes
Référence d1 d2
Thread d3
Type
B,R,BR,RR
Type
RH / RRH
d4
Ø de bille l1 ±0.0008 l2 ±0.004 l3 A/F Charge statique
max.
0.51
0.79
1.18
1.97
M 6
M 8
M 10
M 12
M 16
M 20
M 24
0.28
0.41
0.79
1.36
0.33
0.52
0.79
1.36
0.39
0.63
0.98
1.57
0.51 ±0.0008
0.71 ±0.0008
1.06 ±0.0008
1.38 ±0.0008
0.51 ±0.004
0.71 ±0.004
1.06 ±0.004
1.38 ±0.004
0.31
0.39
0.47
0.63
0.79
0.94
0.43
0.67
1.06
1.61
2248 lbf (10 kN)
5620 lbf (25 kN)
20233 lbf (90 kN)
37093 lbf (165 kN)
709.1-13-M6-B 0.51 M 6 0.28 - 0.39 0.51 ±0.0008 - 0.31 0.43 2248 lbf (10 kN)
709.1-13-M8-B 0.51 M 8 0.28 - 0.39 0.51 ±0.0008 - 0.31 0.43 2248 lbf (10 kN)
709.1-20-M8-B 0.79 M 8 0.41 - 0.63 0.71 ±0.0008 - 0.39 0.67 5620 lbf (25 kN)
709.1-20-M10-B 0.79 M 10 0.41 - 0.63 0.71 ±0.0008 - 0.39 0.67 5620 lbf (25 kN)
709.1-20-M12-B 0.79 M 12 0.41 - 0.63 0.71 ±0.0008 - 0.47 0.67 5620 lbf (25 kN)
709.1-30-M16-B 1.18 M 16 0.79 - 0.98 1.06 ±0.0008 - 0.63 1.06 20233 lbf (90 kN)
709.1-50-M20-B 1.97 M 20 1.36 - 1.57 1.38 ±0.0008 - 0.79 1.61 37093 lbf (165 kN)
709.1-50-M24-B 1.97 M 24 1.36 - 1.57 1.38 ±0.0008 - 0.94 1.61 37093 lbf (165 kN)
La combinaison de filtre ne génère aucun résultat.
Type: R - Face de contact dentée
Afficher / Masquer colonnes
Référence d1 d2
Thread d3
Type
B,R,BR,RR
Type
RH / RRH
d4
Ø de bille l1 ±0.0008 l2 ±0.004 l3 A/F Charge statique
max.
0.51
0.79
1.18
1.97
M 6
M 8
M 10
M 12
M 16
M 20
M 24
0.28
0.41
0.79
1.36
0.33
0.52
0.79
1.36
0.39
0.63
0.98
1.57
0.51 ±0.0008
0.71 ±0.0008
1.06 ±0.0008
1.38 ±0.0008
0.51 ±0.004
0.71 ±0.004
1.06 ±0.004
1.38 ±0.004
0.31
0.39
0.47
0.63
0.79
0.94
0.43
0.67
1.06
1.61
2248 lbf (10 kN)
5620 lbf (25 kN)
20233 lbf (90 kN)
37093 lbf (165 kN)
709.1-13-M6-R 0.51 M 6 0.28 - 0.39 - 0.51 ±0.004 0.31 0.43 2248 lbf (10 kN)
709.1-13-M8-R 0.51 M 8 0.28 - 0.39 - 0.51 ±0.004 0.31 0.43 2248 lbf (10 kN)
709.1-20-M8-R 0.79 M 8 0.41 - 0.63 - 0.71 ±0.004 0.39 0.67 5620 lbf (25 kN)
709.1-20-M10-R 0.79 M 10 0.41 - 0.63 - 0.71 ±0.004 0.39 0.67 5620 lbf (25 kN)
709.1-20-M12-R 0.79 M 12 0.41 - 0.63 - 0.71 ±0.004 0.47 0.67 5620 lbf (25 kN)
709.1-30-M16-R 1.18 M 16 0.79 - 0.98 - 1.06 ±0.004 0.63 1.06 20233 lbf (90 kN)
709.1-50-M20-R 1.97 M 20 1.36 - 1.57 - 1.38 ±0.004 0.79 1.61 37093 lbf (165 kN)
709.1-50-M24-R 1.97 M 24 1.36 - 1.57 - 1.38 ±0.004 0.94 1.61 37093 lbf (165 kN)
La combinaison de filtre ne génère aucun résultat.
Type: BR - Face de contact lisse, avec rappel automatique
Afficher / Masquer colonnes
Référence d1 d2
Thread d3
Type
B,R,BR,RR
Type
RH / RRH
d4
Ø de bille l1 ±0.0008 l2 ±0.004 l3 A/F Charge statique
max.
0.51
0.79
1.18
1.97
M 6
M 8
M 10
M 12
M 16
M 20
M 24
0.28
0.41
0.79
1.36
0.33
0.52
0.79
1.36
0.39
0.63
0.98
1.57
0.51 ±0.0008
0.71 ±0.0008
1.06 ±0.0008
1.38 ±0.0008
0.51 ±0.004
0.71 ±0.004
1.06 ±0.004
1.38 ±0.004
0.31
0.39
0.47
0.63
0.79
0.94
0.43
0.67
1.06
1.61
2248 lbf (10 kN)
5620 lbf (25 kN)
20233 lbf (90 kN)
37093 lbf (165 kN)
709.1-13-M6-BR 0.51 M 6 0.28 - 0.39 0.51 ±0.0008 - 0.31 0.43 2248 lbf (10 kN)
709.1-13-M8-BR 0.51 M 8 0.28 - 0.39 0.51 ±0.0008 - 0.31 0.43 2248 lbf (10 kN)
709.1-20-M8-BR 0.79 M 8 0.41 - 0.63 0.71 ±0.0008 - 0.39 0.67 5620 lbf (25 kN)
709.1-20-M10-BR 0.79 M 10 0.41 - 0.63 0.71 ±0.0008 - 0.39 0.67 5620 lbf (25 kN)
709.1-20-M12-BR 0.79 M 12 0.41 - 0.63 0.71 ±0.0008 - 0.47 0.67 5620 lbf (25 kN)
709.1-30-M16-BR 1.18 M 16 0.79 - 0.98 1.06 ±0.0008 - 0.63 1.06 20233 lbf (90 kN)
709.1-50-M20-BR 1.97 M 20 1.36 - 1.57 1.38 ±0.0008 - 0.79 1.61 37093 lbf (165 kN)
709.1-50-M24-BR 1.97 M 24 1.36 - 1.57 1.38 ±0.0008 - 0.94 1.61 37093 lbf (165 kN)
La combinaison de filtre ne génère aucun résultat.
Type: RR - Face de contact dentée, avec rappel automatique
Afficher / Masquer colonnes
Référence d1 d2
Thread d3
Type
B,R,BR,RR
Type
RH / RRH
d4
Ø de bille l1 ±0.0008 l2 ±0.004 l3 A/F Charge statique
max.
0.51
0.79
1.18
1.97
M 6
M 8
M 10
M 12
M 16
M 20
M 24
0.28
0.41
0.79
1.36
0.33
0.52
0.79
1.36
0.39
0.63
0.98
1.57
0.51 ±0.0008
0.71 ±0.0008
1.06 ±0.0008
1.38 ±0.0008
0.51 ±0.004
0.71 ±0.004
1.06 ±0.004
1.38 ±0.004
0.31
0.39
0.47
0.63
0.79
0.94
0.43
0.67
1.06
1.61
2248 lbf (10 kN)
5620 lbf (25 kN)
20233 lbf (90 kN)
37093 lbf (165 kN)
709.1-13-M6-RR 0.51 M 6 0.28 - 0.39 - 0.51 ±0.004 0.31 0.43 2248 lbf (10 kN)
709.1-13-M8-RR 0.51 M 8 0.28 - 0.39 - 0.51 ±0.004 0.31 0.43 2248 lbf (10 kN)
709.1-20-M8-RR 0.79 M 8 0.41 - 0.63 - 0.71 ±0.004 0.39 0.67 5620 lbf (25 kN)
709.1-20-M10-RR 0.79 M 10 0.41 - 0.63 - 0.71 ±0.004 0.39 0.67 5620 lbf (25 kN)
709.1-20-M12-RR 0.79 M 12 0.41 - 0.63 - 0.71 ±0.004 0.47 0.67 5620 lbf (25 kN)
709.1-30-M16-RR 1.18 M 16 0.79 - 0.98 - 1.06 ±0.004 0.63 1.06 20233 lbf (90 kN)
709.1-50-M20-RR 1.97 M 20 1.36 - 1.57 - 1.38 ±0.004 0.79 1.61 37093 lbf (165 kN)
709.1-50-M24-RR 1.97 M 24 1.36 - 1.57 - 1.38 ±0.004 0.94 1.61 37093 lbf (165 kN)
La combinaison de filtre ne génère aucun résultat.
Type: RH - Face de contact lisse, avec bille métallique dure
Afficher / Masquer colonnes
Référence d1 d2
Thread d3
Type
B,R,BR,RR
Type
RH / RRH
d4
Ø de bille l1 ±0.0008 l2 ±0.004 l3 A/F Charge statique
max.
0.51
0.79
1.18
1.97
M 6
M 8
M 10
M 12
M 16
M 20
M 24
0.28
0.41
0.79
1.36
0.33
0.52
0.79
1.36
0.39
0.63
0.98
1.57
0.51 ±0.0008
0.71 ±0.0008
1.06 ±0.0008
1.38 ±0.0008
0.51 ±0.004
0.71 ±0.004
1.06 ±0.004
1.38 ±0.004
0.31
0.39
0.47
0.63
0.79
0.94
0.43
0.67
1.06
1.61
2248 lbf (10 kN)
5620 lbf (25 kN)
20233 lbf (90 kN)
37093 lbf (165 kN)
709.1-13-M6-RH 0.51 M 6 - 0.33 0.39 - 0.51 ±0.004 0.31 0.43 2248 lbf (10 kN)
709.1-13-M8-RH 0.51 M 8 - 0.33 0.39 - 0.51 ±0.004 0.31 0.43 2248 lbf (10 kN)
709.1-20-M8-RH 0.79 M 8 - 0.52 0.63 - 0.71 ±0.004 0.39 0.67 5620 lbf (25 kN)
709.1-20-M10-RH 0.79 M 10 - 0.52 0.63 - 0.71 ±0.004 0.39 0.67 5620 lbf (25 kN)
709.1-20-M12-RH 0.79 M 12 - 0.52 0.63 - 0.71 ±0.004 0.47 0.67 5620 lbf (25 kN)
709.1-30-M16-RH 1.18 M 16 - 0.79 0.98 - 1.06 ±0.004 0.63 1.06 20233 lbf (90 kN)
709.1-50-M20-RH 1.97 M 20 - 1.36 1.57 - 1.38 ±0.004 0.79 1.61 37093 lbf (165 kN)
709.1-50-M24-RH 1.97 M 24 - 1.36 1.57 - 1.38 ±0.004 0.94 1.61 37093 lbf (165 kN)
La combinaison de filtre ne génère aucun résultat.
Type: RRH - Face de contact lisse, avec rappel automatique, avec bille métallique dure
Afficher / Masquer colonnes
Référence d1 d2
Thread d3
Type
B,R,BR,RR
Type
RH / RRH
d4
Ø de bille l1 ±0.0008 l2 ±0.004 l3 A/F Charge statique
max.
0.51
0.79
1.18
1.97
M 6
M 8
M 10
M 12
M 16
M 20
M 24
0.28
0.41
0.79
1.36
0.33
0.52
0.79
1.36
0.39
0.63
0.98
1.57
0.51 ±0.0008
0.71 ±0.0008
1.06 ±0.0008
1.38 ±0.0008
0.51 ±0.004
0.71 ±0.004
1.06 ±0.004
1.38 ±0.004
0.31
0.39
0.47
0.63
0.79
0.94
0.43
0.67
1.06
1.61
2248 lbf (10 kN)
5620 lbf (25 kN)
20233 lbf (90 kN)
37093 lbf (165 kN)
709.1-13-M6-RRH 0.51 M 6 - 0.33 0.39 - 0.51 ±0.004 0.31 0.43 2248 lbf (10 kN)
709.1-13-M8-RRH 0.51 M 8 - 0.33 0.39 - 0.51 ±0.004 0.31 0.43 2248 lbf (10 kN)
709.1-20-M8-RRH 0.79 M 8 - 0.52 0.63 - 0.71 ±0.004 0.39 0.67 5620 lbf (25 kN)
709.1-20-M10-RRH 0.79 M 10 - 0.52 0.63 - 0.71 ±0.004 0.39 0.67 5620 lbf (25 kN)
709.1-20-M12-RRH 0.79 M 12 - 0.52 0.63 - 0.71 ±0.004 0.47 0.67 5620 lbf (25 kN)
709.1-30-M16-RRH 1.18 M 16 - 0.79 0.98 - 1.06 ±0.004 0.63 1.06 20233 lbf (90 kN)
709.1-50-M20-RRH 1.97 M 20 - 1.36 1.57 - 1.38 ±0.004 0.79 1.61 37093 lbf (165 kN)
709.1-50-M24-RRH 1.97 M 24 - 1.36 1.57 - 1.38 ±0.004 0.94 1.61 37093 lbf (165 kN)
La combinaison de filtre ne génère aucun résultat.
Afficher / Masquer colonnes
Métrique
d1 d2
Thread d3
Type
B,R,BR,RR
Type
RH / RRH
d4
Ø de bille l1 ±0.0008 l2 ±0.004 l3 A/F Charge statique
max.
0.51
0.79
1.18
1.97
M 6
M 8
M 10
M 12
M 16
M 20
M 24
0.28
0.41
0.79
1.36
0.33
0.52
0.79
1.36
0.39
0.63
0.98
1.57
0.51
0.71
1.06
1.38
0.51
0.71
1.06
1.38
0.31
0.39
0.47
0.63
0.79
0.94
0.43
0.67
1.06
1.61
2248 lbf (10 kN)
5620 lbf (25 kN)
20233 lbf (90 kN)
37093 lbf (165 kN)
0.51 M 6 M 8 0.28 0.33 0.39 0.51 0.51 0.31 0.43 2248 lbf (10 kN)
0.79 M 8 M 10 0.41 0.52 0.63 0.71 0.71 0.39 0.67 5620 lbf (25 kN)
0.79 M 12 - 0.41 0.52 0.63 0.71 0.71 0.47 0.67 5620 lbf (25 kN)
1.18 M 16 - 0.79 0.79 0.98 1.06 1.06 0.63 1.06 20233 lbf (90 kN)
1.97 M 20 - 1.36 1.36 1.57 1.38 1.38 0.79 1.61 37093 lbf (165 kN)
1.97 M 24 - 1.36 1.36 1.57 1.38 1.38 0.94 1.61 37093 lbf (165 kN)
La combinaison de filtre ne génère aucun résultat.