Type B1 Stainless steel base B2 Solid Delrin® plastic base B3 Molded Delrin® plastic base
Type: B1 - Stainless steel base Show / Hide columns Part Number d1 d2
Thread l1 l2 A/F t
min. Max. load
Stainless steel base
Delrin® plastic base
0.75 1.00 1.25 1.88 2.50 3.00 4.00 6.00 10 x 32 1/4 x 20 1/4 x 28 5/16 x 18 5/16 x 24 3/8 x 16 3/8 x 24 1/2 x 13 1/2 x 20 5/8 x 11 5/8 x 18 3/4 x 10 3/4 x 16 7/8 x 14 7/8 x 9 1 x 8 1 x 12 1 1/4 x 7 0.53 0.70 0.88 1.13 1.25 1.50 1.88 2.75 0.100 0.141 0.170 0.250 0.350 0.410 0.440 0.750 0.375 0.500 0.625 0.750 0.875 1.062 1.375 1.875 0.17 0.31 0.38 0.44 0.45 0.65 0.81 1.00 700 lbf (3113.75 N) 1000 lbf (4448.22 N) 775 lbf (3447.37 N) 2500 lbf (11120.55 N) 2150 lbf (9563.67 N) 3750 lbf (16680.83 N) 3300 lbf (14679.13 N) 5000 lbf (22241.10 N) 4000 lbf (17792.89 N) 6000 lbf (26689.32 N) 5000 lbf (22241.11 N) 7400 lbf (32916.84 N) 6200 lbf (27578.97 N) 13500 lbf (60050.99 N) 15000 lbf (66723.32 N) 20000 lbf (88964.43 N) 18000 lbf (80067.99 N) 43000 lbf (191273.53 N) 150 lbf (667.23 N) 200 lbf (889.64 N) 125 lbf (556.02 N) 250 lbf (1112.05 N) 300 lbf (1334.46 N) 700 lbf (3113.75 N) 625 lbf (2780.13 N) 1200 lbf (5337.86 N) 1100 lbf (4893.04 N) 1800 lbf (8006.79 N) 1650 lbf (7339.56 N) 1950 lbf (8674.03 N) 1700 lbf (7561.97 N) 2400 lbf (10675.73 N) 2250 lbf (10008.49 N) 3600 lbf (16013.59 N) 1TLVS 0.75 10 x 32 0.53 0.100 0.375 0.17 700 lbf (3113.75 N) 150 lbf (667.23 N)
3TLVS 1.00 1/4 x 20 0.70 0.141 0.500 0.31 1000 lbf (4448.22 N) 200 lbf (889.64 N)
4TLVS 1.00 1/4 x 28 0.70 0.141 0.500 0.31 775 lbf (3447.37 N) 125 lbf (556.02 N)
5TLVS 1.25 5/16 x 18 0.88 0.170 0.625 0.38 2500 lbf (11120.55 N) 250 lbf (1112.05 N)
17TLVS 1.25 5/16 x 24 0.88 0.170 0.625 0.38 2150 lbf (9563.67 N) 200 lbf (889.64 N)
6TLVS 1.25 3/8 x 16 0.88 0.170 0.625 0.38 3750 lbf (16680.83 N) 300 lbf (1334.46 N)
7TLVS 1.25 3/8 x 24 0.88 0.170 0.625 0.38 3300 lbf (14679.13 N) 250 lbf (1112.05 N)
8TLVS 1.88 1/2 x 13 1.13 0.250 0.750 0.44 5000 lbf (22241.10 N) 700 lbf (3113.75 N)
9TLVS 1.88 1/2 x 20 1.13 0.250 0.750 0.44 4000 lbf (17792.89 N) 625 lbf (2780.13 N)
10TLVS 2.50 5/8 x 11 1.25 0.350 0.875 0.45 6000 lbf (26689.32 N) 1200 lbf (5337.86 N)
13TLVS 2.50 5/8 x 18 1.25 0.350 0.875 0.45 5000 lbf (22241.11 N) 1100 lbf (4893.04 N)
11TLVS 3.00 3/4 x 10 1.50 0.410 1.062 0.65 7400 lbf (32916.84 N) 1800 lbf (8006.79 N)
19TLVS 3.00 3/4 x 16 1.50 0.410 1.062 0.65 6200 lbf (27578.97 N) 1650 lbf (7339.56 N)
21TLVS 4.00 7/8 x 14 1.88 0.440 1.375 0.81 13500 lbf (60050.99 N) 1950 lbf (8674.03 N)
20TLVS 4.00 7/8 x 9 1.88 0.440 1.375 0.81 15000 lbf (66723.32 N) 1700 lbf (7561.97 N)
12TLVS 4.00 1 x 8 1.88 0.440 1.375 0.81 20000 lbf (88964.43 N) 2400 lbf (10675.73 N)
22TLVS 4.00 1 x 12 1.88 0.440 1.375 0.81 18000 lbf (80067.99 N) 2250 lbf (10008.49 N)
16TLVS 6.00 1 1/4 x 7 2.75 0.750 1.875 1.00 43000 lbf (191273.53 N) 3600 lbf (16013.59 N)
Filter combination produces no result.
Type: B2 - Solid Delrin® plastic base Show / Hide columns Part Number d1 d2
Thread l1 l2 A/F t
min. Max. load
Stainless steel base
Delrin® plastic base
0.75 1.00 1.25 1.88 2.50 3.00 4.00 6.00 10 x 32 1/4 x 20 1/4 x 28 5/16 x 18 5/16 x 24 3/8 x 16 3/8 x 24 1/2 x 13 1/2 x 20 5/8 x 11 5/8 x 18 3/4 x 10 3/4 x 16 7/8 x 14 7/8 x 9 1 x 8 1 x 12 1 1/4 x 7 0.53 0.70 0.88 1.13 1.25 1.50 1.88 2.75 0.100 0.141 0.170 0.250 0.350 0.410 0.440 0.750 0.375 0.500 0.625 0.750 0.875 1.062 1.375 1.875 0.17 0.31 0.38 0.44 0.45 0.65 0.81 1.00 700 lbf (3113.75 N) 1000 lbf (4448.22 N) 775 lbf (3447.37 N) 2500 lbf (11120.55 N) 2150 lbf (9563.67 N) 3750 lbf (16680.83 N) 3300 lbf (14679.13 N) 5000 lbf (22241.10 N) 4000 lbf (17792.89 N) 6000 lbf (26689.32 N) 5000 lbf (22241.11 N) 7400 lbf (32916.84 N) 6200 lbf (27578.97 N) 13500 lbf (60050.99 N) 15000 lbf (66723.32 N) 20000 lbf (88964.43 N) 18000 lbf (80067.99 N) 43000 lbf (191273.53 N) 150 lbf (667.23 N) 200 lbf (889.64 N) 125 lbf (556.02 N) 250 lbf (1112.05 N) 300 lbf (1334.46 N) 700 lbf (3113.75 N) 625 lbf (2780.13 N) 1200 lbf (5337.86 N) 1100 lbf (4893.04 N) 1800 lbf (8006.79 N) 1650 lbf (7339.56 N) 1950 lbf (8674.03 N) 1700 lbf (7561.97 N) 2400 lbf (10675.73 N) 2250 lbf (10008.49 N) 3600 lbf (16013.59 N) 1TLVS/DN 0.75 10 x 32 0.53 0.100 0.375 0.17 700 lbf (3113.75 N) 150 lbf (667.23 N)
3TLVS/DN 1.00 1/4 x 20 0.70 0.141 0.500 0.31 1000 lbf (4448.22 N) 200 lbf (889.64 N)
4TLVS/DN 1.00 1/4 x 28 0.70 0.141 0.500 0.31 775 lbf (3447.37 N) 125 lbf (556.02 N)
5TLVS/DN 1.25 5/16 x 18 0.88 0.170 0.625 0.38 2500 lbf (11120.55 N) 250 lbf (1112.05 N)
17TLVS/DN 1.25 5/16 x 24 0.88 0.170 0.625 0.38 2150 lbf (9563.67 N) 200 lbf (889.64 N)
6TLVS/DN 1.25 3/8 x 16 0.88 0.170 0.625 0.38 3750 lbf (16680.83 N) 300 lbf (1334.46 N)
7TLVS/DN 1.25 3/8 x 24 0.88 0.170 0.625 0.38 3300 lbf (14679.13 N) 250 lbf (1112.05 N)
8TLVS/DN 1.88 1/2 x 13 1.13 0.250 0.750 0.44 5000 lbf (22241.10 N) 700 lbf (3113.75 N)
9TLVS/DN 1.88 1/2 x 20 1.13 0.250 0.750 0.44 4000 lbf (17792.89 N) 625 lbf (2780.13 N)
10TLVS/DN 2.50 5/8 x 11 1.25 0.350 0.875 0.45 6000 lbf (26689.32 N) 1200 lbf (5337.86 N)
13TLVS/DN 2.50 5/8 x 18 1.25 0.350 0.875 0.45 5000 lbf (22241.11 N) 1100 lbf (4893.04 N)
11TLVS/DN 3.00 3/4 x 10 1.50 0.410 1.062 0.65 7400 lbf (32916.84 N) 1800 lbf (8006.79 N)
19TLVS/DN 3.00 3/4 x 16 1.50 0.410 1.062 0.65 6200 lbf (27578.97 N) 1650 lbf (7339.56 N)
21TLVS/DN 4.00 7/8 x 14 1.88 0.440 1.375 0.81 13500 lbf (60050.99 N) 1950 lbf (8674.03 N)
20TLVS/DN 4.00 7/8 x 9 1.88 0.440 1.375 0.81 15000 lbf (66723.32 N) 1700 lbf (7561.97 N)
12TLVS/DN 4.00 1 x 8 1.88 0.440 1.375 0.81 20000 lbf (88964.43 N) 2400 lbf (10675.73 N)
22TLVS/DN 4.00 1 x 12 1.88 0.440 1.375 0.81 18000 lbf (80067.99 N) 2250 lbf (10008.49 N)
16TLVS/DN 6.00 1 1/4 x 7 2.75 0.750 1.875 1.00 43000 lbf (191273.53 N) 3600 lbf (16013.59 N)
Filter combination produces no result.
Type: B3 - Molded Delrin® plastic base Show / Hide columns Part Number d1 d2
Thread l1 l2 A/F t
min. Max. load
Stainless steel base
Delrin® plastic base
1.25 1.88 2.50 3.00 5/16 x 18 5/16 x 24 3/8 x 16 3/8 x 24 1/2 x 13 1/2 x 20 5/8 x 11 5/8 x 18 3/4 x 10 3/4 x 16 0.88 1.13 1.25 1.50 0.170 0.250 0.350 0.410 0.625 0.750 0.875 1.062 0.38 0.44 0.45 0.65 2500 lbf (11120.55 N) 2150 lbf (9563.67 N) 3750 lbf (16680.83 N) 3300 lbf (14679.13 N) 5000 lbf (22241.10 N) 4000 lbf (17792.89 N) 6000 lbf (26689.32 N) 5000 lbf (22241.11 N) 7400 lbf (32916.84 N) 6200 lbf (27578.97 N) 250 lbf (1112.05 N) 200 lbf (889.64 N) 300 lbf (1334.46 N) 700 lbf (3113.75 N) 625 lbf (2780.13 N) 1200 lbf (5337.86 N) 1100 lbf (4893.04 N) 1800 lbf (8006.79 N) 1650 lbf (7339.56 N) 5TLVS/MB 1.25 5/16 x 18 0.88 0.170 0.625 0.38 2500 lbf (11120.55 N) 250 lbf (1112.05 N)
17TLVS/MB 1.25 5/16 x 24 0.88 0.170 0.625 0.38 2150 lbf (9563.67 N) 200 lbf (889.64 N)
6TLVS/MB 1.25 3/8 x 16 0.88 0.170 0.625 0.38 3750 lbf (16680.83 N) 300 lbf (1334.46 N)
7TLVS/MB 1.25 3/8 x 24 0.88 0.170 0.625 0.38 3300 lbf (14679.13 N) 250 lbf (1112.05 N)
8TLVS/MB 1.88 1/2 x 13 1.13 0.250 0.750 0.44 5000 lbf (22241.10 N) 700 lbf (3113.75 N)
9TLVS/MB 1.88 1/2 x 20 1.13 0.250 0.750 0.44 4000 lbf (17792.89 N) 625 lbf (2780.13 N)
10TLVS/MB 2.50 5/8 x 11 1.25 0.350 0.875 0.45 6000 lbf (26689.32 N) 1200 lbf (5337.86 N)
13TLVS/MB 2.50 5/8 x 18 1.25 0.350 0.875 0.45 5000 lbf (22241.11 N) 1100 lbf (4893.04 N)
11TLVS/MB 3.00 3/4 x 10 1.50 0.410 1.062 0.65 7400 lbf (32916.84 N) 1800 lbf (8006.79 N)
19TLVS/MB 3.00 3/4 x 16 1.50 0.410 1.062 0.65 6200 lbf (27578.97 N) 1650 lbf (7339.56 N)
Filter combination produces no result.
Show / Hide columns Inch d1 d2
Thread l1 l2 A/F t
min. Max. load
Stainless steel base
Delrin® plastic base
0.75 1.00 1.25 1.88 2.50 3.00 4.00 6.00 10 x 32 1/4 x 20 1/4 x 28 5/16 x 18 5/16 x 24 3/8 x 16 3/8 x 24 1/2 x 13 1/2 x 20 5/8 x 11 5/8 x 18 3/4 x 10 3/4 x 16 7/8 x 14 7/8 x 9 1 x 8 1 x 12 1 1/4 x 7 0.53 0.70 0.88 1.13 1.25 1.50 1.88 2.75 0.100 0.141 0.170 0.250 0.350 0.410 0.440 0.750 0.375 0.500 0.625 0.750 0.875 1.062 1.375 1.875 0.17 0.31 0.38 0.44 0.45 0.65 0.81 1.00 700 lbf (3113.75 N) 1000 lbf (4448.22 N) 775 lbf (3447.37 N) 2500 lbf (11120.55 N) 2150 lbf (9563.67 N) 3750 lbf (16680.83 N) 3300 lbf (14679.13 N) 5000 lbf (22241.10 N) 4000 lbf (17792.89 N) 6000 lbf (26689.32 N) 5000 lbf (22241.11 N) 7400 lbf (32916.84 N) 6200 lbf (27578.97 N) 13500 lbf (60050.99 N) 15000 lbf (66723.32 N) 20000 lbf (88964.43 N) 18000 lbf (80067.99 N) 43000 lbf (191273.53 N) 150 lbf (667.23 N) 200 lbf (889.64 N) 125 lbf (556.02 N) 250 lbf (1112.05 N) 300 lbf (1334.46 N) 700 lbf (3113.75 N) 625 lbf (2780.13 N) 1200 lbf (5337.86 N) 1100 lbf (4893.04 N) 1800 lbf (8006.79 N) 1650 lbf (7339.56 N) 1950 lbf (8674.03 N) 1700 lbf (7561.97 N) 2400 lbf (10675.73 N) 2250 lbf (10008.49 N) 3600 lbf (16013.59 N)
0.75 10 x 32 0.53 0.100 0.375 0.17 700 lbf (3113.75 N) 150 lbf (667.23 N)
1.00 1/4 x 20 0.70 0.141 0.500 0.31 1000 lbf (4448.22 N) 200 lbf (889.64 N)
1.00 1/4 x 28 0.70 0.141 0.500 0.31 775 lbf (3447.37 N) 125 lbf (556.02 N)
1.25 5/16 x 18 0.88 0.170 0.625 0.38 2500 lbf (11120.55 N) 250 lbf (1112.05 N)
1.25 5/16 x 24 0.88 0.170 0.625 0.38 2150 lbf (9563.67 N) 200 lbf (889.64 N)
1.25 3/8 x 16 0.88 0.170 0.625 0.38 3750 lbf (16680.83 N) 300 lbf (1334.46 N)
1.25 3/8 x 24 0.88 0.170 0.625 0.38 3300 lbf (14679.13 N) 250 lbf (1112.05 N)
1.88 1/2 x 13 1.13 0.250 0.750 0.44 5000 lbf (22241.10 N) 700 lbf (3113.75 N)
1.88 1/2 x 20 1.13 0.250 0.750 0.44 4000 lbf (17792.89 N) 625 lbf (2780.13 N)
2.50 5/8 x 11 1.25 0.350 0.875 0.45 6000 lbf (26689.32 N) 1200 lbf (5337.86 N)
2.50 5/8 x 18 1.25 0.350 0.875 0.45 5000 lbf (22241.11 N) 1100 lbf (4893.04 N)
3.00 3/4 x 10 1.50 0.410 1.062 0.65 7400 lbf (32916.84 N) 1800 lbf (8006.79 N)
3.00 3/4 x 16 1.50 0.410 1.062 0.65 6200 lbf (27578.97 N) 1650 lbf (7339.56 N)
4.00 7/8 x 14 1.88 0.440 1.375 0.81 13500 lbf (60050.99 N) 1950 lbf (8674.03 N)
4.00 7/8 x 9 1.88 0.440 1.375 0.81 15000 lbf (66723.32 N) 1700 lbf (7561.97 N)
4.00 1 x 8 1.88 0.440 1.375 0.81 20000 lbf (88964.43 N) 2400 lbf (10675.73 N)
4.00 1 x 12 1.88 0.440 1.375 0.81 18000 lbf (80067.99 N) 2250 lbf (10008.49 N)
6.00 1 1/4 x 7 2.75 0.750 1.875 1.00 43000 lbf (191273.53 N) 3600 lbf (16013.59 N)
Filter combination produces no result.