GN 749 Bouchons de tuyau filetés Acier, zingué, avec joint en caoutchouc synthétique NBR

Photo

GN 749 Bouchons de tuyau filetés en acier, zingué, avec joint en caoutchouc synthétique NBR Type: A - Étanchéité caoutchouc NBR (Perbunan<sup>®</sup>)
Type: A - Étanchéité caoutchouc NBR (Perbunan®)
GN 749 Bouchons de tuyau filetés en acier, zingué, avec joint en caoutchouc synthétique NBR Type: A - Étanchéité caoutchouc NBR (Perbunan<sup>®</sup>) GN 749 Bouchons de tuyau filetés en acier, zingué, avec joint en caoutchouc synthétique NBR Type: B - Étanchéité caoutchouc FPM (Viton<sup>®</sup>)

Description du produit

Informations

Le joint de bouchon de tuyau fileté GN 749 est retenu dans une rainure évidée dans la face correspondante, ce qui l'empêche de tomber et de sortir lorsque le bouchon est serré. Pour cette raison, le joint peut être constitué d'un matériau plus souple qui offre une meilleure étanchéité.

Les détails relatifs à la pression de fonctionnement admissible sont des valeurs recommandées non contraignantes et écartent toute responsabilité. Elles ne constituent pas une garantie générale de qualité et d'état. L'utilisateur doit déterminer au cas par cas si un produit est adapté à l'utilisation prévue.

Spécifications

Corps

  • Acier
  • Classe de propriété matérielle de qualité 5.8
  • Zingué, finition passivée bleue contrôlé aux ultrasons

Joint

  • Type A
    résistant aux températures jusqu'à 212 °F (100 °C)
    Anneau d'étanchéité en caoutchouc NBR (Perbunan)
  • Type B
    résistant aux températures jusqu'à 356 °F (180 °C)
    Anneau d'étanchéité en caoutchouc
    FPM (Viton®)

RoHS

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
GN 749 Bouchons de tuyau filetés en acier, zingué, avec joint en caoutchouc synthétique NBR schéma

Options de pièce / Tableau

Type

AÉtanchéité caoutchouc NBR (Perbunan®)
BÉtanchéité caoutchouc FPM (Viton®)
Afficher / Masquer colonnes

Métrique

Dimensions en: Pouces (remplacer par Métrique)
d1
Filetage
d1
Filetage du tuyau
d2 -0.014d3l1l2spression de fonctionnement max. admissibleen barrecommandé
couple
en Nm
M 8 x 1--0.470.390.310.160.164008
M 10 x 1-G 1/80.550.470.310.160.2040012
M 12 x 1.5--0.670.570.470.200.2440025
M 14 x 1.5-G 1/40.750.650.470.200.2440030
M 16 x 1.5-G 3/80.870.740.470.200.3140050
M 18 x 1.5--0.940.820.470.200.3140060
M 20 x 1.5--1.020.900.550.200.3940070
M 22 x 1.5--1.060.960.550.200.3940080
--G 1/21.060.940.550.200.3940080
M 24 x 1.5--1.181.060.550.200.4740095
M 26 x 1.5M 27 x 2G 3/41.261.150.630.200.47400120
M 30 x 1.5--1.461.290.630.260.67400190
M 33 x 2-G 11.571.410.630.260.67400225
M 42 x 2-G 1 1/41.971.800.630.260.87315360
M 48 x 2-G 1 1/22.172.000.630.260.94315400

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Filetage d1
Filetage en pouces d1
Type


Pièce sélectionnée

Total en dollars américains (net)
$1.66
In Stock: 1868
En stock
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées (dollars américains).
MinMaxPrice
149$1.66
5099$1.52
100249$1.38
≥ 250$1.24
Prop 65: Non conforme
AVERTISSEMENT :
Cancer et effets néfastes sur la reproduction - www.P65Warnings.ca.gov
RoHS: Conforme
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS (Restriction (d’emploi de certaines) substances dangereuses).
Poids: 0.010 lbs
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
Pour télécharger les données CAD sans créer de compte, veuillez indiquer votre adresse électronique. Maximum de 3 téléchargements CAD par jour, sauf si vous créez un compte.

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Tutoriel de téléchargement CAO À propos des téléchargements CAO
Enregistrer dans les Favoris

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Besoin d’aide?

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00, heure du centre: 800-877-8351

Demandes spéciales | Contactez votre équipe commerciale

Ceci pourrait également vous intéresser...

derniers clics

Afficher toutes les gammes
Votre contact

Vous recherchez un partenaire Winco à proximité ? Veuillez sélectionner le pays.

JW Winco-Service

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00 heure du centre

Demande de rappel
Une erreur est survenue !
Nous avons reçu votre demande de rappel et nous vous contacterons prochainement.