Type
A1 Steel base, yellow zinc plated
A2 Steel base, black oxide finish
A3 Solid Delrin® plastic base
A4 Molded Delrin® plastic base
Type: A1 - Steel base, yellow zinc plated
Show / Hide columns
Part Number d1 d2
Thread l1 l2 A/F t
min. Max. load
Steel base
Delrin® plastic base
0.75
1.00
1.25
1.88
2.50
3.00
4.00
6.00
M 6
M 8
M 10
M 12
M 16
M 20
M 24
M 30
0.53
0.70
0.88
1.13
1.25
1.50
1.88
2.75
0.100
0.141
0.170
0.250
0.350
0.410
0.440
0.750
0.375
0.500
0.625
0.750
0.875
1.062
1.375
1.875
0.17
0.31
0.38
0.44
0.45
0.65
0.81
1.00
700 lbf (3113.75 N)
1000 lbf (4448.22 N)
3750 lbf (16680.83 N)
5000 lbf (22241.1 N)
6000 lbf (26689.32 N)
7400 lbf (32916.84 N)
20000 lbf (88964.43 N)
43000 lbf (191273.53 N)
150 lbf (667.23 N)
200 lbf (889.64 N)
300 lbf (1334.46 N)
700 lbf (3113.75 N)
1200 lbf (5337.86 N)
1800 lbf (8006.79 N)
2400 lbf (10675.73 N)
3600 lbf (16013.6 N)
6NLV2 0.75 M 6 0.53 0.100 0.375 0.17 700 lbf (3113.75 N) 150 lbf (667.23 N)
8NLV2 1.00 M 8 0.70 0.141 0.500 0.31 1000 lbf (4448.22 N) 200 lbf (889.64 N)
10NLV2 1.25 M 10 0.88 0.170 0.625 0.38 3750 lbf (16680.83 N) 300 lbf (1334.46 N)
12NLV2 1.88 M 12 1.13 0.250 0.750 0.44 5000 lbf (22241.1 N) 700 lbf (3113.75 N)
16NLV2 2.50 M 16 1.25 0.350 0.875 0.45 6000 lbf (26689.32 N) 1200 lbf (5337.86 N)
20NLV2 3.00 M 20 1.50 0.410 1.062 0.65 7400 lbf (32916.84 N) 1800 lbf (8006.79 N)
24NLV2 4.00 M 24 1.88 0.440 1.375 0.81 20000 lbf (88964.43 N) 2400 lbf (10675.73 N)
30NLV2 6.00 M 30 2.75 0.750 1.875 1.00 43000 lbf (191273.53 N) 3600 lbf (16013.6 N)
Filter combination produces no result.
Type: A2 - Steel base, black oxide finish
Show / Hide columns
Part Number d1 d2
Thread l1 l2 A/F t
min. Max. load
Steel base
Delrin® plastic base
0.75
1.00
1.25
1.88
2.50
3.00
4.00
6.00
M 6
M 8
M 10
M 12
M 16
M 20
M 24
M 30
0.53
0.70
0.88
1.13
1.25
1.50
1.88
2.75
0.100
0.141
0.170
0.250
0.350
0.410
0.440
0.750
0.375
0.500
0.625
0.750
0.875
1.062
1.375
1.875
0.17
0.31
0.38
0.44
0.45
0.65
0.81
1.00
700 lbf (3113.75 N)
1000 lbf (4448.22 N)
3750 lbf (16680.83 N)
5000 lbf (22241.1 N)
6000 lbf (26689.32 N)
7400 lbf (32916.84 N)
20000 lbf (88964.43 N)
43000 lbf (191273.53 N)
150 lbf (667.23 N)
200 lbf (889.64 N)
300 lbf (1334.46 N)
700 lbf (3113.75 N)
1200 lbf (5337.86 N)
1800 lbf (8006.79 N)
2400 lbf (10675.73 N)
3600 lbf (16013.6 N)
6NLV3 0.75 M 6 0.53 0.100 0.375 0.17 700 lbf (3113.75 N) 150 lbf (667.23 N)
8NLV3 1.00 M 8 0.70 0.141 0.500 0.31 1000 lbf (4448.22 N) 200 lbf (889.64 N)
10NLV3 1.25 M 10 0.88 0.170 0.625 0.38 3750 lbf (16680.83 N) 300 lbf (1334.46 N)
12NLV3 1.88 M 12 1.13 0.250 0.750 0.44 5000 lbf (22241.1 N) 700 lbf (3113.75 N)
16NLV3 2.50 M 16 1.25 0.350 0.875 0.45 6000 lbf (26689.32 N) 1200 lbf (5337.86 N)
20NLV3 3.00 M 20 1.50 0.410 1.062 0.65 7400 lbf (32916.84 N) 1800 lbf (8006.79 N)
24NLV3 4.00 M 24 1.88 0.440 1.375 0.81 20000 lbf (88964.43 N) 2400 lbf (10675.73 N)
30NLV3 6.00 M 30 2.75 0.750 1.875 1.00 43000 lbf (191273.53 N) 3600 lbf (16013.6 N)
Filter combination produces no result.
Type: A3 - Solid Delrin^®^ plastic base
Show / Hide columns
Part Number d1 d2
Thread l1 l2 A/F t
min. Max. load
Steel base
Delrin® plastic base
0.75
1.00
1.25
1.88
2.50
3.00
4.00
6.00
M 6
M 8
M 10
M 12
M 16
M 20
M 24
M 30
0.53
0.70
0.88
1.13
1.25
1.50
1.88
2.75
0.100
0.141
0.170
0.250
0.350
0.410
0.440
0.750
0.375
0.500
0.625
0.750
0.875
1.062
1.375
1.875
0.17
0.31
0.38
0.44
0.45
0.65
0.81
1.00
700 lbf (3113.75 N)
1000 lbf (4448.22 N)
3750 lbf (16680.83 N)
5000 lbf (22241.1 N)
6000 lbf (26689.32 N)
7400 lbf (32916.84 N)
20000 lbf (88964.43 N)
43000 lbf (191273.53 N)
150 lbf (667.23 N)
200 lbf (889.64 N)
300 lbf (1334.46 N)
700 lbf (3113.75 N)
1200 lbf (5337.86 N)
1800 lbf (8006.79 N)
2400 lbf (10675.73 N)
3600 lbf (16013.6 N)
6NLV4/DN 0.75 M 6 0.53 0.100 0.375 0.17 700 lbf (3113.75 N) 150 lbf (667.23 N)
8NLV4/DN 1.00 M 8 0.70 0.141 0.500 0.31 1000 lbf (4448.22 N) 200 lbf (889.64 N)
10NLV4/DN 1.25 M 10 0.88 0.170 0.625 0.38 3750 lbf (16680.83 N) 300 lbf (1334.46 N)
12NLV4/DN 1.88 M 12 1.13 0.250 0.750 0.44 5000 lbf (22241.1 N) 700 lbf (3113.75 N)
16NLV4/DN 2.50 M 16 1.25 0.350 0.875 0.45 6000 lbf (26689.32 N) 1200 lbf (5337.86 N)
20NLV4/DN 3.00 M 20 1.50 0.410 1.062 0.65 7400 lbf (32916.84 N) 1800 lbf (8006.79 N)
24NLV4/DN 4.00 M 24 1.88 0.440 1.375 0.81 20000 lbf (88964.43 N) 2400 lbf (10675.73 N)
30NLV4/DN 6.00 M 30 2.75 0.750 1.875 1.00 43000 lbf (191273.53 N) 3600 lbf (16013.6 N)
Filter combination produces no result.
Type: A4 - Molded Delrin^®^ plastic base
Show / Hide columns
Part Number d1 d2
Thread l1 l2 A/F t
min. Max. load
Steel base
Delrin® plastic base
0.75
1.00
1.25
1.88
2.50
3.00
4.00
6.00
M 6
M 8
M 10
M 12
M 16
M 20
M 24
M 30
0.53
0.70
0.88
1.13
1.25
1.50
1.88
2.75
0.100
0.141
0.170
0.250
0.350
0.410
0.440
0.750
0.375
0.500
0.625
0.750
0.875
1.062
1.375
1.875
0.17
0.31
0.38
0.44
0.45
0.65
0.81
1.00
700 lbf (3113.75 N)
1000 lbf (4448.22 N)
3750 lbf (16680.83 N)
5000 lbf (22241.1 N)
6000 lbf (26689.32 N)
7400 lbf (32916.84 N)
20000 lbf (88964.43 N)
43000 lbf (191273.53 N)
150 lbf (667.23 N)
200 lbf (889.64 N)
300 lbf (1334.46 N)
700 lbf (3113.75 N)
1200 lbf (5337.86 N)
1800 lbf (8006.79 N)
2400 lbf (10675.73 N)
3600 lbf (16013.6 N)
10NLV4/MB 1.25 M 10 0.88 0.170 0.625 0.38 3750 lbf (16680.83 N) 300 lbf (1334.46 N)
12NLV4/MB 1.88 M 12 1.13 0.250 0.750 0.44 5000 lbf (22241.1 N) 700 lbf (3113.75 N)
16NLV4/MB 2.50 M 16 1.25 0.350 0.875 0.45 6000 lbf (26689.32 N) 1200 lbf (5337.86 N)
20NLV4/MB 3.00 M 20 1.50 0.410 1.062 0.65 7400 lbf (32916.84 N) 1800 lbf (8006.79 N)
Filter combination produces no result.
Show / Hide columns
Inch
d1 d2
Thread l1 l2 A/F t
min. Max. load
Steel base
Delrin® plastic base
0.75
1.00
1.25
1.88
2.50
3.00
4.00
6.00
M 6
M 8
M 10
M 12
M 16
M 20
M 24
M 30
0.53
0.70
0.88
1.13
1.25
1.50
1.88
2.75
0.100
0.141
0.170
0.250
0.350
0.410
0.440
0.750
0.375
0.500
0.625
0.750
0.875
1.062
1.375
1.875
0.17
0.31
0.38
0.44
0.45
0.65
0.81
1.00
700 lbf (3113.75 N)
1000 lbf (4448.22 N)
3750 lbf (16680.83 N)
5000 lbf (22241.1 N)
6000 lbf (26689.32 N)
7400 lbf (32916.84 N)
20000 lbf (88964.43 N)
43000 lbf (191273.53 N)
150 lbf (667.23 N)
200 lbf (889.64 N)
300 lbf (1334.46 N)
700 lbf (3113.75 N)
1200 lbf (5337.86 N)
1800 lbf (8006.79 N)
2400 lbf (10675.73 N)
3600 lbf (16013.6 N)
0.75 M 6 0.53 0.100 0.375 0.17 700 lbf (3113.75 N) 150 lbf (667.23 N)
1.00 M 8 0.70 0.141 0.500 0.31 1000 lbf (4448.22 N) 200 lbf (889.64 N)
1.25 M 10 0.88 0.170 0.625 0.38 3750 lbf (16680.83 N) 300 lbf (1334.46 N)
1.88 M 12 1.13 0.250 0.750 0.44 5000 lbf (22241.1 N) 700 lbf (3113.75 N)
2.50 M 16 1.25 0.350 0.875 0.45 6000 lbf (26689.32 N) 1200 lbf (5337.86 N)
3.00 M 20 1.50 0.410 1.062 0.65 7400 lbf (32916.84 N) 1800 lbf (8006.79 N)
4.00 M 24 1.88 0.440 1.375 0.81 20000 lbf (88964.43 N) 2400 lbf (10675.73 N)
6.00 M 30 2.75 0.750 1.875 1.00 43000 lbf (191273.53 N) 3600 lbf (16013.6 N)
Filter combination produces no result.