GN 676.1 Boules / boutons poussoirs Acier, avec trou borgne taraudé, lisse ou bord moleté

Photo

GN 676.1 Boule / bouton poussoir en acier, finition noircie, avec trou borgne taraudé, lisse ou bord moleté Type: A - Sans moletage
Type: A - Sans moletage
GN 676.1 Boule / bouton poussoir en acier, finition noircie, avec trou borgne taraudé, lisse ou bord moleté Type: A - Sans moletage GN 676.1 Boule / bouton poussoir en acier, finition noircie, avec trou borgne taraudé, lisse ou bord moleté Type: B - Avec moletage

Description du produit

Informations

Les boutons GN 676.1 sont utilisés dans les applications où un mouvement de poussée ou traction est requis. Leur sommet concave donne une prise plus confortable pour le pouce.

Le modèle avec moletage (type B) peut être utilisé en tant qu'écrou moleté.

Spécifications

Acier, finition noircie


RoHS

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
GN 676.1 Boule / bouton poussoir en acier, finition noircie, avec trou borgne taraudé, lisse ou bord moleté schéma

Options de pièce / Tableau

Type

ASans moletage
BAvec moletage
Afficher / Masquer colonnes

Métrique

Dimensions en: Pouces (remplacer par Métrique)
d1d2d3h1h2t
min.
0.83M 4M 50.490.710.410.39
0.98M 6M 80.570.890.550.47
1.22M 8-0.731.060.670.59
1.22M 10-0.731.060.670.67

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Diamètre de la poignée d1
Filetage d2
Type


Pièce sélectionnée

Total en dollars américains (net)
$8.58
Appeler / Envoyer un courriel pour connaître le délai de livraison
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées (dollars américains).
MinMaxPrice
199$8.58
100249$7.87
250499$7.15
≥ 500$6.44
Prop 65: Non conforme
AVERTISSEMENT :
Cancer et effets néfastes sur la reproduction - www.P65Warnings.ca.gov
RoHS: Conforme
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS (Restriction (d’emploi de certaines) substances dangereuses).
Poids: 0.057 lbs
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
Pour télécharger les données CAD sans créer de compte, veuillez indiquer votre adresse électronique. Maximum de 3 téléchargements CAD par jour, sauf si vous créez un compte.

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Tutoriel de téléchargement CAO À propos des téléchargements CAO
Enregistrer dans les Favoris

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Besoin d’aide?

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00, heure du centre: 800-877-8351

Demandes spéciales | Contactez votre équipe commerciale

Ceci pourrait également vous intéresser...

Votre contact

Vous recherchez un partenaire Winco à proximité ? Veuillez sélectionner le pays.

JW Winco-Service

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00 heure du centre

Demande de rappel
Une erreur est survenue !
Nous avons reçu votre demande de rappel et nous vous contacterons prochainement.