Choisir la bonne charnière | JW Winco

Choisir la bonne charnière

Lors de la construction d'un boîtier quelconque avec accès à l'intérieur, les charnières sont toujours un souci. Voici donc les facteurs à prendre en compte au moment de choisir la bonne charnière :

Le premier est le poids du couvercle ou de la porte, qui peut déterminer à la fois la taille et le matériau de la charnière. Notre large choix de charnières comprend différentes dimensions de charnières en zinc moulé sous pression, acier, acier inoxydable et plastique, toutes les options étant envisageables.

Une considération moins évidente est le fonctionnement du boîtier et l'ouverture de la porte. Devra-t-elle s'ouvrir complètement ou seulement à 90 degrés ? De quel côté pivotera-t-elle ? Y a-t-il de la place pour des charnières externes ou doivent-elles être internes ? Les portes devront-elles conserver une position particulière ? Parmi les charnières à fonctions intéressantes de notre gamme, on peut citer la charnière de levage EN 160, conçue pour faciliter le déverrouillage de la porte, et la charnière verrouillable EN 151.2, avec une manette indexable intégrée pour verrouiller la porte en position.

En ce qui concerne nos charnières GN 161, elles sont spécifiquement conçues pour assembler des profilés en aluminium standard, une fonctionnalité unique mais définitivement désirable.

Les charnières semblent être un composant très élémentaire, mais certaines innovations de conception peuvent les rendre très fonctionnelles dans une application particulière. Nos charnières à alignement réglables GN 127 sont disponibles en trois versions qui les rendent réglables dans différentes directions. Leur design permet un alignement parfait d'une porte dans son cadre.

Et bien sûr, l'élément final dans le choix d'une charnière est son esthétique. En plus de toutes les autres fonctions, il arrive parfois que vous souhaitiez simplement qu'une charnière ait un bel aspect. Nous proposons une charnière intégrant forme et fonctionnalité : la charnière d'alignement réglable GN 238. Associant les caractéristiques réglables du modèle GN 128, elle possède un capuchon de protection permettant de préserver la propreté de la charnière tout en lui donnant un aspect propre.

Voilà donc un bref aperçu de certaines des options qui s'offrent à vous lorsque vous choisissez une charnière. Pour obtenir de l'aide sur le choix de l'option la mieux adaptée à votre application, contactez notre équipe technico-commerciale au 800-877-8351.