Choisir le bon bouton | JW Winco

Choisir le bon bouton

Aucun composant de la machine ne semble plus élémentaire qu'un bouton. En réalité, il existe de nombreuses configurations possibles pour cette pièce simple, et le choix du bon type est la clé d'un fonctionnement optimal de la machine.

Passons en revue plusieurs styles de boutons et leurs avantages et inconvénients afin que vous puissiez choisir le meilleur type pour votre application.

Boules

Utilisez-les pour les applications qui peuvent demander un mouvement dans toutes les directions. Ces types de boutons sont confortables à saisir. Ils sont également faciles à nettoyer, mais ne les utilisez pas dans les cas où il y a de l'humidité ou de la graisse ; ils deviennent trop glissants pour être manipulés. Voici notre bouton boule en acier de taille métrique DIN 319-ST, disponible en version taraudée ou à alésage borgne.

Boutons en T :

La conception de ces boutons leur confère un contrôle important, aussi bien pour les manipulations vers l'avant et vers l'arrière que pour les opérations de rotation. De fait, ils permettent une force de serrage élevée. Ces boutons sont adaptés aux applications impliquant un espace limité où seule une main peut passer. (il est cependant parfois préférable d'utiliser un bouton à broche si l'opérateur risque de se trouver dans un angle gênant). Vous voyez ici le bouton à poignée en T GN 563.2 en aluminium de J.W. Winco de taille métrique, disponible en version taraudée ou à alésage borgne.

Boutons coniques :

De par leur longueur, ces boutons sont adaptés aux mouvements latéraux ou de haut en bas. Ils sont particulièrement adaptés aux applications fonctionnant par saisie et rotation à partir d'un angle de 90 degrés. Cependant, gardez à l'esprit qu'à moins d'être cannelés ou moletés, ils peuvent être glissants dans des environnements humides ou graisseux. Vous voyez ici la poignée cylindrique MVP en PVC de taille métrique, qui est montée par enfichage.

Boutons à pousser-tirer :

Ces boutons simples varient en style, mais sont généralement faciles à utiliser et à contrôler. Les boutons pleins « push-pull » sont faciles à nettoyer, ce qui n'est pas le cas des modèles ouverts à l'arrière qui peuvent s'encrasser ou retenir d'autres contaminants. Si l'application implique beaucoup d'utilisation ou de contraintes, optez pour un type en métal ou avec un insert métallique. Encore une fois, ces boutons peuvent devenir glissants, alors envisagez un style moleté si nécessaire. Le bouton-poussoir GN 676.1 en acier avec trou borgne taraudé, disponible avec bord lisse ou moleté, est présenté en taille métrique. GN 676.1

Boutons de serrage :

Cette catégorie de boutons comprend un certain nombre de styles (étoile, crantés ou lobés) conçus pour les applications impliquant des mouvements de rotation et de serrage. Les indentations du bord extérieur permettent d'appliquer un couple doux à moyen. Les boutons de ce type sont également faciles à saisir et donnent de bons résultats dans les environnements glissants. (Gardez à l'esprit que pour des exigences de couple plus élevées, un bouton à dents ou même un volant peut être préférable). Vous voyez ici notre bouton manuel GN 6336.10 métrique, en nylon et plastique, avec goujon fileté en acier inoxydable, avec embout en laiton ou en nylon.

Boutons à broche :

D'ailleurs, voici un design de bouton parfait pour des exigences de couple plus élevées. Les protubérances d'un bouton à broche sont plus longues (certains boutons étoile peuvent également appartenir à cette catégorie), ce qui augmente l'effet de levier des doigts de l'opérateur. Dans les situations où le couple de serrage est faible, un seul doigt peut suffire pour tourner un bouton à broche. L'inconvénient de ce style est l'augmentation de la surface, ce qui le rend plus difficile à nettoyer. Si vous avez besoin d'une rotation régulière et ininterrompue, utilisez une manivelle ou un volant à main. On voit ici notre bouton de serrage à quatre broches en aluminium extrudé CKS (pouces), qui se présente avec trous taraudés, trous traversants, alésages borgnes et types standard. CKS

Vis/écrous papillon :

Ces boutons sont essentiellement des boutons à deux broches. Par conséquent, ils donnent de bons résultats dans les applications où l'opérateur doit appliquer un couple de serrage avec le pouce et un doigt seulement. Les écrous papillons métalliques ou à inserts métalliques permettent d'obtenir une force de serrage assez bonne. Vous voyez ici la vis papillon Ergostyle® EN 634 en plastique technopolymère (pouces) avec insert taraudé en laiton.

Boutons à bord moleté :

Incluant un large choix de styles de boutons (boule, à pousser-tirer, de serrage, champignon, conique), ce groupe est composé de boutons striés ou moletés afin d'en améliorer la préhension. Le bord moleté est la réponse pour les environnements graisseux ou humides où les risques de glissements doivent être réduits. Cependant, le moletage complique le nettoyage, ce qui peut être un problème dans les salles blanches et les applications alimentaires, etc. On voit ici le bouton KRSK moleté en inox (pouce), disponible avec alésage taraudé ou borgne. KRSK

Boutons de commande :

Les boutons de commande sont utilisés pour le contrôle ou le réglage précis des appareils. Ils peuvent être appelés boutons d'instrument, boutons électroniques ou boutons électriques. Ils sont proposés dans un large choix de styles et peuvent inclure une poignée tournante et/ou des graduations pour effectuer des mesures. On voit ici le bouton de commande à cinq lobes en plastique phénolique VU avec moyeu en acier, pouvant être utilisé indifféremment en version métrique ou pouces.

Boutons à aiguille :

Ce type spécifique de bouton de commande est conçu en forme d'aiguille. La conception facilite l'utilisation avec le pouce et un autre doigt. Il donne de bons résultats lorsque l'application comporte certaines options (arrêt/marche, ouverture/fermeture, etc.), ou lorsqu'elle fait appel à un marquage de type échelle. Vous voyez ici le bouton à aiguille en plastique phénolique MRI, à alésage borgne avec vis de réglage, qui peut être utilisé de manière interchangeable (pouces ou métrique). MRI

En cas de problème ou de question, n'hésitez pas à contacter notre équipe technico-commerciale au 800-877-8351, nous serons ravis de vous aider.