Choisir le bon dispositif de mise à niveau | JW Winco

Choisir le bon dispositif de mise à niveau

Les dispositifs de mise à niveau sont également désignés par des termes comme pieds de positionnement, pieds de mise à niveau, boulons de mise à niveau, plaquettes antivibratoires, supports antivibratoires, supports Level-It, plaquettes Level-It, supports de mise à niveau pour machines, niveleurs, dispositifs de mise à niveau, supports Glide-Rite, plaquettes Glide-Rite, pieds de machine, pieds articulés, pied de machine, pied de mise à niveau et supports pivotants. Ces simples dispositifs permettant de soutenir votre machine ; il en existe donc autant que de modèles de machines.

L'équipement sera-t-il toujours fixe ou produira-t-il des vibrations devant être contenues ? Quel poids doivent supporter les pieds ? Sur quel type de sol reposera la machine ? L'environnement sera-t-il humide, chaud, corrosif, stérile ? Abordons maintenant les réponses à ces questions et comment celles-ci vont influencer votre choix du meilleur dispositif de mise à niveau.

Type taraudé :

Tout d'abord, les deux styles de base sont :

Il s'agit de supports ayant un trou taraudé permettant de le fixer à une attache filetée, soit un type « femelle ». L'avantage est que le profil est plus bas ; l'inconvénient est que vous n'avez plus la possibilité de régler la hauteur comme vous le pourriez avec un type goujon. L'illustration de droite représente une version taraudée de supports Ny-Lev que nous fabriquons chez J.W. Winco.

Type goujon : Ces types de pieds de mise à niveau ont un goujon fileté pour la fixation et pour la mise à niveau. Le goujon est facile à fixer, et la position peut être verrouillée en utilisant un contre-écrou, généralement fourni. Les goujons sont disponibles dans des longueurs standard, mais vous pouvez également les raccourcir. L'illustration de gauche représente la version goujon de nos Ny-Levs. Nous proposons des Ny-Levs de types goujon et taraudés dans des tailles métriques et en pouces, dans de nombreuses tailles standard, ainsi qu'avec des longueurs de goujons et des filetages variés. Choisissez ensuite le matériau qui vous convient. Afin qu'il soit bien solide, la douille (type taraudé) ou le goujon est dans la plupart des cas en métal. Mais le matériau de base peut être différent :

Choisissez ensuite le matériau qui vous convient. Afin qu'il soit bien solide, la douille (type taraudé) ou le goujon est dans la plupart des cas en métal. Mais le matériau de base peut être différent :  

Base en plastique : Les avantages sont un poids plus léger et un coût moindre. Peut également contenir les vibrations. Les inconvénients sont la moindre résistance à la charge et la durée de vie plus courte. Sur l'illustration à droite figure le GN 343.4, une base en plastique technopolymère comme alternative à notre Ny-Levs.

Base en métal : Supporte des charges lourdes et longue durée de vie garantie. Les inconvénients sont qu'ils sont plus lourds qu'une base en plastique. Les vibrations sont également peu contenues à moins d'ajouter une plaquette amortissant les vibrations. L'illustration de gauche représente le pied de mise à niveau en acier GN 340, proposé avec ou sans plaquette en élastomère comme pour la plupart de nos dispositifs de mise à niveau.

Acier inox : Dans l'industrie agro-alimentaire, le secteur médical et d'autres applications stériles, il est possible que vous ayez besoin d'une base en inox ou d'un pied de mise à niveau en inox. La plupart de nos dispositifs de mise à niveau sont proposés dans des versions en inox. Nous proposons également un support spécial pour les applications sanitaires, le GN 341.1, que vous pouvez voir sur l'illustration à droite.

Réfléchissez maintenant à certaines caractéristiques spécifiques :  

Antidérapant : Si vous craignez que votre machine ne glisse ou dérape, il est probable que vous souhaitiez ajouter une plaquette antidérapante à votre pied de mise à niveau. La plupart des supports de notre gamme incluent cette option. Nous proposons également le support Snap-Lock (voir à gauche), conçu avec une plaquette antidérapante encliquetable spéciale qui résiste au décollement.

Possibilité de pivotement : Qu'il s'agisse du type taraudé ou goujon, ces dispositifs de mise à niveau incluent une surface d'appui ou similaire permettant à la base de pivoter à 15° sur son axe lorsque les surfaces sont inégales. Cela permet au pied de mise à niveau de s'ajuster aux surfaces inégales et ainsi d'avoir une surface de contact maximale et la meilleure stabilité possible pour l'équipement. Beaucoup de nos dispositifs de mise à niveau proposent une option de pivotement, comme le support Level-It illustré à droite.

Antivibratoires/usage intensif : Bien entendu, votre choix de dispositif de mise à niveau est déterminé en partie par le poids de la machine à soutenir. Les tableaux indiquant les dimensions de nos pieds de mise à niveau incluent également des informations sur la charge. Une question connexe à la charge est le niveau de vibrations que la machine génère. Si les vibrations sont une question importante, cherchez des supports conçus pour être « antivibratoires », comme notre gamme Anti-Vibe, dont un exemple est illustré à gauche.

Vous avez des cas extrêmes comme des perceuses à colonne, un équipement CNC, des presses d'emboutissage ou des équipements de moulage par injection ? Il se peut alors que vous ayez besoin d'un support conçu pour des vibrations très élevées, comme nos dispositifs de mise à niveau « Mighty Mount », dont un exemple est présenté à droite.

Supports ancrables : Tous les types de dispositifs de mise à niveau peuvent disposer de trous de tire-fonds, permettant de fixer le pied de nivellement au sol ou à la plate-forme avec des vis. Il est également possible d'obtenir une base spécialement configurée (en forme de goutte) avec un trou pour le boulon de montage, comme le PolyMount illustré à gauche. L'avantage de ce type de pied est qu'il évite que la machine ne se déplace. L'inconvénient est qu'il requiert un effort plus important pour déplacer l'équipement. De plus, si vos niveaux de vibrations sont élevés, les trous peuvent ajouter une contrainte supplémentaire sur la base et donc provoquer des dysfonctionnements.

Patins : Le matériau de la plaque ou de la plaquette est conçu de façon à ce que l'équipement puisse être facilement déplacé par coulissement. Ce type de pied permet des mouvements et des déplacements simples. Le matériau de base du patin est généralement plus solide et plus résistant à l'usure qu'une plaque antivibratoire. L'inconvénient est que les vibrations peuvent provoquer un déplacement et un mouvement. L'illustration de droite représente l'un de nos supports Glide-Rite avec plaquette en nylon ou en élastomère.

Profilé abaissé : Ce type de support est utilisé lorsque la hauteur de l'équipement est limitée. Il permet de placer l'équipement à un niveau inférieur au sol ou à la plate-forme. L'inconvénient est que la répartition du poids sur la plaquette peut être limitée du fait d'un matériau plus fin. Notre LP 100 illustré à gauche, est un support à profil abaissé disponible dans de nombreuses versions différentes.

Prix bas : Il peut arriver que le poids, les vibrations et les irrégularités du sol ne soient pas un problème, mais que vous ayez besoin d'un pied économique. Dans ce cas, un simple dispositif de mise à niveau monobloc peut vous faire économiser de l'argent, comme nos supports Rattle Mount illustrés à droite.

En cas de problème ou de question, n'hésitez pas à contacter notre équipe technico-commerciale au 800-877-8351, nous serons ravis de vous aider.