Guide des fixations antivibratoires | JW Winco

Guide des fixations antivibratoires

  • Utiliser des rondelles pour rallonger le rapport de la longueur serrée
  • Utiliser un adhésif frein filet
  • Fil de sécurité (ou fil-frein)
  • Fixations résistantes aux vibrations

Les adhésifs frein filet font l'objet de peu de débats. Il s'agit d'adhésifs chimiques appliqués sur l'attache, le plus connu étant de la marque Loctite. Toutefois, n'oubliez pas que la Loctite agit comme un lubrifiant lorsqu'il est mouillé et que cela peut avoir des répercussions sur le couple. Il n'est également pas approprié pour des atmosphères à température élevée.

Selon l'application, le fil-frein peut être complètement inutile ou la solution parfaite. L'un des inconvénients de cette approche est assurément le temps qu'elle implique. Ainsi, une technique appropriée ou son absence sont des facteurs essentiels. De plus, le fait d'ajouter des trous à vos fixations réduira leur intégrité.



Les fixations elles-mêmes peuvent être conçues pour pouvoir contenir les vibrations. Vous pouvez chercher des boulons et des vis avec des revêtements en nylon préinstallés. Ils tiendront environ pendant 5 cycles de retrait et de réutilisation. J.W. Winco propose différents poussoirs à ressort et à bille avec des revêtements en nylon comme la gamme SPNL illustrée ci-contre.

Notre partie technique comporte de très bonnes informations sur le revêtement en nylon polyamide (PFB) ainsi que le revêtement à micro-encapsulation precote 80 (MVK) conçu pour le verrouillage de filetage.

Les fixations conçues spécialement pour contenir les vibrations incluent des écrous hexagonaux avec des inserts en nylon, des contre-écrous, des écrous de blocage, des écrous hexagonaux à créneaux, des rondelles de verrouillage crantées, des rondelles de verrouillage et des rondelles élastiques. Ici aussi, leur efficacité fait l'objet de débat selon l'application. J.W. Winco vend une large gamme de fixations résistantes aux vibrations dans des dimensions métriques, que vous pouvez consulter dans notre catalogue, chapitre 19.

Notre équipe technico-commerciale peut également vous aider à trouver le bon produit selon vos besoins de fixation et les spécificités de votre application. Il vous suffit de nous appeler au 800-877-8351 et nous serons ravis de pouvoir vous aider.