Conception ergonomique | JW Winco

Conception ergonomique

Que se passe-t-il si votre client a mis « ergonomique » sur la liste de ses souhaits pour la machine que vous concevez ? Quelles qualités devriez-vous rechercher dans les composants ? Voici quelques suggestions basées sur les principes de conception ergonomique de l'OSHA.

Recherchez des poignées lisses (au lieu de celles à rainures) pour que toutes les tailles et formes de main puissent les utiliser. Si la main de l'utilisateur ne s'adapte pas aux rainures, il en résulte une pression excessive.

Utilisez des boutons et des poignées recouverts d'un matériau doux ; ils sont plus confortables, offrent une prise plus ferme et réduisent les dérapages.

Le bouton étoile Softline EN 5337.6 représenté à gauche, est un bon exemple des deux caractéristiques.



Concevez la machine de manière à ce que les éléments de commande puissent être manipulés avec le poignet en position droite.

Lorsque la précision est de mise, choisissez des composants dont les poignées se situent entre ¼" et ½". Le plus petit diamètre empêche la surcharge des doigts, des articulations et des muscles de la main.

Pour les opérations qui exigent de la force, recherchez des composants dont les poignées ont un diamètre de poignée ou de bouton allant de 1 ¼" à 2". Cela permet aux doigts de s'enrouler confortablement en une prise ferme.

La sauterelle 6830-NI à droite présente d'excellentes caractéristiques ergonomiques comme celles-ci.



Tenez compte de la position de l'opérateur et des contraintes d'espace lors du positionnement des éléments de commande. Évitez les postures de travail et les positions des poignets non naturelles.

Dans la mesure du possible, concevez des composants fonctionnels pouvant être utilisés sans pression sur la paume des mains dont les nerfs et les vaisseaux sanguins sont sensibles à la pression.

La clé hexagonale à tête sphérique n° 906GE à gauche est munie d'une poignée conçue pour une prise confortable et ergonomique.



Les composants vendus par J.W. Winco sont des pièces de grande qualité conçues intelligemment. Beaucoup de nos composants et outils sont spécialement conçus pour répondre à des exigences ergonomiques, comme celles que vous voyez ici. Pour trouver des pièces conçues spécialement pour l'ergonomie, visitez notre site Web et utilisez la fonction de recherche pour trouver le terme « ergonomique ». Vous pouvez aussi contacter notre équipe technico-commerciale au 800-877-8351, nous serons ravis de vous aider.