Avantages et inconvénients de l'aluminium | JW Winco


Résistant à la corrosion. L'aluminium s'oxyde rapidement et la couche superficielle d'oxyde d'aluminium qui en résulte résiste à la corrosion par l'air, l'eau et les produits chimiques. Cette couche protectrice est transparente, incolore et ne tache pas.

Colorable : L'aluminium peut être facilement coloré par anodisation et tient très bien la peinture. L'aluminium peut être fini de différentes façons.

La poignée étrier coudée GN 565.2 à droite est présentée dans la version avec revêtement en poudre noire, mais elle est également disponible en finition brillante ou anodisée naturelle.



Très léger : L'aluminium pèse environ un tiers du poids de l'acier. Il est donc peu coûteux à expédier et peut également contribuer à alléger une machine lorsque cela est souhaitable.

Économique. Bien que nous ayons dit plus haut que l'aluminium n'est pas le matériau le moins cher, il est tout de même plus économique que le laiton ou l'acier inoxydable, ce qui en fait souvent la meilleure option pour les applications non corrosives.

Solide : L'aluminium a le rapport résistance/poids le plus élevé de tous les métaux.

Le volant à deux rayons GN 322 à droite bénéficie de toutes ces caractéristiques.



Électriquement conducteur. L'aluminium conduit l'électricité encore mieux que le cuivre.

Non-magnétique : L'aluminium est un excellent choix pour les applications où le magnétisme doit être évité.

Recyclable : L'aluminium est recyclable à 100 % sans perdre aucune de ses caractéristiques naturelles.

Vous pouvez voir à droite notre bouton de commande en aluminium ALCK avec poignée et voyant de niveau de liquide GN 744 d'autres exemples des nombreux composants en aluminium que nous proposons.



Si vous êtes à la recherche de pièces en aluminium, contactez notre équipe technico-commerciale au 800-877-8351, nous serons ravis de vous aider dans votre recherche.