Conception de machine sanitaire | JW Winco
[Translate to Französisch:] stainless steel knobs

Conception de machine sanitaire

1. Nettoyable à un niveau microbiologique : L'équipement alimentaire doit être construit de manière à assurer un nettoyage efficace et efficient pendant toute sa durée de vie. L'équipement doit être conçu de manière à empêcher la pénétration, la survie, la croissance et la reproduction des bactéries sur les surfaces de l'équipement en contact ou non avec le produit.

Les boutons triangulaires en inox GN 5339.5 ont été spécialement conçus pour être utilisés sur les machines de l'industrie alimentaire. Les zones lisses et fermées, ainsi que le rayon des angles sont conformes aux exigences des normes d'hygiène.

[Translate to Französisch:] casters

2. Fabriqué avec des matériaux compatibles : Les matériaux de construction utilisés pour l'équipement doivent être entièrement compatibles avec le produit, l'environnement, les produits chimiques de nettoyage et d'assainissement et les méthodes de nettoyage et d'assainissement.

Nos roulettes LWKX-TPA sont résistantes à la corrosion et peuvent supporter jusqu'à 110 °C (230 °F) de stérilisation par nettoyage à la vapeur sous pression. Elles sont donc parfaites pour les équipements médicaux, dentaires, d'instrumentation, hospitaliers, alimentaires et de laboratoire.

 

3. Accessible pour l'inspection, l'entretien, le nettoyage et la désinfection : Toutes les pièces de l'équipement doivent être facilement accessibles pour l'inspection, l'entretien, le nettoyage et la désinfection sans l'utilisation d'outils.

4. Pas de collecte de liquide ou de produit : L'équipement doit être autovidant pour s'assurer que le liquide, qui peut contenir des bactéries et favoriser leur croissance, ne s'accumule pas ou ne se condense pas sur l'équipement.

La conception de notre poignée GN 565.5 en acier inoxydable est sans creux ni autres endroits où des débris pourraient s'accumuler.

[Translate to Französisch:] stainless steel hand wheel

Également adaptée aux applications sanitaires, notre volant GN 949 en inox est d'un matériau et d'une conception similaires.

5. Les cavités doivent être hermétiquement étanchéifiées : Dans la mesure du possible, les cavités de l'équipement, telles que les bordures et les rouleaux, doivent être éliminées ou étanchéifiées de façon permanente. Les boulons, goujons, kits de montage, supports, boîtes de jonction, plaques signalétiques, capuchons d'extrémité, manchons et autres articles similaires doivent être soudés en continu à la surface et non fixés par des trous percés et taraudés.

[Translate to Französisch:] stainless steel leveling feet

6. Pas de niches : Les pièces d'équipement doivent être exemptes de niches telles que creux, fentes, corrosion, renfoncements, joints ouverts, interstices, joints de recouvrement, rebords saillants, filetages intérieurs, rivets filetés et cavités aveugles.

[Translate to Französisch:] stainless steel adjustable lever

7. Performances sanitaires : En fonctionnement normal, l'équipement doit fonctionner de manière à ne pas contribuer à des conditions insalubres ou à l'hébergement et à la croissance de bactéries, l'une des façons d'y parvenir étant évidemment d'utiliser des composants en acier inoxydable. Un autre exemple de nos nombreuses pièces entièrement en acier inoxydable est la manette indexable GN 300.5.

8. Conception hygiénique des boîtiers de maintenance : Les boîtiers de maintenance et les interfaces homme-machine tels que les boutons poussoirs, les poignées de soupape, les interrupteurs et les écrans tactiles doivent être conçus de manière à ce que l'eau ou le produit liquide ne pénètre pas ou ne s'accumule pas dans et sur le boîtier ou l'interface. De plus, la conception physique des compartiments doit être inclinée pour éviter d'être utilisée comme aire d'entreposage.

9. Compatibilité hygiénique avec d'autres systèmes d'installation : La conception de l'équipement doit assurer une compatibilité hygiénique avec les autres équipements et systèmes, tels que l'électricité, l'hydraulique, la vapeur, l'air et l'eau.

10. Protocoles de nettoyage et de désinfection validés : Les procédures de nettoyage et d'hygiène doivent être clairement conçues et rédigées, leur efficacité devant être prouvée. Les produits chimiques recommandés pour le nettoyage et la désinfection doivent être compatibles avec l'équipement et l'environnement de fabrication. La préservation de la propreté peut être laborieuse lors de la conception de l'équipement. Nous serons toujours là pour vous conseiller et vous aider dans votre projet de machines pour salles blanches. Il vous suffit d'appeler notre équipe technico-commerciale au 800-877-8351.