Choisir la bonne manivelle | JW Winco

Choisir la bonne manivelle

Par définition, une manivelle est un dispositif de transmission de mouvement rotatif, constitué d'une poignée ou d'un bras fixé perpendiculairement à un axe. Le principe est assez simple mais il existe des variantes.

[Translate to Französisch:] GN 10

Manivelles équilibrées :

Ce type de manivelle a un point de fixation central, ce qui permet un fonctionnement souple dans les directions horizontales ou verticales. Sa conception permet un réglage précis et, dans les applications soumises à des vibrations, elle reste immobile. Un exemple est notre manivelle à 3 boules en acier GN 10

 

[Translate to Französisch:] Revolving Handle

Manivelles

Les manivelles standard sont montées à une extrémité, ce qui permet de les actionner à une main et d'obtenir un bon effet de levier adapté aux applications nécessitant un couple élevé et un fonctionnement rapide. Elles sont bien adaptées au serrage et peuvent être amovibles. Voici notre série GN 471 de manivelles en aluminium avec poignée tournante. Les autres matériaux disponibles pour les manivelles sont le zinc moulé sous pression, l'acier, l'acier inoxydable, la fonte et divers plastiques (nylon, phénolique, technopolymère).

[Translate to Französisch:] Aluminum Cranks with Retractable Handle

Manivelles à poignée rabattable

Pour des raisons de conception ou de sécurité, la poignée doit parfois pouvoir être escamotée. C'est le cas de notre manivelle GN 471.3 en aluminium avec poignée rétractable. La poignée reste fermement verrouillée en position repliée ou en position de travail. Nous proposons également des modèles sur lesquels la poignée s'insère parfaitement dans un renfoncement.

[Translate to Französisch:] Off-Set Crank Handles

Manivelles à poignée déportée

La conception de votre machine peut nécessiter une poignée déportée, de façon à éviter les obstacles lors de son actionnement. Voici l'une de nos manivelles de poignées déportées de la série DIN 468. Cette manivelle en fonte est proposée avec une poignée fixe ou tournante, à alésage rond ou carré.

Manivelles à cliquet

[Translate to Französisch:] Steel Ratcheting Crank Handles

La combinaison d'une manivelle et d'un bras à cliquet crée un couple élevé. Ce mécanisme fonctionne également dans un espace confiné ou limité. L'exemple illustré correspond à notre série LR 318 de manivelles droites à cliquet en acier.

[Translate to Französisch:] Four-Arm Turret Levers

Volants à quatre bras

Le volant à quatre bras est une variante de la manivelle consistant en un volant à quatre poignées, ce qui accroît la capacité de serrage. Il est possible de l'actionner à une ou deux mains. Voici notre série GN 213 de cabestans à quatre bras

Manivelle droite tournante

[Translate to Französisch:] Nylon Plastic Retractable Hand

Pour finir, voici une manivelle exclusive brevetée par J.W. Winco : notre manivelle WHRC éclipsable en plastique nylon avec poignée tournante. Cette manivelle a été conçue pour toutes les applications où l'ensemble de la manivelle doit être rabattu.

Manivelles alternatives

Pour obtenir de l'aide sur le choix d'une manivelle adaptée à votre application, contactez notre équipe technico-commerciale (800-877-8351).