Ouvrer et fermer les portes et les caches de manière fiable grâce aux charnières.

Les charnières sont généralement utilisées pour monter des portes et des caches afin de les ouvrir ou de les fermer. Ces pièces standard sont largement utilisées en ingénierie mécanique. En raison de la large gamme de conceptions différentes, il n'y a pratiquement aucune limite aux applications possibles.

Des charnières pour chaque application

  • En fonction de l'application, les charnières sont disponibles avec diverses propriétés, comme par ex. le matériau, la capacité de charge et le mode de fixation, ainsi que d'autres propriétés spéciales, comme par ex. la mobilité, la cinématique et des fonctions et caractéristiques supplémentaires.
  • Charnière en inox
  • Les charnières en inox impressionnent par leur résistance à la corrosion. Elles sont typiquement utilisées dans l'industrie alimentaire et au sine de la technologie des procédés ainsi que dans les applications à l'extérieure et, en particulier, dans les applications offshore.
  • Charnières à usage intensif
  • Les charnières à usage intensif, également appelées charnières à longue durée de vie, sont utilisées pour monter des portes, des cadres, des portails ou des rabats solides de manière à ce qu'ils puissent s'ouvrir et se fermer. Les goupilles de charnière sont intégrées et permettent d'utiliser les charnières dans des environnements soumis à de fortes vibrations et à des chocs importants.
  • Charnière soudable
  • Les charnières soudables sont fixées par soudage. Elles conviennent parfaitement pour les applications robustes, les fortes vibrations et les zones qui doivent être protégées contre le vandalisme
  • Charnière à joints multiples
  • Les charnières à joints multiples, également appelées charnières ciseaux ou charnières intérieures, sont cachées et ne sont pas visibles de l'extérieur. Grâce à leur conception, les charnières à joints multiples permettent le montage de rabats, hayons et portes avec un angle d'ouverture de 180° pour une accessibilité optimale.

Charnières fonctionnelles

Ganter propose un large gamme de charnières aux fonctionnalités étendues. En tant que pièces standard, ces modèles de charnières offrent les fonctionnalités suivantes :
  • Verrouillage dans différentes positions
  • Friction réglable
  • Ressort de rappel
  • Verrouillage sous n'importe quel angle
  • Déclenchement des positions du commutateur électrique
Filtrer produits
Matériau
Taille de charnière (de - à) Taille de charnière
Famille de produits

Cliquez ci-dessous pour des Solutions personnalisées Demandes spéciales