Charnières avec réglage par friction

Les charnières avec réglage par friction maintiennent et fixent les portes et caches aux équipements et éléments de jonction avec un mouvement rotatif. Grâce à l’axe de charnière spécialement conçu, ces pièces standard, également appelées charnières à friction, ont un couple de freinage réglable qui permet de freiner le mouvement de la charnière de manière homogène sur l’ensemble de la plage de mouvement pour l’empêcher de se déplacer seul.

Nos charnières à friction sont disponibles dans différents matériaux, y compris l'acier inoxydable, la fonte de zinc et le plastique, pour répondre aux exigences spécifiques de diverses applications. Elles sont durables, fiables et faciles à installer, ce qui en fait le choix idéal pour une variété d'applications.

Filtrer produits
Matériau
Taille de charnière (de - à) Taille de charnière

Cliquez ci-dessous pour des Solutions personnalisées Demandes spéciales