La FOOD AND DRUG ADMINISTRATION est une agence fédérale du Département de la santé et des services sociaux des États-Unis, l'un des services exécutifs des États-Unis. La FDA est responsable de beaucoup de choses, dont la sécurité alimentaire. La FDA dispose d'une liste positive de substances qui sont autorisées à entrer en contact avec les aliments et les boissons.
Les raccords de tubes EN 242.9 ont deux alésages de serrage. Ils maintiennent les tubes ronds typiques avec toute la surface en contact avec l’ensemble de la section transversale de l’alésage.
Aux emplacements des vis z, les vis à tête creuse réduisent la section transversale de l'alésage pour le serrage. Les douilles à serrage EN 290 peuvent être utilisées pour réduire les diamètres des sections transversales de l’alésage.
Pour un serrage sans outils, les vis à tête creuse peuvent être remplacées par les manettes indexables GN 911.9 répertoriées dans le tableau en tant qu'accessoire.
Le plastique utilisé pour le modèle VDB est fabriqué à partir de granules de plastique bleu, visuellement détectables et conformes à la FDA CFR.21 et UE 10/2011.
Spécifications
Corps
Plastique
Technopolymère (polyamide PA)
Renforcé de fibre de verre
Résistant aux températures
jusqu'à 212 °F (100 °C)
Noir, RAL 9005, finition mateSW
Gris, RAL 7040, finition mateGR
Bleu, RAL 5005, finition mateVDB
Granules de plastique conforme
aux exigences de la FDA
Visuellement détectable