EN 519.6 Poignées cylindriques Plastique phénolique, avec filetage moulé, Softline

Photo

EN 519.6 Poignées cylindriques en technopolymère, avec filetage moulé, Softline
ELESA original design
code: I.680 SOFT
Softline

Famille de produits Softline

Les pièces standard Softline présentent une surface douce et antidérapante et assurent un meilleur transfert de force entre la main et l'élément de commande, en particulier en atmosphère humide, huileuse, chaude ou froide.

  • revêtement permanent en élastomère
  • transfert de force optimisé
  • fonctionnement sûr dans des conditions humides ou huileuses
  • ergonomie supérieure
Afficher tous les produits Softline
FDA

FDA

La FOOD AND DRUG ADMINISTRATION est une agence fédérale du Département de la santé et des services sociaux des États-Unis, l'un des services exécutifs des États-Unis. La FDA est responsable de beaucoup de choses, dont la sécurité alimentaire. La FDA dispose d'une liste positive de substances qui sont autorisées à entrer en contact avec les aliments et les boissons.

Description du produit

Informations

Le revêtement softline des poignées cylindriques EN 519.6 les rend pratiques et ergonomiques pour l'opérateur.

La surface de contact souple et antidérapante est très commode. Elle améliore le contact entre une main humide (transpiration) ou sèche, ou une surface huileuse, dans un environnement chaud ou froid.

Spécifications

Corps
Plastique
Technopolymère (Propylène PP)


Revêtement Softline
Élastomère (TPE) 70 Shore A

  • Chimiquement lié au noyau en plastique
  • Granules de plastique conforme aux exigences de la FDA
  • Résistant aux températures
    jusqu'à 175 °F (80 °C)
  • Noir, finition mate

RoHS

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
EN 519.6 Poignées cylindriques en technopolymère, avec filetage moulé, Softline schéma

Options de pièce / Tableau

Afficher / Masquer colonnes

Métrique

Dimensions en: Pouces (remplacer par Métrique)
d1  ±0.02d2d3l1l2
min.
l3
0.94M 80.812.561.180.28
0.94M 100.812.561.570.28
1.02M 80.833.151.570.28
1.02M 100.833.152.170.28
1.02M 120.833.152.170.28
1.10M 100.873.542.200.28
1.10M 120.873.542.280.39

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Diamètre de la poignée d1
Filetage d2

Pièce sélectionnée

Total en dollars américains (net)
$7.91
Appeler / Envoyer un courriel pour connaître le délai de livraison
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées (dollars américains).
MinMaxPrice
19$7.91
10249$7.62
250499$7.19
≥ 500$6.47
Prop 65: Non conforme
AVERTISSEMENT :
Cancer et effets néfastes sur la reproduction - www.P65Warnings.ca.gov
RoHS: Conforme
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS (Restriction (d’emploi de certaines) substances dangereuses).
Poids: 0.060 lbs
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
Pour télécharger les données CAD sans créer de compte, veuillez indiquer votre adresse électronique. Maximum de 3 téléchargements CAD par jour, sauf si vous créez un compte.

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Tutoriel de téléchargement CAO À propos des téléchargements CAO
Enregistrer dans les Favoris

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Besoin d’aide?

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00, heure du centre: 800-877-8351

Demandes spéciales | Contactez votre équipe commerciale

Ceci pourrait également vous intéresser...

derniers clics

Afficher toutes les gammes
Votre contact

Vous recherchez un partenaire Winco à proximité ? Veuillez sélectionner le pays.

JW Winco-Service

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00 heure du centre

Demande de rappel
Une erreur est survenue !
Nous avons reçu votre demande de rappel et nous vous contacterons prochainement.