EN 718.1 Boutons champignon Plastique, type à pression, Softline

Photo

EN 718.1 Boutons champignon en plastique, type à pression, Softline Type: G - Version fermée
ELESA original design
code: IEL.N SOFT
Type: G - Version fermée
EN 718.1 Boutons champignon en plastique, type à pression, Softline Type: G - Version fermée EN 718.1 Boutons champignon en plastique, type à pression, Softline Type: T - Avec cache transparent
Softline

Famille de produits Softline

Les pièces standard Softline présentent une surface douce et antidérapante et assurent un meilleur transfert de force entre la main et l'élément de commande, en particulier en atmosphère humide, huileuse, chaude ou froide.

  • revêtement permanent en élastomère
  • transfert de force optimisé
  • fonctionnement sûr dans des conditions humides ou huileuses
  • ergonomie supérieure
Afficher tous les produits Softline
FDA

FDA

La FOOD AND DRUG ADMINISTRATION est une agence fédérale du Département de la santé et des services sociaux des États-Unis, l'un des services exécutifs des États-Unis. La FDA est responsable de beaucoup de choses, dont la sécurité alimentaire. La FDA dispose d'une liste positive de substances qui sont autorisées à entrer en contact avec les aliments et les boissons.

Description du produit

Informations

Le revêtement Softline rend les boutons champignon EN 718.1 EN 675 particulièrement ergonomiques et faciles à prendre en main.

Lors du montage, quelques coups de maillet suffisent pour enfoncer le bouton. L'extrémité de l'arbre doit être légèrement arrondie ou chanfreinée (30°).

L'indicateur transparent (Type T) permet l'affichage des marquages de symboles ou similaires. Une fois que le bouton a été monté sur l'arbre, le symbole est placé en retrait de l'indicateur fourni séparément, puis enfoncé avec précaution dans la poignée.

Le symbole est complètement protégé contre les saletés et les liquides grâce à la connexion étroite entre le regard vitré et le bouton.

Les symboles de positionnement et de contrôle doivent être commandés séparément.

Spécifications

Corps
Plastique
Technopolymère (Polypropylène PP)


Revêtement Softline

  • Élastomère (TPE) 70 Shore A
  • Chimiquement lié au noyau en plastique
  • Granules de plastique conforme aux exigences de la FDA
  • Résistant aux températures
    jusqu'à 176 °F (80 °C)
  • Noir, finition mate

Capuchon transparent (Type T) avec effet grossissant


RoHS

Accessoire

Symboles de positionnement et de commande EN 517.1

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
EN 718.1 Boutons champignon en plastique, type à pression, Softline schéma

Options de pièce / Tableau

Type

GVersion fermée
TAvec cache transparent
Afficher / Masquer colonnes

Métrique

Dimensions en: Pouces (remplacer par Métrique)
d1l1
Type G

Type T
d2
Alésage
l2d3
1.771.85-B 12-1.341.10
1.772.562.56B 10B 121.970.91

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Diamètre de la poignée d1
Longueur l1
Diamètre d'alésage d2
Type


Pièce sélectionnée

Total en dollars américains (net)
$7.79
Appeler / Envoyer un courriel pour connaître le délai de livraison
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées (dollars américains).
MinMaxPrice
19$7.79
10249$7.50
250499$7.08
≥ 500$6.37
Prop 65: -
Pour plus d'informations, veuillez contacter notre service commercial.
RoHS: -
Aucun détail sur la compatibilité RoHS n'est disponible pour le moment. Veuillez contacter notre service commercial pour plus d'informations.
Poids: 0.121 lbs
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
Pour télécharger les données CAD sans créer de compte, veuillez indiquer votre adresse électronique. Maximum de 3 téléchargements CAD par jour, sauf si vous créez un compte.

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Tutoriel de téléchargement CAO À propos des téléchargements CAO
Enregistrer dans les Favoris

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Besoin d’aide?

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00, heure du centre: 800-877-8351

Demandes spéciales | Contactez votre équipe commerciale

Ceci pourrait également vous intéresser...

derniers clics

Afficher toutes les gammes
Votre contact

Vous recherchez un partenaire Winco à proximité ? Veuillez sélectionner le pays.

JW Winco-Service

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00 heure du centre

Demande de rappel
Une erreur est survenue !
Nous avons reçu votre demande de rappel et nous vous contacterons prochainement.