EN 503.1 Manettes indexables à bouton-poussoir Technopolymère, avec goujon fileté en inox

Photo

EN 503.1 Manettes indexables à bouton-poussoir en technopolymère, avec goujon fileté inox
ELESA original design
code: MRX.p
inox

Famille de produits en acier inoxydable

Les pièces standard en acier inoxydable ont été conçues pour le secteur agroalimentaire, l'industrie chimique, des conditions ambiantes agressives ou une utilisation en extérieur.

  • résistance à la corrosion
  • ajustement précis
  • écologique
Afficher tous les produits en inox

Description du produit

Informations

Manettes indexables en technopolymère de conception originale Elesa® EN 503.1.

Particulièrement appropriée lorsque l'angle de rotation de la manette est limité par manque d'espace.

Pour régler pendant le serrage, soulevez la manette pour dégager les dents du dispositif de serrage et la ramener en position de départ. Lorsque la manette est relâchée, le ressort de rappel réengage les dents automatiquement.

La solution à bouton-poussoir offre une isolation électrique absolue à l'opérateur ; il n'y a aucune pièce d'acier visible sujette à la rouille et la manette peut être relâchée en toute sécurité.

Résistant aux solvants, huiles, graisses et autres agents chimiques.

Spécifications

Corps et élément de blocage cranté
Plastique

  • Renforcé de fibre de verre
  • Résistant aux températures jusqu'à 248 °F (120 °C)
  • Noir, RAL 9005, finition brillanteSWSW

Goujon fileté

  • Inox, norme européenne n° 1.4305 (AISI 303)
  • Avec embout plat chanfreiné

Goupille de retenue en technopolymère renforcé de fibre de verre entièrement moulée avec élément de blocage cranté.


Bouton-poussoir
Technopolymère, noir, finition mate


Ressort
Inox AISI 302


RoHS

Sur demande

Les manettes sont disponibles en orange RAL 2004 et en gris RAL 7031 à partir d'une quantité minimale donnée.

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
EN 503.1 Manettes indexables à bouton-poussoir en technopolymère, avec goujon fileté inox schéma

Options de pièce / Tableau

Afficher / Masquer colonnes

Pouces

Dimensions en: Pouces (remplacer par Métrique)
l1d1l2
Longueur du filetage
d2h1h2h3h4
Course
1.651/4 x 200.500.751.00-0.471.060.241.260.14
2.485/16 x 180.751.001.25-0.591.340.311.690.14
3.153/8 x 161.001.251.502.000.751.650.392.130.18
Afficher / Masquer colonnes

Métrique

Dimensions en: Pouces (remplacer par Métrique)
l1d1l2
Longueur du filetage
d2h1h2h3h4
Course
1.65M 60.630.471.060.241.260.14
2.48M 80.790.591.340.311.690.14
3.15M 100.790.751.650.392.130.18
3.15M 121.180.751.650.392.130.18

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Longueur de la poignée l1
Filetage d1

Pouces


Métrique


Longueur du filetage l2
Couleur
SW

Pièce sélectionnée

Total en dollars américains (net)
$8.83
In Stock: 20
En stock
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées (dollars américains).
MinMaxPrice
119$8.83
20499$8.51
500999$8.03
≥ 1000$7.23
Prop 65: Non conforme
AVERTISSEMENT :
Cancer et effets néfastes sur la reproduction - www.P65Warnings.ca.gov
RoHS: Conforme
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS (Restriction (d’emploi de certaines) substances dangereuses).
Poids: 0.033 lbs
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
Pour télécharger les données CAD sans créer de compte, veuillez indiquer votre adresse électronique. Maximum de 3 téléchargements CAD par jour, sauf si vous créez un compte.

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Tutoriel de téléchargement CAO À propos des téléchargements CAO
Enregistrer dans les Favoris

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Besoin d’aide?

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00, heure du centre: 800-877-8351

Demandes spéciales | Contactez votre équipe commerciale

Ceci pourrait également vous intéresser...

derniers clics

Afficher toutes les gammes
Votre contact

Vous recherchez un partenaire Winco à proximité ? Veuillez sélectionner le pays.

JW Winco-Service

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00 heure du centre

Demande de rappel
Une erreur est survenue !
Nous avons reçu votre demande de rappel et nous vous contacterons prochainement.