EN 598.2Poignées tournantesPlastique, avec ou sans broche filetée
Photo
Original design code: I.281 / I.281+x-SST
Type: A - Avec broche filetée en inox
Famille de produits en acier inoxydable
Les pièces standard en acier inoxydable ont été conçues pour le secteur agroalimentaire, l'industrie chimique, des conditions ambiantes agressives ou une utilisation en extérieur.
La caractéristique hors du commun des poignées tournantes EN 598.2 est leur design extrêmement robuste. Elles sont résistantes aux solvants, huiles, graisses et autres agents chimiques.
Le type E est approprié à l'utilisation de broches filetés spécifiques à l'utilisateur.
Spécifications
PlastiqueKU, Phénolique (PF)
Résistant aux températures
jusqu'à 230 °F (110 °C)
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS (Restriction (d’emploi de certaines) substances dangereuses).
Poids: 0.062 lbs
Si le poids ne figure pas dans la liste, veuillez contacter notre service commercial pour des informations supplémentaires. Téléphone: 800-877-8351
Tous les prix sont en dollars américains. Hors taxes.