EN 604.1 Manettes indexables Plastique technopolymère, type goujon fileté, avec composants en acier inoxydable, Ergostyle®

Photo

EN 604.1 Manettes indexables en plastique technopolymère, à goujon fileté, avec composants en acier inoxydable, Ergostyle® Couleur: SG - Gris foncé, RAL 7021, finition mate
ELESA original design
code: ERZ.SST-p
inox

Famille de produits en acier inoxydable

Les pièces standard en acier inoxydable ont été conçues pour le secteur agroalimentaire, l'industrie chimique, des conditions ambiantes agressives ou une utilisation en extérieur.

  • résistance à la corrosion
  • ajustement précis
  • écologique
Afficher tous les produits en inox
ergostyle

Famille de produits Ergostyle

Les pièces standard Ergostyle associent fonctionnalité et ergonomie à une apparence attrayante. Les nombreux prix de design qui leur ont été attribués sont la preuve leur exigence de haute qualité. Les produits Ergostyle sont identifiés par cinq petits points.

  • conception fonctionnelle, ergonomique
  • qualité de conception exceptionnelle (nombreux prix de design)
Afficher tous les produits Ergostyle

Description du produit

Informations

Les manettes indexables GN 604, comme tous les produits de la famille Ergostyle®, sont réputées pour leur style mais aussi pour leur forme ergonomique.

La poignée légèrement en ellipse ainsi que l'extrémité renforcée de la manette donnent à l'opérateur une bonne prise en main.

En tirant la manette, on désengage les dentelures, ce qui permet de la faire tourner dans l'une ou l'autre direction pour atteindre la position idéale. Lorsque la poignée est relâchée, les dentelures se réenclenchent automatiquement.

Spécifications

Poignée
Plastique

  • renforcé de fibre de verre
  • résistant aux températures jusqu'à 130° C
  • Gris foncé, RAL 7021, finition mateSGSG
  • Orange, RAL 2004, finition mateOROR

Anneau dentelé
Zinc moulé sous pression


Insert fileté et vis
Inox
AISI 303


RoHS

Sur demande

Corps de manette
Orange, RAL 2004, finition mateOROR

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
EN 604.1 Manettes indexables en plastique technopolymère, à goujon fileté, avec composants en acier inoxydable, Ergostyle® schéma

Options de pièce / Tableau

Afficher / Masquer colonnes

Pouces

Dimensions en: Pouces (remplacer par Métrique)
l1d1
Filetage
l2d2d3h1h2h3h4
Course
1.731/4 x 200.630.790.981.261.571.770.390.610.960.141.200.14
2.485/16 x 180.791.261.572.48--0.530.751.220.141.520.16
2.483/8 x 160.791.57----0.530.751.220.141.520.16
3.073/8 x 160.981.261.571.972.48-0.630.911.420.141.830.16
3.741/2 x 131.261.972.48---0.751.041.690.202.220.16
Afficher / Masquer colonnes

Métrique

Dimensions en: Pouces (remplacer par Métrique)
l1d1
Filetage
l2d2d3h1h2h3h4
Course
1.73M 5M 60.470.630.790.981.261.571.970.390.610.960.141.200.14
2.48M 6M 80.630.790.981.261.571.972.480.530.751.220.141.520.16
3.07M 8M 100.790.981.261.571.972.483.150.630.911.420.141.830.16
3.74M 10M 120.790.981.261.571.972.483.150.751.041.690.202.220.16

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Longueur de la poignée l1
Filetage de raccordement d1

Pouces


Métrique


Longueur du filetage l2
Couleur
SG

Pièce sélectionnée

Total en dollars américains (net)
$11.30
Appeler / Envoyer un courriel pour connaître le délai de livraison
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées (dollars américains).
MinMaxPrice
119$11.30
20499$10.89
500999$10.27
≥ 1000$9.24
Prop 65: Non conforme
AVERTISSEMENT :
Cancer et effets néfastes sur la reproduction - www.P65Warnings.ca.gov
RoHS: Conforme
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS (Restriction (d’emploi de certaines) substances dangereuses).
Poids: 0.041 lbs
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
Pour télécharger les données CAD sans créer de compte, veuillez indiquer votre adresse électronique. Maximum de 3 téléchargements CAD par jour, sauf si vous créez un compte.

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Tutoriel de téléchargement CAO À propos des téléchargements CAO
Enregistrer dans les Favoris

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Besoin d’aide?

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00, heure du centre: 800-877-8351

Demandes spéciales | Contactez votre équipe commerciale

Ceci pourrait également vous intéresser...

derniers clics

Afficher toutes les gammes
Votre contact

Vous recherchez un partenaire Winco à proximité ? Veuillez sélectionner le pays.

JW Winco-Service

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00 heure du centre

Demande de rappel
Une erreur est survenue !
Nous avons reçu votre demande de rappel et nous vous contacterons prochainement.