EN 623.5 Manettes de commande Technopolymère, moyeu en inox avec alésage traversant rond ou carré, ou rainure de clavette, Ergostyle®

Photo

EN 623.5 Manettes de commande en technopolymère, moyeu en inox avec alésage traversant rond ou carré, ou rainure de clavette, Ergostyle® Couleur du capuchon: PGR - Gris avec flèche, RAL 7035, finition mate
ELESA original design
code: ELC.SST
Couleur du capuchon: PGR - Gris avec flèche, RAL 7035, finition mate
EN 623.5 Manettes de commande en technopolymère, moyeu en inox avec alésage traversant rond ou carré, ou rainure de clavette, Ergostyle® Couleur du capuchon: PGR - Gris avec flèche, RAL 7035, finition mate EN 623.5 Manettes de commande en technopolymère, moyeu en inox avec alésage traversant rond ou carré, ou rainure de clavette, Ergostyle® Couleur du capuchon: DBL - Bleu, RAL 5024, finition mate EN 623.5 Manettes de commande en technopolymère, moyeu en inox avec alésage traversant rond ou carré, ou rainure de clavette, Ergostyle® Couleur du capuchon: DGB - Jaune, RAL 1021, finition mate EN 623.5 Manettes de commande en technopolymère, moyeu en inox avec alésage traversant rond ou carré, ou rainure de clavette, Ergostyle® Couleur du capuchon: DGN - Vert, RAL 6017, finition mate EN 623.5 Manettes de commande en technopolymère, moyeu en inox avec alésage traversant rond ou carré, ou rainure de clavette, Ergostyle® Couleur du capuchon: DGR - Gris, RAL 7035, finition mate EN 623.5 Manettes de commande en technopolymère, moyeu en inox avec alésage traversant rond ou carré, ou rainure de clavette, Ergostyle® Couleur du capuchon: DOR - Orange, RAL 2004, finition mate EN 623.5 Manettes de commande en technopolymère, moyeu en inox avec alésage traversant rond ou carré, ou rainure de clavette, Ergostyle® Couleur du capuchon: DRT - Rouge, RAL 3000, finition mate EN 623.5 Manettes de commande en technopolymère, moyeu en inox avec alésage traversant rond ou carré, ou rainure de clavette, Ergostyle® Couleur du capuchon: DSG - Gris foncé, RAL 7021, finition mate
inox

Famille de produits en acier inoxydable

Les pièces standard en acier inoxydable ont été conçues pour le secteur agroalimentaire, l'industrie chimique, des conditions ambiantes agressives ou une utilisation en extérieur.

  • résistance à la corrosion
  • ajustement précis
  • écologique
Afficher tous les produits en inox
ergostyle

Famille de produits Ergostyle

Les pièces standard Ergostyle associent fonctionnalité et ergonomie à une apparence attrayante. Les nombreux prix de design qui leur ont été attribués sont la preuve leur exigence de haute qualité. Les produits Ergostyle sont identifiés par cinq petits points.

  • conception fonctionnelle, ergonomique
  • qualité de conception exceptionnelle (nombreux prix de design)
Afficher tous les produits Ergostyle

Description du produit

Informations

Manettes de commande Ergostyle® en technopolymère de conception originale Elesa® EN 623.5.

Les opérations sont effectuées sans à-coups et fortement grâce au bras de levier à usage intensif, alors que l'extrémité semi-sphérique élargie et enfoncée offre un support confortable pour la paume de la main et une préhension efficace.

Résistant aux solvants, huiles, graisses et autres agents chimiques.

Spécifications

Levier
Plastique
Technopolymère (Polyamide PA)

  • Renforcé de fibre de verre spéciale
  • Résistant aux températures jusqu'à 266 °F (130 °C)
  • Noir, finition mate

Moyeu

  • Inox AISI 303
  • Moulé

Options de couleur du capuchon:
Gris foncé, RAL 7021, finition mateDSGDSG
Orange, RAL 2004, finition mateDORDOR
Gris, RAL 7035, finition mateDGRDGR
Jaune, RAL 1021, finition mateDGBDGB
Bleu, RAL 5024, finition mateDBLDBL
Rouge, RAL 3000, finition mateDRTDRT
Vert, RAL 6017, finition mateDGNDGN
Gris avec flèche, RAL 7035, finition matePGRPGR


RoHS

Sur demande

Alésages, filetages, rainures de clavette en unités métriques et en pouces, etc.

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
EN 623.5 Manettes de commande en technopolymère, moyeu en inox avec alésage traversant rond ou carré, ou rainure de clavette, Ergostyle® schéma

Options de pièce / Tableau

Code d'alésage

BSans rainure de clavette
KAvec rainure de clavette
VAvec carré
Afficher / Masquer colonnes

Métrique

Dimensions en: Pouces (remplacer par Métrique)
d1d2
Alésage +0.001
Carré 

Carré +0.001
d3d4d5d6d7bh1h2h3h4h5h6kLongueur lrst
1.260.236-0.590.890.630.390.160.790.941.380.940.710.080.120.942.640.470.170.35
1.460.315-0.711.020.790.530.200.911.061.651.100.790.100.201.023.350.540.170.49
1.810.4720.4720.871.241.000.670.241.141.382.131.420.940.080.311.264.330.690.260.61
2.130.5510.5511.021.421.220.830.311.341.502.361.501.160.100.241.545.510.800.290.63

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Diamètre d1
Code d'alésage



Alésage d2
Carré d2
Couleur du capuchon
DBL
DGB
DGN
DGR
DOR
DRT
DSG
PGR

Exemples d'assemblage

Sketch GN 623/.5 keyway

Leviers de commande GN 623.5 fixés avec rainure de clavette / ressort de réglage, à l'aide de Rondelles fraisées GN 184.5.

Sketch GN 623/.5 ball

Levier de commande GN 623.5 avec mécanisme d'encliquetage à bille et ressort pour l'indexation de l'angle d'engrenage, fixé à l'aide d'un axe transversal. L'axe transversal doit être fixé à un angle de 45° par rapport à l'axe de l'arbre.
Ces pièces ne sont pas incluses dans la livraison et doivent être commandées séparément. Plus d'informations sur demande.

Pièce sélectionnée

Total en dollars américains (net)
$23.51
Appeler / Envoyer un courriel pour connaître le délai de livraison
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées (dollars américains).
MinMaxPrice
19$23.51
10249$22.65
250499$21.37
≥ 500$19.23
Prop 65: Non conforme
AVERTISSEMENT :
Cancer et effets néfastes sur la reproduction - www.P65Warnings.ca.gov
RoHS: Conforme
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS (Restriction (d’emploi de certaines) substances dangereuses).
Poids: 0.145 lbs
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
Pour télécharger les données CAD sans créer de compte, veuillez indiquer votre adresse électronique. Maximum de 3 téléchargements CAD par jour, sauf si vous créez un compte.

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Tutoriel de téléchargement CAO À propos des téléchargements CAO
Enregistrer dans les Favoris

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Besoin d’aide?

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00, heure du centre: 800-877-8351

Demandes spéciales | Contactez votre équipe commerciale

Ceci pourrait également vous intéresser...

derniers clics

Afficher toutes les gammes
Votre contact

Vous recherchez un partenaire Winco à proximité ? Veuillez sélectionner le pays.

JW Winco-Service

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00 heure du centre

Demande de rappel
Une erreur est survenue !
Nous avons reçu votre demande de rappel et nous vous contacterons prochainement.