EN 633.10 Vis papillon Ergostyle® Technopolymère, avec goujon fileté en inox avec pointe en plastique, Ergostyle®

Photo

EN 633.10 Vis papillon en technopolymère, avec goujon fileté en inox avec pointe en plastique, Ergostyle® Couleur du capuchon: DSG - Gris foncé, RAL 7021, finition mate
ELESA original design
code: EWN-SST-p-P
Couleur du capuchon: DSG - Gris foncé, RAL 7021, finition mate
EN 633.10 Vis papillon en technopolymère, avec goujon fileté en inox avec pointe en plastique, Ergostyle® Couleur du capuchon: DSG - Gris foncé, RAL 7021, finition mate EN 633.10 Vis papillon en technopolymère, avec goujon fileté en inox avec pointe en plastique, Ergostyle® Couleur du capuchon: DBL - Bleu, RAL 5024, finition mate EN 633.10 Vis papillon en technopolymère, avec goujon fileté en inox avec pointe en plastique, Ergostyle® Couleur du capuchon: DGB - Jaune, RAL 1021, finition mate EN 633.10 Vis papillon en technopolymère, avec goujon fileté en inox avec pointe en plastique, Ergostyle® Couleur du capuchon: DGN - Vert, RAL 6017, finition mate EN 633.10 Vis papillon en technopolymère, avec goujon fileté en inox avec pointe en plastique, Ergostyle® Couleur du capuchon: DGR - Gris, RAL 7035, finition mate EN 633.10 Vis papillon en technopolymère, avec goujon fileté en inox avec pointe en plastique, Ergostyle® Couleur du capuchon: DOR - Orange, RAL 2004, finition mate EN 633.10 Vis papillon en technopolymère, avec goujon fileté en inox avec pointe en plastique, Ergostyle® Couleur du capuchon: DRT - Rouge, RAL 3000, finition mate
ergostyle

Famille de produits Ergostyle

Les pièces standard Ergostyle associent fonctionnalité et ergonomie à une apparence attrayante. Les nombreux prix de design qui leur ont été attribués sont la preuve leur exigence de haute qualité. Les produits Ergostyle sont identifiés par cinq petits points.

  • conception fonctionnelle, ergonomique
  • qualité de conception exceptionnelle (nombreux prix de design)
Afficher tous les produits Ergostyle
inox

Famille de produits en acier inoxydable

Les pièces standard en acier inoxydable ont été conçues pour le secteur agroalimentaire, l'industrie chimique, des conditions ambiantes agressives ou une utilisation en extérieur.

  • résistance à la corrosion
  • ajustement précis
  • écologique
Afficher tous les produits en inox

Description du produit

Informations

Vis papillon Ergostyle® en technopolymère de conception originale Elesa®.

Avec la pointe en plastique sur le goujon, ces vis papillon sont adaptées aux applications dans lesquelles les marques et dommages sur la pièce sont inacceptables.

Les marques légèrement concaves sur les extrémités des papillon aident à positionner les doigts pour appliquer la force maximale lors du serrage.

Résistant aux solvants, huiles, graisses et autres agents chimiques.

Spécifications

Corps de l'écrou
Plastique
Technopolymère (Polyamide PA)

  • renforcé de fibre de verre spéciale
  • résistant aux températures jusqu'à 266 °F (130 °C)
  • gris foncé, mat, similaire à RAL 7021

Goujon fileté
Inox, norme européenne n° 1.4305 (AISI 303)


Disque de recouvrement
Plastique (Polyacétal POM)


Couleur du disque de recouvrement (mat) :
Gris foncé, RAL 7021, finition mateDSGDSG
Orange, RAL 2004, finition mateDORDOR
Gris, RAL 7035, finition mateDGRDGR
Jaune, RAL 1021, finition mateDGBDGB
Bleu, RAL 5024, finition mateDBLDBL
Rouge, RAL 3000, finition mateDRTDRT
Vert, RAL 6017, finition mateDGNDGN


RoHS

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
EN 633.10 Vis papillon en technopolymère, avec goujon fileté en inox avec pointe en plastique, Ergostyle® schéma

Options de pièce / Tableau

Afficher / Masquer colonnes

Métrique

Dimensions en: Pouces (remplacer par Métrique)
d1d2l1l2d3d4bh1h2
1.89M 60.791.180.060.530.160.280.940.22
2.17M 80.791.180.070.630.200.311.100.26
2.76M 100.791.180.080.790.240.391.420.31

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Diamètre de la poignée d1
Filetage d2
Longueur l1
Couleur du capuchon
DBL
DGB
DGN
DGR
DOR
DRT
DSG

Pièce sélectionnée

Total en dollars américains (net)
$10.18
Appeler / Envoyer un courriel pour connaître le délai de livraison
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées (dollars américains).
MinMaxPrice
19$10.18
10249$9.81
250499$9.26
≥ 500$8.33
Prop 65: Non conforme
AVERTISSEMENT :
Cancer et effets néfastes sur la reproduction - www.P65Warnings.ca.gov
RoHS: Conforme
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS (Restriction (d’emploi de certaines) substances dangereuses).
Poids: 0.033 lbs
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
Pour télécharger les données CAD sans créer de compte, veuillez indiquer votre adresse électronique. Maximum de 3 téléchargements CAD par jour, sauf si vous créez un compte.

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Tutoriel de téléchargement CAO À propos des téléchargements CAO
Enregistrer dans les Favoris

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Besoin d’aide?

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00, heure du centre: 800-877-8351

Demandes spéciales | Contactez votre équipe commerciale

Ceci pourrait également vous intéresser...

derniers clics

Afficher toutes les gammes
Votre contact

Vous recherchez un partenaire Winco à proximité ? Veuillez sélectionner le pays.

JW Winco-Service

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00 heure du centre

Demande de rappel
Une erreur est survenue !
Nous avons reçu votre demande de rappel et nous vous contacterons prochainement.