EN 84 Socles de support de bipode Plastique, avec bride de raccordement

Photo

EN 84 Socles de support de bipode en plastique, avec bride de raccordement
ELESA original design
code: BAG2-120
inox

Famille de produits en acier inoxydable

Les pièces standard en acier inoxydable ont été conçues pour le secteur agroalimentaire, l'industrie chimique, des conditions ambiantes agressives ou une utilisation en extérieur.

  • résistance à la corrosion
  • ajustement précis
  • écologique
Afficher tous les produits en inox

Description du produit

Spécifications

Corps
Plastique
Technopolymère (Polyamide PA)

  • Renforcé de fibre de verre
  • Résistant aux températures
    jusqu'à 212 °F (100 °C)
  • Noir, finition mate

Vis à 6 pans creux ISO 931
Inox AISI 304


Écrous à 6 pans DIN 934
Inox AISI 304


Rondelles
Inox AISI 304


RoHS

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
EN 84 Socles de support de bipode en plastique, avec bride de raccordement schéma

Options de pièce / Tableau

Afficher / Masquer colonnes

Métrique

Dimensions en: Pouces (remplacer par Métrique)
d1
Alésage
d2
Alésage

Pour tube de Ø extérieur

Description standard
en pouces
B 42.4B 42.4-1.671 1/4 "
B 48.3B 42.4B 48.31.901 1/2 "
B 60.3B 42.4B 48.32.372 "

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Alésage d1
Alésage d2

Pièce sélectionnée

Total en dollars américains (net)
$34.35
Appeler / Envoyer un courriel pour connaître le délai de livraison
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées (dollars américains).
MinMaxPrice
13$34.35
424$33.10
2549$31.23
≥ 50$28.11
Prop 65: -
Pour plus d'informations, veuillez contacter notre service commercial.
RoHS: -
Aucun détail sur la compatibilité RoHS n'est disponible pour le moment. Veuillez contacter notre service commercial pour plus d'informations.
Poids: 1.631 lbs
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
Pour télécharger les données CAD sans créer de compte, veuillez indiquer votre adresse électronique. Maximum de 3 téléchargements CAD par jour, sauf si vous créez un compte.

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Tutoriel de téléchargement CAO À propos des téléchargements CAO
Enregistrer dans les Favoris

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Besoin d’aide?

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00, heure du centre: 800-877-8351

Demandes spéciales | Contactez votre équipe commerciale

Ceci pourrait également vous intéresser...

derniers clics

Afficher toutes les gammes
Votre contact

Vous recherchez un partenaire Winco à proximité ? Veuillez sélectionner le pays.

JW Winco-Service

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00 heure du centre

Demande de rappel
Une erreur est survenue !
Nous avons reçu votre demande de rappel et nous vous contacterons prochainement.